Noticias –

Tecnología de accionamiento NORD para la maquinaria escénica superior en teatros

Los técnicos de escenario de DTS2, con sede en Groningen, son expertos en la automatización de teatros, y, en cooperación con NORD DRIVESYSTEMS, se han encargado de modernizar la escenotecnia del Teatro aan het Spui, ubicado en el centro de La Haya. Toda la maquinaria superior, con todos los travesaños, puentes de luces y equipos de tracción, debía ser instalada en un espacio mínimo bajo el techo.

Marketing

Bargteheide , 2020-09-14

Todo el equipo fue sustituido por una nueva construcción; el sistema de accionamiento se modernizó y la electrónica se actualizó. La instalación anterior, que era rígida y nada flexible, se ha convertido en un sistema extremadamente variable. Tres grúas móviles, doce elevadores de decorados y varios elevadores de cadenas garantizan la máxima flexibilidad y permiten mover los decorados, telones, atrezo, elementos del escenario, luces, equipos de sonidos, etc. a cualquier punto del auditorio.

Accionamientos NORD para un mayor rendimiento

Unos 40 accionamientos de NORD DRIVESYSTEMS y más de 20 años de experiencia en el campo de la escenotecnia garantizan que todo pueda moverse. Las soluciones de accionamiento de NORD son compactas, robustas, dinámicas y silenciosas, y además ofrecen un elevado nivel de seguridad. Asimismo, son fáciles de usar, de instalar y de mantener. NORD suministró tres tipos de motorreductor para el Teatro aan het Spui: reductores coaxiales de dos trenes NORDBLOC.1® con una potencia nominal de 0,75 kW y reductores de ejes paralelos de dos trenes con una potencia nominal de 2,2 kW y 4 kW. Los reductores coaxiales sirven para todos los movimientos en horizontal, y los reductores de ejes paralelos se utilizan para los movimientos en vertical. La principal ventaja de la tecnología de accionamiento es su diseño compacto y potente.

La tecnología de accionamiento de NORD ha demostrado su valía durante muchos años en numerosos teatros de todo el mundo. Todos los accionamientos cumplen los estrictos requisitos de seguridad de las normas DIN 56950 y DIN EN ISO 13849-1 /-2, así como la normativa alemana sobre prevención de accidentes DGUV 17+18. Y en aquellos países en los que se aplican normas adicionales, NORD planifica los sistemas de accionamiento de manera local de acuerdo con las directivas y los estándares de seguridad aplicables.