Noticias –

Motor síncrono IE5+: de elevado rendimiento energético, económico y ecológico

Funcionamiento rentable en el rango de la carga parcial: rendimiento excepcional y una amplia gama de pares - NORD DRIVESYSTEMS presenta el IE5+ en un nuevo tamaño. La inversión se amortiza en muy poco tiempo.

Bargteheide , 2021-03-31

El IE5+ ya está disponible en el tamaño 90 para potencias de 1,1 hasta 4,0 kW con un par continuo de 6,8 hasta 18,2 Nm. Los motores, que están disponibles con ventilador o con superficie lisa y con el tratamiento superficial nsd tupH opcional, ofrecen potencias de hasta 4,0 kW. Además, sus pérdidas son notablemente inferiores en comparación con las de la serie IE4. Estos motores síncronos de imanes permanentes son ideales para un funcionamiento rentable en el rango de la carga parcial. También resultan muy interesantes tanto para la logística interna como para los ámbitos sensibles a la higiene de las industria alimentaria y farmacéutica. Pueden montarse directamente en el motor o con adaptadores NEMA e IEC, y pueden integrar un encoder y un freno mecánico bajo pedido.

Su par constante a lo largo de un amplio rango de velocidades permite reducir el número de variantes. Esto minimiza los costes administrativos y simplifica los procesos de fabricación, logística, almacenamiento y servicio. Los motores síncronos IE5+ pueden combinarse con los componentes del sistema modular de NORD DRIVESYSTEMS y con todos sus reductores y electrónica de accionamiento.