Noticias –

Control óptimo para bombas móviles

Gracias a su gran versatilidad tanto funcional como de opciones, así como a su amplio rango de potencia de hasta 22 kW, los variadores de potencia descentralizados NORDAC FLEX son ideales para usos en bombas móviles.

Bargteheide , 2021-08-24

Las bombas móviles, por ejemplo las que se utilizan en la industria vitivinícola o en las máquinas de limpiar y pulir suelos, suelen exigir mucho al control del accionamiento. Con el NORDAC FLEX SK 200E, NORD ofrece la solución adecuada a este problema. Los variadores de frecuencia descentralizados cuentan con funciones escalables y con una regulación de alta precisión, y además pueden montarse directamente en el motor o instalarse cerca del mismo en la máquina. El propio variador genera la tensión de control y se controla y opera fácilmente in situ con un interruptor y un potenciómetro rotativo. Con el PLC integrado en el variador, el accionamiento puede llevar a cabo funciones lógicas menores de manera autónoma.

Ideal para bombas móviles

Esto también se hace extensible a los rangos de baja velocidad, donde el control del accionamiento evita que se produzcan turbulencias fuertes. Los sistemas de accionamiento garantizan un ajuste preciso del caudal y, al mismo tiempo, sus sensores externos les permiten medir la densidad, la temperatura y el volumen de los medios. Además, el variador garantiza un arranque y parada suaves del motor, logra mediante sensores dedicados que la velocidad autorregulada se adapte a los rangos de presión especificados y ofrece una protección efectiva contra la marcha en seco.

Transporte y dosificación móviles con NORDAC FLEX:

  • Flujo continuo gracias a la regulación de alta precisión a baja velocidad
  • PLC integrado que garantiza un elevado rendimiento
  • Función de posicionamiento POSICON que garantiza una dosificación precisa
  • Montaje en el motor o instalación cerca del mismo
  • Manejo sencillo
  • Tipo de protección hasta IP66
  • Ideal para funcionamiento ininterrumpido