Motorreductores de engranaje cónico NORDBLOC.1®

Rendimiento y diseño

  • Rango: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Rango de pares: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Tamaños: 6

Las series de reductores de engranaje cónico de 2 trenes con rendimiento optimizado son un innovador diseño de NORD y están fabricadas a partir de una aleación de aluminio de alta resistencia. Gracias a su ejecución como modelos lavables, los nuevos reductores de engranaje cónico de 2 trenes NORDBLOC.1® son ideales para aplicaciones tanto en la industria de extracción como en la industria alimentaria.

  • Ejes macizos y ejes huecos (chaveta, Gripmaxx, aro de contracción)
  • Modelo estándar: SK 92,1: Patas/brida B14 con brida B5 y brazo de reacción opcional. SK 93,1: Brida B14 con brida B5 y fijación por patas opcional
  • Reductor ortogonal

  • Modelo con cárter de aluminio, por lo que pesa poco
  • Altamente eficiente, por lo que genera pocos costes de funcionamiento
  • El innovador diseño permite una limpieza rápida y reduce el peso
  • Funcionamiento seguro gracias a su elevada capacidad de carga axial y radial
  • Funcionamiento silencioso
  • Amplio rango de velocidades
  • Modelos específicos para cada aplicación

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - Reductores de engranaje cónico de 2 trenes NORDBLOC.1 50 Hz, métricos


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - Reductores de engranaje cónico de 2 trenes NORDBLOC.1 50 Hz, métricos
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1000 - Reductores y motorreductores


B1000 - Reductores y motorreductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo


B2000 - Instrucciones de mantenimiento y empleo
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante


F1300 - Soluciones de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

B1000 - Reductores y motorreductores


B1000 - Reductores y motorreductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


Gear Units & Gear Motors IE5+ - G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas


A6033 - Soluciones de accionamiento para la industria de la alimentación y de las bebidas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6035 - Soluciones de accionamiento para la industria de las grúas


A6035 - Soluciones de accionamiento para la industria de las grúas
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6041 - Sector del tratamiento de aguas residuales - VE 25


A6041 - Sector del tratamiento de aguas residuales - VE 25
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Aluminium Drive Technology - F1400 - Tecnología de accionamiento del aluminio


Aluminium Drive Technology - F1400 - Tecnología de accionamiento del aluminio
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0002_SMIL - Informe de referencia SMIL


CS0002_SMIL - Informe de referencia SMIL
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0004 - Informe de referencia CHRONOPOST


CS0004 - Informe de referencia CHRONOPOST
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0006 - Informe de referencia WISCO


CS0006 - Informe de referencia WISCO
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0008_H+E - Informe de referencia H+E


CS0008_H+E - Informe de referencia H+E
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0011 - Informe de referencia TORRESOL


CS0011 - Informe de referencia TORRESOL
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25


I8160 - Folleto publicitario - La empresa - VE 25
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD


S3400 - Protección de superficies para las soluciones de accionamiento NORD
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante


Technical Handbook - Sistemas de accionamiento integrales de un solo fabricante
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

PL1014 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de engranaje cónico de dos trenes


PL1014 - Lista de piezas de repuesto - Reductores de engranaje cónico de dos trenes
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C411000_3521 - Declaración de conformidad CE - ATEX 2D+2G| Reductores


C411000_3521 - Declaración de conformidad CE - ATEX 2D+2G| Reductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

C412000_3521 - Declaración de conformidad CE - ATEX 3D+3G| Reductores


C412000_3521 - Declaración de conformidad CE - ATEX 3D+3G| Reductores
  • Descargar Español
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Certificado DIN EN 9001 | ISO 9001 :2008 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Descargar Inglés
Detalles de la documentación