DuoDrive

Dos se convierten en uno.

  • Rango: 0,5 - 2 HP
  • Rango de pares: 700 lb-in
  • Rendimiento extremadamente elevado del sistema
  • Diseño compacto y lavable
  • Solución de sistema y puesta en servicio sencilla plug-and-play
  • Par de hasta 80 Nm
  • Par de hasta 80 Nm
  • Rendimiento de hasta el 92 %
  • Dimensiones de conexión estándar en el mercado para facilitar la sustitución
Tamaños: EVO 80
Posición de montaje: M1, M4, M5, M6
Relación: 3.24 - 16.2

DuoDrive es un concepto revolucionario de reductor/motor integrado con un diseño higiénico y lavable. Combina el elevado rendimiento de los motores IE5+ y un reductor coaxial de un tren en un solo cárter. Gracias a la optimización del rendimiento del sistema, la gran densidad de potencia y un funcionamiento muy silencioso, es ideal para usuarios de las industrias de la logística interna, la alimentación y farmacéutica. Junto con su sencilla puesta en servicio plug-and-play, con la solución DuoDrive se obtiene una notable reducción del Coste total de propiedad (TCO) en comparación con otros sistemas de accionamiento.

Disponible a partir de verano de 2021.

  • Solución plug-and-play para una puesta en servicio rápida
  • Diseño muy higiénico
  • Opciones de montaje versátiles: brida B5, brida B14

  • Diseño compacto, por lo que ahorra espacio
  • Gran densidad de potencia
  • Funcionamiento silencioso debido a unas emisiones de ruido muy bajas
  • Menos piezas de desgaste, lo que conlleva un menor mantenimiento

  • Alimentación y bebidas
  • Logística interna
  • Industria farmacéutica