Újdonságok –
NORD-DRIVESYSTEMS: Az újraindított weboldal már elérhető online
A NORD www.nord.com weboldala alapos áttervezésen esett át, és immáron még szervizbarátabb ügyfélélményt nyújtva teszi lehetővé az online kínálatban rejlő előnyök maximális kihasználását az érdeklődök számára. Az áruházat a weboldalba integráltuk, és szorosan összekapcsoltuk a meglevő szervizajánlatainkkal. A jobb használhatóságról a részletek szintjén számos fejlesztés gondoskodik.
Brampton, ON, 2020-12-09
Azon felül, hogy modernebb és frissebb megjelenést kölcsönöztünk neki, a nord.com weboldalt az ügyfeleink központi digitális platformjává is tettük. A myNORD ügyfélportál, a shop.nord.com webáruház és a weboldal immáron egyetlen vizuális és funkcionális egységet képez. A felhasználóink nem egyszerűen a NORD-márkák egységes világával találkozhatnak, de valamennyi szolgáltatásunkat is egyetlen egységes bejelentkezéssel, működési zavarok nélkül élvezhetik.
A weboldal újraindítása a NORD CONNECT 360 program része, amelynek célja, hogy még hatékonyabbá tegyük a vásárlást és beszerzést az ügyfeleink számára, és az Ipar 4.0 korában létrehozzunk számukra egy integrált és ügyfélorientált digitalizációs megoldást. A weboldal segítségével gördülékenyebbé tesszük az információcserét, harmonizálni tudjuk a folyamatokat és megvalósítjuk a belső és külső szereplők digitális hálózati együttműködését. A felhasználóink immáron a hét 7 napján, a nap 24 órájában érvényes információkhoz juthatnak a világ bármely részén. Ezzel megteremtjük az ügyfeleinkkel való mélyebb folyamatintegráció előfeltételeit is.