NOVITÀ

Motori sincroni IE5+ (TEFC)

Efficienti e compatti

  • Potenza: 0.5 HP - 5.00 HP
  • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

La nuova generazione di motori sincroni IE5+ NORD è prodotta nei nostri stabilimenti ed è destinata all’impiego nell’intralogistica e nell’industria alimentare e delle bevande. I nostri motori sono caratterizzati da un design compatto e igienico che occupa il minimo ingombro e garantiscono un'elevata resistenza alla corrosione e una facile pulizia. Il motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) è disponibile a richiesta in esecuzione nsd tupH e IP69K; il trasduttore integrato è incluso nella dotazione di serie, mentre in opzione è possibile richiedere un freno meccanico integrato. Questo motore consente di ridurre le varianti e di abbassare i costi di esercizio. È inoltre compatibile con tutti i riduttori e gli inverter del sistema modulare NORD.

  • Optionally available with nsd tupH and IP69K
  • Worldwide approvals and acceptance
  • Flexible motor mounting: direct mounting, NEMA, IEC
  • Constant high efficiency over the entire adjustment range

G5000


G5000
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

M5000 - IE5+ Synchronous Motors


M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

TI60-0001 - IE4-Synchronous motors


TI60-0001 - IE4-Synchronous motors
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency


S9012 - Synchronous Motor with IE5+ Energy Efficiency
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione