Industria della carne
Sistemi di azionamento per l'industria della carne
Nell’industria di lavorazione della carne, l’affidabilità del prodotto e l’igiene strutturale della tecnologia di azionamento sono essenziali. Dall’allevamento alla tavola, nella filiera di produzione della carne non sono ammessi errori e il benessere degli animali ha la priorità assoluta. La trasformazione di merci altamente deperibili richiede il rispetto di rigorose direttive in materia d’igiene, che da un lato tutelano i consumatori, ma dall’altro spingono l’attrezzatura utilizzata fino ai loro limiti prestazionali.
- Potenza: 0,35 - 3,0 kW
- Efficienza del sistema estremamente elevata
- Spazio di installazione compatto per possibilità di utilizzo flessibili
- Design wash-down con trattamento superficiale NXD tupH per i più elevati standard igienici
- Soluzione di sistema per una semplice messa in servizio e plug & play
Motori sincroni IE5+ (TENV)
Igiene. Efficienza. Design compatto
- Classe di efficienza energetica: IE5+
- Disponibile come optional con trattamento superficiale IP69K e NXD tupH
- Certificazioni e collaudi internazionali
- Design compatto e facilmente sanificabile
- Alta efficienza costante su tutto il range di regolazione
NORDAC ON / ON+ SK 300P
Inverter decentralizzato
- Gamma di potenza: 0,37 - 3,7 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Utilizzabile con montaggio a parete o su motore
- Facile integrazione mediante interfaccia Ethernet multiprotocollo
- Rapida messa in funzione plug and play
Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1®
Performance e design
- Potenza: 0,12 kW - 9,2 kW
- Coppia: 50 Nm - 660 Nm
- Trattamento superficiale opzionale IP69K o NXD tupH per la massima protezione
- Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
- Lightweight thanks to aluminum housing
Motoriduttore coassiale NORDBLOC.1®
L’innovativo performer
- Potenza: 0,12 kW - 37 kW
- Coppia: 30 Nm - 3.300 Nm
- Design igienico, ottimizzato per il lavaggio e personalizzabile con trattamento superficiale NXD tupH.
- Low weight thanks to aluminum housing
- Low noise levels thanks to quietrunning
Riduttori a vite senza fine UNIVERSAL SMI
Silenziosi e a superficie liscia
- Potenza: 0,12 KW - 4,00 kW
- Coppia: 21 Nm - 427 Nm
- Design lavabile con trattamento superficiale NXD tupH per i più elevati standard igienici
- Low noise levels thanks to quiet running
- Low space requirement thanks to compact design
Motoriduttore ad assi paralleli UNICASE
Compatto e potente
- Potenza: 0,12 kW - 200 kW
- Coppia: 110 Nm - 100.000 Nm
- Trattamento superficiale NXD tupH opzionale per la massima protezione
- Wash-down capable, can be equipped with NXD tupH® for food-safe surface protection
- Low noise levels thanks to quiet running
Motori a superficie liscia
Motori asincroni
- Potenza: 0,12 kW - 1,1 kW
- Certificazioni e collaudi internazionali
- Grazie al design lavabile e al trattamento superficiale NXD tupH, soddisfa i più elevati standard igienici
- Classe di efficienza IE3
- Design igienico e lavabile, disponibile con NXD tupH® per una protezione delle superfici adatto al contatto con gli alimenti
Inverter NORDAC PRO - SK 500P
Inverter da quadro elettrico.
- Gamma di potenza: 0,25 - 22 kW
- Classe di protezione: IP20
- Interfaccia Ethernet multiprotocollo
- Interfaccia USB per parametrizzare senza collegamento alla tensione di rete
- Interfaccia multi-encoder per il funzionamento multiasse
NORDAC BASE - Inverter - SK 180E
Azionamento compatto dotato delle principali funzioni
- Gamma di potenza: 0,25 - 2,2 kW
- Classe di protezione: IP55, IP66
- Montaggio a parete o su motore
- Economic dimensioning with functional basic equipment
- Low space requirements thanks to compact size
Treif Maschinenbau GmbH è uno dei principali produttori mondiali di attrezzature per il taglio degli alimenti. Il costruttore si affida agli azionamenti di NORD, per l'elevata flessibilità.
Qui trovi maggiori informazioni: