Più efficienza per la tua logistica pacchi

Con le nostre soluzioni di azionamento efficienti, affidabili e intelligenti siamo il partner ideale per tenere in movimento i tuoi centri logistici. La nostra innovativa gamma di prodotti – dai motoriduttori ad alta efficienza in classe IE5+ fino agli inverter decentralizzati – garantisce che tutto funzioni senza intoppi. Collaboriamo con te affinché tutto si inserisca perfettamente nella dinamica dei tuoi processi.

Sistemi di azionamento per centri logistici

I centri logistici di smistamento pacchi (detti anche centri di distribuzione pacchi) smistano ingenti quantità di colli in tempi record, preparandoli in automatico per il trasferimento ai punti di consegna regionali. La tecnologia di azionamento merita qui un particolare occhio di riguardo. Non solo garantisce un funzionamento ineccepibile, ma offre anche un potenziale enorme in termini di efficienza energetica, incremento dell'efficienza e riduzione dei costi.

Smistamento pacchi rapido, affidabile ed economico

Cross belt sorter, smistatori verticali, shoe sorter o convogliatori a nastro: realizziamo la soluzione ottimale per ogni campo d'impiego. Ci riusciamo grazie al nostro approccio globale al TCO , la nostra competenza in fatto di applicazioni e sviluppo, i lunghi anni di esperienza e la nostra ampia gamma di prodotti.

Le nostre soluzioni di azionamento per lo smistamento pacchi garantiscono un'elevata sicurezza di funzionamento con tempi di fermo minimi, un basso costo totale di proprietà (TCO) e un basso fabbisogno di assistenza e manutenzione. Tutto questo per rendere veloce, affidabile ed economica la gestione pacchi nel tuo centro logistico. Anche per la fascia di carico parziale e per velocità inferiori alla nominale offriamo soluzioni ad alta efficienza energetica con elevato grado di rendimento, basate sulla tecnologia a motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) . Forniamo sistemi di azionamento completi, che includono naturalmente anche cavi e connettori. Le operazioni di montaggio e smontaggio richiedono quindi pochissimo tempo.

Tecnologia di azionamento per il settore pacchi

  • Sistemi di azionamento completi da un unico fornitore
  • TCO ottimizzato con tecnologia di azionamento decentralizzata
  • Equilibrio ottimale di efficienza energetica e riduzione delle varianti
  • Elevata sicurezza di funzionamento con tempi di fermo minimi
  • Design compatto e salvaspazio
  • Motori sincroni ad alta efficienza IE4 e IE5+
  • Inverter intelligenti con PLC integrato
  • Soluzioni plug and play di facile manutenzione

Efficienza e dinamica elevata

I sorter dei centri logistici (ossia gli smistatori, tra cui cross belt sorter, shoe sorter e sorter verticali) e gli infeed (i sistemi che alimentano gli smistatori) si occupano di indicare la strada giusta a pacchi, pacchetti e merci varie.

Mentre i sorter funzionano in servizio continuativo, e devono dunque essere particolarmente efficienti, agli infeed sono richieste soprattutto precisione e dinamica. I nostri motori sincroni IE5+ ti assicurano la massima efficienza e affidabilità in esercizio, contribuendo in misura rilevante alla riduzione del costo totale di proprietà. Un altro punto a loro favore è l'elevata dinamica che si ottiene in fase di avvio e di accelerazione del motore, per via del minore momento d'inerzia di massa. A richiesta è anche possibile integrare un encoder.

Sistemi di azionamento per sorter e infeed:

  • Sistemi di azionamento IE5+ compatti e ad alta efficienza
  • Elevata dinamica grazie alla tecnologia a motore sincrono
  • Diversi tipi di encoder per il funzionamento closed loop

Affidabilità prima di tutto

Per la movimentazione dei pacchi si utilizzano nei centri logistici soprattutto trasportatori a nastro. I convogliatori a nastro permettono di trasportare a basso costo grandi masse di materiale su distanze anche di diversi chilometri. I nastri a moto continuo fungono contemporaneamente da mezzo di sostegno e di trazione. I nastri possono avere disposizione orizzontale, ascendente o discendente.

Attingendo alla nostra gamma di prodotti modulari, realizziamo sistemi di azionamento dal TCO ottimizzato, che soddisfano i requisiti più importanti – elevata affidabilità, manutenzione ridotta, basso consumo energetico – e che riducono significativamente i tuoi costi di esercizio.

Riduci i costi dei tuoi convogliatori a nastro:

  • Produttività elevata grazie all'alta velocità del nastro
  • Sistemi di azionamento affidabili e a bassa manutenzione
  • Motori sincroni senza encoder

Soluzioni LogiDrive®: Post & Parcel

Sistemi di azionamento per centri logistici e impianti di distribuzione e smistamento pacchi

Gli utenti finali del settore puntano sulla “tecnologia di azionamento verde ed efficiente”, con l'obiettivo a lungo termine di arrivare alla neutralità climatica e carbonica. La risposta è la soluzione NORD LogiDrive, con cui riduci il tuo TCO in tutte le fasce di funzionamento mediante la riduzione del numero di varianti e l'utilizzo di motoriduttori ad alta efficienza e di inverter di facile manutenzione. Il valore aggiunto che ottieni è il tuo benefit sul fronte del consumo energetico, dell'approvvigionamento di ricambi e degli interventi di manutenzione.

Scopri di più su LogiDrive®

Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1

  • Potenza: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Coppia: 50 Nm - 660 Nm

DuoDrive

  • Potenza: 0,35 - 3,0 kW
  • Altissima efficienza del sistema
  • Design wash-down compatto
  • Manutenzione minima
  • Soluzione di sistema per facile messa in funzione e plug and play

Motore UNIVERSAL NORD

  • Potenza: 0,12 kW - 45 kW
  • Classe di protezione: IP66
  • Classe di efficienza IE3
  • Certificazioni internazionali

Motori sincroni IE5+ (TEFC)

  • Potenza: 0,35 kW - 11,00 kW
  • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

  • Intervallo di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Inverter NORDAC LINK - SK 250E

  • Intervallo di potenza: 0,37 - 7,5 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP65
  • Montaggio a parete
  • Facile installazione e manutenzione grazie ai collegamenti tutti a innesto
  • Liberamente configurabile per l’applicazione specifica

alt

Riduzione delle emissioni nell'intralogistica

DHL (Germania)

DHL intende portare a zero le emissioni della sua logistica entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, il fornitore internazionale di servizi di trasporto punta sulla tecnologia all'avanguardia e sulle soluzioni sostenibili di NORD DRIVESYSTEMS.

Vai alla referenza

Documenti

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S5210 - Soluzioni LogiDrive


S5210 - Soluzioni LogiDrive
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0004 - Centri di smistamento pacchi_Chronopost


CS0004 - Centri di smistamento pacchi_Chronopost
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

CS0021 - Intralogistica_BCS Group


CS0021 - Intralogistica_BCS Group
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Aumenta la tua efficienza e riduci i costi

La tecnologia di azionamento è la chiave per aumentare efficienza, redditività e sostenibilità. Noi abbiamo le soluzioni e i servizi giusti per i tuoi centri logistici. I nostri sistemi di azionamento sono ottimizzati per un impiego attento alle risorse e ti aiutano a ridurre il tuo Total Cost of Ownership (TCO). Con il nostro NORD ECO Service ottieni inoltre un quadro dettagliato sul consumo di energia del tuo impianto o dei singoli azionamenti. Misurazioni e analisi permettono di individuare i margini potenziali di risparmio e di trovare quindi la soluzione di azionamento più efficiente per la tua applicazione nel settore Post & Parcel.

Informati subito

Orientati alle tue esigenze

NORD DRIVESYSTEMS dispone di una lunga esperienza nel settore pacchi. Conosciamo le tue esigenze e ti offriamo la nostra consulenza personale. Progettazione dell'azionamento, incremento dell'efficienza energetica, riduzione delle varianti, automazione e digitalizzazione: possiamo essere il tuo punto di riferimento.

Insieme troviamo la soluzione giusta, attingendo all'ampio sistema modulare di azionamento NORD. Siamo presenti in oltre 80 Paesi. La nostra rete internazionale ti garantisce un servizio di consulenza orientato ai progetti, elevata disponibilità della tecnologia di azionamento necessaria e tempi rapidi di consegna e di assistenza in loco per i tuoi centri logistici.

Contattaci