Affidabilità operativa, efficienza energetica e flessibilità elevate in tutti i segmenti del trattamento acque reflue

Le sfide imposte all'industria di trattamento delle acque reflue sono tante e spaziano dall'aumento sostenibile dell'efficienza alla riduzione a lungo termine dei costi.

NORD DRIVESYSTEMS non solo comprende queste difficoltà, ma aiuta anche a risolverle con un'ampia gamma di prodotti adatti alle tante e diverse applicazioni nell'industria di trattamento delle acque reflue.

I nostri sistemi di azionamento si distinguono per la loro efficienza, affidabilità e massima specializzazione.

Sistemi di azionamento per il trattamento delle acque reflue

NORD DRIVESYSTEMS sviluppa, progetta e produce sistemi di azionamento scalabili per tutti i segmenti dell’industria di trattamento delle acque reflue. Le nostre soluzioni di azionamento sono efficienti, affidabili e altamente specializzate per esigenze applicative precise.

I motori NORD soddisfano i più recenti standard energetici internazionali e contribuiscono ad abbattere le emissioni di CO₂. La facilità di assistenza e manutenzione degli azionamenti riduce i tempi di fermo, garantendo la disponibilità di tutto l'impianto. I riduttori NORD sono estremamente robusti, lavorano in modo molto silenzioso e hanno una vita utile particolarmente lunga.

I sistemi NORD hanno dimostrato in tutto il mondo la loro affidabilità e redditività nell’industria di trattamento delle acque reflue.

Alte prestazioni degli impianti di aerazione in servizio continuo

Gli aeratori superficiali e a spazzole rappresentano due dei principali processi di trattamento delle acque reflue. Sono infatti molto importanti per l'ossigenazione di vasche e serbatoi di decantazione. Nel processo di trattamento biologico, il maggiore apporto di ossigeno stimola i microrganismi, la cui azione è indispensabile per scomporre le sostanze organiche e trattare gli inquinanti.

L'impiego di azionamenti NORD negli impianti di aerazione produce vantaggi decisivi. Le prestazioni elevate degli azionamenti NORD anche nel servizio continuo, come pure la manutenzione ridotta, garantiscono maggiore efficienza, permettendo di risparmiare sui costi. Gli azionamenti ad alta efficienza energetica aumentano i margini potenziali di risparmio e la sostenibilità. Con una carcassa monoblocco compatta e un design speciale della copertura lato uscita per proteggere le guarnizioni di tenuta olio, NORD assicura ai suoi riduttori una lunga vita utile.

Possibili configurazioni per aeratori superficiali e a spazzole:

  • MAXXDRIVE® o riduttore ad assi paralleli
  • Motore elettrico ad alta efficienza, conforme ai più recenti standard internazionali
  • Adattatore NEMA/IEC
  • Opzioni per l'allineamento orizzontale e verticale
  • Sistema di tenuta all’avanguardia
  • Soluzioni modulari per cuscinetti e flange
  • Elevata resistenza ai carichi radiali e assiali
  • Sistema di lubrificazione forzata / a pressione

Sostituzione compatibile per aeratori a spazzole

NORD offre sistemi di azionamento robusti e affidabili per il settore di trattamento delle acque reflue e di depurazione dell'acqua. Sono azionamenti scalabili e configurabili, che possono essere adattati alle precise esigenze di impianti di aerazione, pompe, vasche di decantazione, vagli, coclee e così via.

Scarica il flyer

Soluzioni affidabili per pompe efficienti

Le pompe ricoprono un ruolo importante nell'alimentazione delle acque reflue negli impianti di trattamento. Rappresentano l'anello di congiunzione tra le varie fasi del processo di depurazione e sono pertanto indispensabili per il trasporto di acque reflue, fanghi residui e altri liquidi trattati. Per la loro complessità, queste pompe e i relativi azionamenti devono soddisfare una molteplicità di requisiti.

I riduttori NORD ottimizzano il rendimento delle pompe ed evitano i ristagni, assicurando il regolare funzionamento dei sistemi dell’impianto e il trasporto dell’acqua da un processo a quello successivo. I riduttori, i motori e gli inverter ad alta efficienza energetica di NORD garantiscono elevata affidabilità e dunque costi energetici ridotti.

Sono inoltre resistenti alla corrosione, grazie all'alta qualità delle opzioni di protezione superficiale, e dispongono dell'avanzato sistema di tenuta QUADRALIPTM contro le perdite.

Possibili configurazioni per pompe a coclea:

  • Riduttore coassiale
  • Motore elettrico ad alta efficienza, conforme ai più recenti standard internazionali
  • Adattatore NEMA/IEC
  • Sistema di tenuta all’avanguardia
  • Ampia scelta di bassi rapporti di trasmissione

Filtrazione efficace nelle vasche di decantazione

La filtrazione dei solidi, delle sostanze nocive e di altre impurità nelle vasche di decantazione è un processo fondamentale nel trattamento delle acque reflue. Per migliorare efficacemente la qualità dell'acqua e garantire il rispetto degli standard ambientali, è necessario un funzionamento affidabile. L'impiego di skimmer nelle vasche di decantazione va a integrare i sistemi di filtrazione, permettendo di rimuovere altre impurità.

I riduttori NORD si dimostrano affidabili nella filtrazione come nella gestione degli skimmer, garantendo bassi tempi di inattività e un'elevata efficienza di tutto l'impianto grazie alla ridotta necessità di manutenzione, alla precisione delle funzioni di comando e alle speciali opzioni di protezione superficiale. Gli azionamenti ad alta efficienza energetica di NORD sono apprezzati per le ben note prestazioni e soddisfano i più recenti standard energetici internazionali.

Possibili configurazioni per skimmer:

  • Riduttore ortogonale o ad assi paralleli
  • Motore elettrico ad alta efficienza, conforme ai più recenti standard internazionali
  • Adattatore NEMA/IEC
  • Sistema di tenuta all’avanguardia

Azionamenti robusti per l'addensamento dei fanghi

La fase di addensamento dei fanghi, durante la quale si verifica la separazione dell'acqua e la concentrazione della frazione solida residua, presenta diversi punti critici: sollecitazioni elevate, usura, corrosione e intasamenti.

I sistemi di azionamento NORD risolvono la maggior parte di questi problemi, affiancando ai motoriduttori la tecnologia a inverter. La funzione PLC integrata si serve delle opzioni di comando flessibili degli inverter NORD per ottimizzare la velocità delle pale nelle vasche. In questo modo la concentrazione dei solidi aumenta efficacemente, mentre l'acqua libera si riduce. La struttura robusta degli azionamenti NORD con carcassa monoblocco ed estensione rinforzata dell'albero d'ingresso garantisce una lunga durata e una manutenzione ridotta.

Possibili configurazioni per agitatori e miscelatori:

  • MAXXDRIVE® o riduttore ad assi paralleli
  • Motore elettrico ad alta efficienza, conforme ai più recenti standard internazionali
  • Adattatore NEMA/IEC
  • Opzioni per l'allineamento orizzontale e verticale
  • Sistema di tenuta all’avanguardia
  • Soluzioni modulari per cuscinetti e flange
  • Elevata resistenza ai carichi radiali e assiali
  • Adattatore SAFOMI

Automazione dei vagli di depurazione meccanici

La vagliatura è la prima fase importante nel processo di trattamento e come tale influisce in forte misura sull'efficienza e sulle prestazioni di tutto l'impianto. L'impiego dei sistemi di azionamento NORD per l'automazione dei vagli di depurazione meccanici delle vasche di decantazione assicura diversi vantaggi decisivi. Per migliorare a basso costo le fasi di processo e massimizzare le prestazioni filtranti si utilizzano inverter installati in prossimità dei motori. Questa soluzione riduce inoltre i costi di lavoro, migliora le proprietà fluidodinamiche e aumenta il potere filtrante dei vagli.

Nel caso di agitatori e miscelatori, i riduttori industriali MAXXDRIVE® o i riduttori ad assi paralleli con carcassa monoblocco offrono vantaggi importanti, come un design compatto o la facilità di installazione. L'impiego di materiali di alta qualità e la produzione di precisione garantiscono la lunga durata dei riduttori NORD. Contribuiscono in tal senso anche il grado di protezione IP66, il sistema AUTOVENT per un funzionamento senza perdite e l'uso di oli biodegradabili. Nell’adattatore SAFOMI è già integrato un volume di compensazione dell’olio, che rende superflui elementi applicati e soggetti a usura (ad es. serbatoio dell’olio o guarnizioni per l'albero di ingresso). Aumenta così ulteriormente l'affidabilità in esercizio e si riduce la manutenzione necessaria. Gli inverter NORD proteggono elettronicamente il sistema di azionamento e sono in grado di visualizzare i dati di funzionamento.

Possibili configurazioni per agitatori e miscelatori:

  • MAXXDRIVE® o riduttore ad assi paralleli
  • Motore elettrico ad alta efficienza, conforme ai più recenti standard internazionali
  • Adattatore NEMA/IEC
  • Opzioni per l'allineamento orizzontale e verticale
  • Sistema di tenuta all’avanguardia
  • Soluzioni modulari per cuscinetti e flange
  • Elevata resistenza ai carichi radiali e assiali
  • Adattatore SAFOMI

Sistemi di azionamento efficienti per pompe a coclea

Il pompaggio di liquidi altamente contaminati, spesso contenenti particelle solide, richiede sistemi di azionamento potenti. I riduttori NORD sono in grado di azionare in modo affidabile le pompe a coclea in uso con valori di coppia fino a 282.000 Nm.

Inoltre, struttura robusta, sistemi di tenuta innovativi e protezioni superficiali garantiscono lunga durata e manutenzione ridotta. Grazie alla flessibilità delle soluzioni di montaggio, gli azionamenti si adattano facilmente alle diverse esigenze e allo spazio disponibile. I riduttori NORD sono in grado di gestire le portate elevate delle pompe a coclea e l'alto grado di contaminazione dei liquidi pompati.

Possibili configurazioni per pompe a coclea:

  • Riduttore coassiale
  • Motore elettrico ad alta efficienza, conforme ai più recenti standard internazionali
  • Adattatore NEMA/IEC
  • Sistema di tenuta all’avanguardia
  • Ampia scelta di bassi rapporti di trasmissione

Sistemi di azionamento per impianti di trattamento acque reflue

Le soluzioni di azionamento di NORD DRIVESYSTEMS sono attente all'ambiente e concorrono ad abbattere le emissioni di CO₂. Gli inverter assicurano un funzionamento efficiente, una migliore gestione del processo e una potenza del motore ottimizzata.

In un impianto di trattamento delle acque reflue è di fondamentale importanza evitare i guasti. L’affidabilità è quindi uno degli aspetti centrali nella progettazione dei nostri sistemi di azionamento. La precisa messa a punto reciproca di tutti i componenti garantisce un funzionamento ineccepibile dei nostri sistemi.

Motoriduttore a ingranaggi cilindrici UNICASE

  • Grandezze disponibili: 11
  • Potenza: 0,12–160 kW
  • Coppia: 10–26.000 Nm
  • Rapporto di trasmissione: 1,35–14.340,31:1
  • Montaggio con piedi o con flangia
  • Lunga durata, manutenzione minima
  • Tenuta ottimale
  • Carcassa monoblocco

Riduttore ad assi paralleli UNICASE

  • Grandezze disponibili: 15
  • Potenza: 0,12–200 kW
  • Coppia: 110–100.000 Nm
  • Rapporto di trasmissione: 4,03–15.685,03:1
  • Montaggio con piedi, flangia o pendolare
  • Albero pieno o cavo
  • Design compatto
  • Carcassa monoblocco

Riduttore a ingranaggi cilindrici e a coppia conica UNICASE

  • Grandezze disponibili: 11
  • Potenza: 0,12–200 kW
  • Coppia: 180–50.000 Nm
  • Rapporto di trasmissione: 8,04–13.432,68:1
  • Montaggio con piedi, flangia o pendolare
  • Albero pieno o cavo
  • Carcassa monoblocco

Riduttori Industriali Ortogonali MAXXDRIVE®

  • Grandezze disponibili: 11
  • Potenza: 1,5–2.150 kW
  • Coppia: 15.000–260.000 Nm
  • 3 e 4 stadi
  • Carcassa monoblocco altamente resistente, realizzata con la massima precisione
  • Design modulare e flessibile per un adattamento ottimale all’applicazione
  • Bassa rumorosità di funzionamento

Riduttori Industriali Paralleli MAXXDRIVE®

  • Grandezze disponibili: 11
  • Potenza: 1,5–6.000 kW
  • Coppia: 15.000–282.000 Nm
  • Rapporto di trasmissione: 5,54–30.000:1
  • Riduttore ad assi paralleli e ortogonali
  • Massima precisione dell'allineamento assi
  • Lunga durata, manutenzione minima
  • Carcassa monoblocco

Riduttore industriale ortogonale MAXXDRIVE® XJ

  • Grandezze disponibili: 9
  • Potenza: 5,5–1.275 kW
  • Coppia: 15.000–107.000 Nm
  • Rapporto di trasmissione: 12,5–100:1
  • 3 stadi
  • Lunga durata
  • Disposizione a "J" degli alberi
  • Ideale per azionamenti per traslazione

Inverter NORDAC BASE – SK 180E

  • Intervallo di potenza: 0,25–2,2 kW
  • Monofase 110–120 V, monofase/trifase 200–240 V, trifase 380–500 V
  • Grado di protezione: IP55, IP66
  • Zona ATEX 22 3D

Inverter NORDAC FLEX – SK 200E

  • Grandezze disponibili: 4
  • Tensione: 1~ 110–120 V, 1~ 200–240 V, 3 ~ 200–240 V, 3 ~ 380–500 V
  • Potenza: 0,25–22 kW
  • Funzione di risparmio energetico
  • Gestione posizionamento integrata POSICON
  • PLC integrato

G1050 - Catalogo - Riduttori industriali MAXXDRIVE 50 Hz sistema metrico, 60 Hz sistema imperiale


G1050 - Catalogo - Riduttori industriali MAXXDRIVE 50 Hz sistema metrico, 60 Hz sistema imperiale
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F5300 - Sostituzione diretta compatibile con aeratori a spazzola.


F5300 - Sostituzione diretta compatibile con aeratori a spazzola.
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Impianto di depurazione di Newport, OR (USA)

Robustezza, efficienza, basso costo, affidabilità e disponibilità in tutto il mondo: sono questi in sintesi i vantaggi degli azionamenti NORD per l'industria di trattamento delle acque reflue. Prima di adottare gli azionamenti NORD, Andrew Grant ne ha testato abbondantemente le qualità presso il Vance Avery Wastewater Treatment Plant di South Beach, in Oregon.

Vai alla referenza

È stato una sorta di studio di fattibilità. Volevamo testare i sistemi prima dell'acquisto e, visto che non c'è modo di bypassare la vasca di attivazione, dovevo essere assolutamente sicuro che tutto avrebbe funzionato come promesso. Abbiamo testato le unità per due anni e alla fine siamo rimasti molto soddisfatti delle loro prestazioni. Sono contentissimo del risultato e mi rallegra che NORD e Motion Industries siano riuscite a offrirci una soluzione così solida. Il progetto era grandissimo.

Orientati alle tue esigenze

NORD DRIVESYSTEMS dispone di una lunga esperienza nell'industria di trattamento delle acque reflue e dell'acqua potabile. Conosciamo le tue esigenze e ti offriamo la nostra consulenza personale. Progettazione dell'azionamento, protezione contro la corrosione, automazione e digitalizzazione: possiamo essere il tuo punto di riferimento.

Insieme troviamo la soluzione giusta, attingendo all'ampio sistema modulare di azionamento NORD. Il Gruppo NORD è presente con le proprie società in 36 Paesi ed è quindi il tuo partner locale.

Contattaci