Flusso materiali perfetto con NORD

Disponibilità e precisione elevate, intelligenza, competenza sistemistica e conformità ai severi criteri di sicurezza, con la parallela riduzione del numero di varianti: i sistemi di stoccaggio automatici impongono requisiti elevati agli azionamenti dei trasportatori orizzontali e verticali. Con le nostre soluzioni di azionamento puoi soddisfarli in modo ottimale e gestire i processi logistici del tuo magazzino con la massima redditività e affidabilità possibili.

Sistemi di azionamento per la logistica di magazzino

La scelta dei giusti componenti di un azionamento è fondamentale per la redditività e sicurezza degli impianti di movimentazione della tua logistica di magazzino. Disponiamo di un'esperienza pluriennale nella progettazione di azionamenti e sappiamo cosa conta davvero. La nostra ampia gamma comprende sia validi prodotti di base, sia soluzioni ad alta efficienza e ti garantisce una disponibilità ottimale degli impianti. I nostri sistemi di azionamento progettati su misura ti permettono di ridurre il numero di varianti e di realizzare significativi risparmi energetici. Con gli azionamenti NORD ottieni maggiori prestazioni a fronte di un minore costo totale di proprietà (TCO) in qualunque applicazione.

Automazione efficiente del magazzino

Trasportatori a rulli o a catena, convogliatori per pallet e contenitori o trasportatori a monorotaia sospesa: abbiamo la soluzione giusta per qualunque esigenza della logistica di magazzino. I nostri sistemi di azionamento si distinguono per l'elevata affidabilità, la lunga durata, la manutenzione ridotta e un design molto compatto. Garantiscono tempi rapidi di messa in funzione e facilità d'uso, sono ideali per ridurre le varianti di azionamento e, grazie alle certificazioni internazionali, possono essere utilizzati in tutto il mondo nel settore Warehouse.

Azionamenti per trasportatori nella logistica di magazzino

  • Elevata affidabilità in esercizio
  • Riduzione delle varianti di azionamento
  • Sistema modulare flessibile
  • Struttura compatta e peso contenuto
  • Ampia scelta di elettronica di azionamento centralizzata e decentralizzata
  • Estrema facilità d'uso
  • Tecnologia plug and play
  • Eccellente rapporto prezzo-prestazioni

Sistemi di azionamento efficienti per il packaging di fine linea

Nel packaging di fine linea sono molto diffusi gli azionamenti con servomotore a controllo centrale. Il loro utilizzo non è tuttavia sempre necessario nelle applicazioni ad alta inerzia o con lunghe corse di traslazione, come i sistemi di pallettizzazione, stabilizzazione o manipolazione. Le soluzioni di azionamento decentralizzate, ad esempio con motori asincroni controllati, rappresentano in questo caso un'alternativa economica ed efficiente. Le nostre soluzioni di azionamento modulari sono sempre confezionate su misura per le esigenze specifiche della tua applicazione e ti assicurano un considerevole risparmio sui costi.

Portiamo movimento – orizzontale e verticale

Per i trasportatori destinati alla logistica di magazzino realizziamo soluzioni di sistema compatte, che rispondono ai massimi requisiti di affidabilità ed economicità. I nostri sistemi di azionamento si distinguono per l'estrema facilità di assistenza e manutenzione, presentano un'elevata sovraccaricabilità e garantiscono un funzionamento ineccepibile. A beneficiare di queste caratteristiche sono soprattutto i trasportatori a rulli o a catena e le unità di trasferimento.

I nostri azionamenti per trasportatori sono ideali per:

  • trasportatori a catena
  • trasportatori a rulli
  • trasportatori a nastro
  • trasportatori per pallet
  • trasportatori per contenitori
  • trasportatori a monorotaia sospesa

I trasportatori a rulli sono sistemi di trasporto versatili per la gestione di alcuni tipi di materiale. Gli azionamenti NORD possono essere regolati singolarmente per variare con intelligenza la velocità su un tratto specifico e ottenere così un controllo preciso e dinamico sia della distanza tra le unità trasportate, sia degli accumuli.

I trasportatori a catena sono utilizzati soprattutto per la movimentazione di unità di carico pesanti e di container industriali. Forniamo soluzioni di azionamento che dispongono della necessaria robustezza e hanno dato ripetutamente prova della loro longevità e affidabilità, in configurazione a linea semplice o doppia. Nella logistica di magazzino trovano spesso impiego i nostri inverter decentralizzati.

Le unità di trasferimento combinano un trasportatore a rulli con un trasportatore a catena per realizzare un cambio di direzione di 90°. Il collo viene prelevato o consegnato dai trasportatori a catena mediante sollevamento o abbassamento della catena.

Più flessibilità e meno costi

Ti offriamo un'ampia scelta di soluzioni decentralizzate, adattabili singolarmente alla tua applicazione e integrabili con flessibilità nel layout dei tuoi impianti. I nostri inverter possono essere installati sul motore o nelle sue vicinanze per il controllo decentralizzato. In entrambi i casi sono veloci da installare, facili da utilizzare e compatibili con tutti i sistemi bus e i controllori comunemente reperibili sul mercato. Dispongono di un range di potenza fino a 22 kW e di un PLC integrato di serie, e possono anche essere forniti già completi di connettori di tipo comune. La struttura modulare degli inverter rende facile l'aggiunta di eventuali estensioni e li rende compatibili con un'incredibile varietà di scenari d'impiego nella tua logistica di magazzino.

Vantaggi degli azionamenti decentralizzati NORD per trasportatori:

  • Ampia gamma di prodotti per la tecnologia di azionamento decentralizzata
  • Inverter con interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • PLC integrato per funzioni locali
  • Integrazione in qualsiasi layout d'impianto
  • Funzioni e potenza scalabili

NORDAC ON: inverter per impiego decentralizzato, ottimizzato per il settore

Per rispondere in modo specifico alle esigenze dei trasportatori orizzontali del settore Warehouse, abbiamo sviluppato il nostro NORDAC <i>ON</i> . Questo inverter compatto e intelligente per installazione decentralizzata è una soluzione standardizzata che copre tutte le esigenze tipiche della logistica di magazzino. Tutte le connessioni sono a innesto e rendono semplici e rapidi gli interventi di messa in funzione e manutenzione in loco, riducendo al minimo anche la possibilità di errori. L'interfaccia Ethernet multiprotocollo integrata supporta la comunicazione con protocollo Profinet, Ethernet/IP e Ethercat; il protocollo desiderato si imposta semplicemente configurando i corrispondenti parametri.

Sviluppato appositamente per la logistica di magazzino:

  • Interfaccia Ethernet integrata
  • Facile manutenzione
  • Connettori tutti a innesto
  • Design estremamente compatto
  • Economica soluzione plug and play

Soluzioni LogiDrive®: Warehouse

Con la soluzione LogiDrive ® ti offriamo azionamenti validi e sicuri per diverse mansioni di trasporto nella logistica di magazzino. Attingendo al nostro sistema modulare, standardizzato e di facile manutenzione, scegliamo i prodotti NORD più adatti per realizzare una soluzione di azionamento che risponde al 100% sia agli standard del settore industriale, sia alle esigenze della tua applicazione specifica.

Scopri di più su LogiDrive®

Riduttore a vite senza fine UNIVERSAL SI

  • Potenza: 0,12 kW - 4,0 kW
  • Coppia: 21 Nm - 427 Nm

Motoriduttore ad assi ortogonali NORDBLOC.1

  • Potenza: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Coppia: 50 Nm - 660 Nm

Motore UNIVERSAL NORD

  • Potenza: 0,12 kW - 45 kW
  • Classe di protezione: IP66
  • Classe di efficienza IE3
  • Certificazioni internazionali

Motori sincroni IE5+ (TEFC)

  • Potenza: 0,35 kW - 4,00 kW
  • Il prossimo livello di efficienza energetica: IE5+
  • Omologazioni e collaudi internazionali
  • Design compatto
  • Alta efficienza costante sull’intero range di regolazione

Inverter NORDAC ON+ - SK 300P

  • Intervallo di potenza: 0,37 - 3 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66, IP69 (in preparazione)
  • Montaggio a parete o su motore
  • Interfaccia Ethernet multiprotocollo
  • Soluzione plug and play per una messa in funzione rapida

Inverter NORDAC FLEX - SK 200E

  • Intervallo di potenza: 0,25 - 22 kW
  • Classe di protezione: IP55, IP66
  • Montaggio a parete o su motore
  • Massima flessibilità grazie alla struttura modulare

Sistemi di azionamento per magazzini automatici

Baumalog (Polonia)

Lo stoccaggio e la movimentazione dei profilati metallici della Retech Sp. z o.o. sono diventati molto più efficienti dopo l’intervento della Baumalog Sp. z o.o. L'azienda ha scelto le soluzioni di NORD. Baumalog è un'azienda metalmeccanica polacca che produce sistemi di stoccaggio e di trasporto automatici, utilizzati in molti settori industriali.

Vai alla referenza

Documenti

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

BU0600 - Manuale con istruzioni di montaggio - NORDAC PRO (serie SK 500P) - inverter


BU0600 - Manuale con istruzioni di montaggio - NORDAC PRO (serie SK 500P) - inverter
  • Scarica Italiano
  • Scarica Inglese
Dettagli documentazione

Aumenta la tua efficienza e riduci i costi

La tecnologia di azionamento è la chiave per aumentare efficienza, redditività e sostenibilità. Noi abbiamo le soluzioni e i servizi giusti per la tua logistica di magazzino. I nostri sistemi di azionamento sono ottimizzati per un impiego attento alle risorse e ti aiutano a ridurre il tuo Total Cost of Ownership (TCO). Con il nostro NORD ECO Service ottieni inoltre un quadro dettagliato sul consumo di energia del tuo impianto o dei singoli azionamenti. Misurazioni e analisi permettono di individuare i margini potenziali di risparmio e di trovare quindi la soluzione di azionamento più efficiente per la tua applicazione.

Informati subito

Orientati alle tue esigenze

NORD DRIVESYSTEMS dispone di lunghi anni di esperienza nella logistica di magazzino. Conosciamo le tue esigenze e ti offriamo la nostra consulenza personale. Progettazione dell'azionamento, incremento dell'efficienza energetica, riduzione delle varianti, automazione e digitalizzazione: possiamo essere il tuo punto di riferimento.

Insieme troviamo la soluzione giusta, attingendo all'ampio sistema modulare di azionamento NORD. Siamo presenti in oltre 80 Paesi. La nostra rete internazionale ti garantisce un servizio di consulenza orientato ai progetti, elevata disponibilità della tecnologia di azionamento necessaria e tempi rapidi di consegna e di assistenza in loco.

Contattaci