NORD駆動エレクトロニクス搭載のASインターフェースシステム

NORDとASiシステムのレトロフィットを実現

例えば、

使用できなくなった駆動エレクトロニクスの代替品を探している、または既存のASiシステムを最新化したい、といったことはありませんか?

NORDは、レトロフィットプロジェクトの一環として、また運転中においても、既存のASiバスシステムにシームレスに統合可能な駆動ソリューションを提供しています。

分散型駆動エレクトロニクスNORDACLINKおよびNORDAC FLEXは、プラグイン可能なプラグアンドプレイソリューションであり、迅速な試運転、高いシステム可用性、既存システムとの完全な互換性を可能にします。例えば、NORDは、ASiバスシステムを経済的に最新化し、将来を見据えた運用をサポートします。

パンフレットのダウンロード

ASインターフェースシステムの利点

設置の手間、試運転時間、メンテナンスコストは、しばしば重要な要素となります。特に、分散型駆動ソリューションや、多数のセンサーおよびアクチュエータを用いるアプリケーションでは、ケーブル配線が複雑であり、エラーが生じるおそれがあります。

ASインターフェース(ASi)は、これに対し効果的なソリューションを提供します。ASインターフェース(ASi)は、最下位フィールドレベルのインテリジェントなフィールドバスシステムとして、センサーおよびアクチュエータの接続を大幅に簡略化します。データおよび電力は、2芯のプロファイルケーブルを介して一緒に伝送されるため、ケーブル配線の手間が大幅に削減されます。低電力を必要とするデバイスには、直接電力を供給することができます。

システムの単純なトポロジーにより、コンポーネントを柔軟に統合および拡張することができ、ASiへの転換やASiのレトロフィットを問題なく行なうことができます。また、自動アドレス指定機能と診断機能により、試運転と進行中の運転が簡素化されます。ASインターフェースシステムは、特に分散型駆動ソリューションにおいて、時間と材料費を削減し、潜在的なエラーの原因を最小限に抑えます。

ASiアプリケーションとNORDを確実に統合

NORDの駆動技術を使えば、システム統合は非常に簡単にできます。NORDAC LINKおよびNORDAC FLEXは、ASiを搭載した周波数インバータとして、柔軟に使用することができます。 ASi搭載NORDAC LINKモータースタータも、ASi V2.0およびASi V3.0対応により、既存システムにシームレスに統合可能です。これらは、プラグアンドプレイソリューションとして、運転中であっても、ASiを既存のシステムに完璧に統合することができます。

NORDの電子駆動技術によるレトロフィットの利点

  • ワールドワイドな使用可用性とサポート
  • 空港・倉庫分野における世界的な専門知識
  • プラグイン可能な標準化されたプラグアンドプレイソリューション
  • プロジェクト計画中のアドバイスとサポート
  • 構成のカスタマイズおよび機能拡張が可能
  • 最大22 kWの分散型駆動エレクトロニクス
  • ASインターフェース標準V2.0およびV3.0対応
  • 既存システムの簡単なレトロフィット

ASインターフェースを搭載したNORDの電子駆動技術

NORDAC LINK SK 155E –
モータースターター

  • 壁取付け式
  • 標準化されたコネクタ
  • 自由に構成可能
  • モジュール構造
  • 出力範囲: 0.06~3.0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
周波数インバータ

  • 壁取付け式
  • 標準化されたコネクタ
  • 自由に構成可能
  • モジュール構造
  • 出力範囲: 0.37 –7.5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
周波数インバータ

  • モーターおよび壁取付け式
  • 直接配線または標準化されたコネクタ
  • 機能的適応
  • 非常にコンパクトな省スペース構造
  • 出力範囲: 0.25~22 kW

スレーブプロファイルの概要

NORDの駆動エレクトロニクスには、さまざまなASiスレーブプロファイルが統合されており、既存のASiシステムへの迅速かつ互換性のある統合を可能にします。以下の概要には、サポートされているバージョンV3.0およびV2.0の主な技術的特徴が示されており、お客様の計画およびシステム統合のためにコンパクトにまとめられています。

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
スレーブプロファイル S − 7.A S − 7.0
I/Oコード 7 7
IDコード A 0
外部IDコード1/2 7 F
アドレス 1A − 31A und 1B − 31B
(納品状態: 0A)
1A − 31A und 1B − 31B
(納品状態: 0A)
サイクルタイム Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
リファレンスデータの数(BUS-I/O) 4I / 40 4I / 40

レトロフィットプロジェクトのためのソリューション

レトロフィットでも、システム拡張でも、当社のASインターフェース搭載分散型周波数インバータおよびモータースターターは、既存のシステムのために柔軟なオプションを提供します。

パンフレットには、すべての情報がコンパクトにまとめられています。

今すぐ、無料でダウンロード

今すぐ、無料でダウンロード

NORDAC LINKおよびNORDAC FLEX周波数インバータにより、NORDは、実績のある機能を備えた簡単に統合可能なASiデバイスを提供します。 既存システムの最新化または新しいプロジェクトの標準ソリューションとして最適です。当社は、最適な駆動ソリューションをお客様にご提案いたします。ご相談ください。

NORDサービス

設計とエンジニアリング

簡単なドライブ設計
NORD モジュラーシステムが提供する幅広いドライブソリューションにより、お客様のほとんどすべてのアプリケーションを実現することができます。しかし、選択肢が多いのも、情報過多を招きかねません。デジタルのセルフサービスの場合も、個人的なアドバイスの場合も、お客様のドライブ設計をサポートし、ご満足いただける最適なドライブシステムを実現する方法をご提案いたします。

モダナイゼーションと拡張

技術的に最新の状態へ移行
ドライブのモダナイゼーションは、最新技術への更新、効率アップ、CO₂フットプリントの削減を可能にします。技術の進歩によるメリットを取り入れ、ご使用のドライブを最新の状態にしてください。NORDは何が重要かを熟知しており、有能で経験豊富なパートナーとしてお客様に寄り添います。

NORD ECO Service

節約の可能性を発見
NORD ECO-Boxは、お客様の設備の消費量を詳細に把握し、その結果を分析することで、エネルギー需要を低下させる方法を明らかにするものです。