NORD DRIVESYSTEMS の効率的な駆動ソリューションの導入により、バッテリーセル生産は最適なシステムパフォーマンスへと前進します。NORD は、100 以上の業界向けに、高性能のコンポーネント、一貫したコンサルティング、包括的なプロセス専門知識を提供しています。
バッテリーセルの生産を加速:
トップクラスの効率を実現する近道
NORD DRIVESYSTEMS の効率的な駆動ソリューションの導入により、バッテリーセル生産は最適なシステムパフォーマンスへと前進します。NORD は、100 以上の業界向けに、高性能のコンポーネント、一貫したコンサルティング、包括的なプロセス専門知識を提供しています。
NORD の駆動ソリューションの特徴は、高い堅牢性と長寿命です。大きな温度差、高い軸方向力と半径方向力、連続運転といった過酷な稼働条件でも、システム信頼性を確保します。
当社の IIoT に対応したコンディションモニタリングにより、システム制御は、予知保全のあらゆる状態データをいつでも把握することができます。メンテナンスが必要な際には、80 カ国に及ぶネットワークにより、お客様の生産拠点に近い場所で 24 時間 365 日のサポートを提供します。
NORD は、ギヤユニット、モータ、駆動エレクトロニクスからなるシステムソリューションを提供し、それらの相互作用は、ダイナミクス、トルク、ギヤ比、精度に関して最適な性能値になるように設計されます。
短い加速時間から高速運転まで、拡張可能な NORD の駆動ソリューションは、生産フローを確実に制御します。当社のモジュールシステムにより、これらは一元的にお客様に提供されます。
当社のコンポーネントには、銅と亜鉛を使用しない塗装を施してお客様に提供されます。これによって、NORD の駆動ソリューションは、バッテリーセルの生産プロセス全体で汚染が発生しないことを保証するだけではなく、
NORD が自社開発した UNICASE™ ハウジングや、垂直アウトプットシャフト用 VL3 ベアリング「Drywell」といった装備により、コンポーネントの漏れを確実に防止します。さらに、ローメンテナンスで使いやすいプラグアンドプレイソリューションを採用することで、取付けエラーもほぼ完全に排除しています。
NORD は、お客様の総保有コストの削減をサポートします。これは、さまざまなレベルで達成されます。例えば、IE5+ 同期モータなどの高効率駆動技術、長寿命駆動コンポーネント、ローメンテナンスシステムなどが提供可能です。
当社は、駆動タスクに対して包括的なアプローチを採用し、単なる駆動性能だけではなく、例えばバリエーション削減のオプションなどを通じて明確なコスト削減の可能性を追求します。
当社は極めて繊細なプロセスに精通しています。 汚染が発生しやすい用途では、駆動ソリューションのコンポーネントに、単なる漏れ防止をはるかに超えた汚染防止対策を施しています。バッテリーセル製造用に特別開発したコーティングにより、銅や亜鉛の使用を完全に不要にしました。これにより、カソード・アノード材料と当社ドライブ間のイオン化リスクが大幅に低減されます。
プロセス技術分野において、混合および攪拌に対する NORD ソリューションは、その実績が実証されています。ねじれ剛性に優れた一体型 UNICASE™ ハウジングにより、当社の高性能ギヤユニットは、半径方向と軸方向の力を吸収します。これにより、当社のコンポーネントはコンパクトかつ耐久性にも優れています。
さらに、最適な密閉性により、NORD ギアユニットは高い作動安全性も提供します。当社の産業用ギヤユニット MAXXDRIVE® 用 SAFOMI-IEC アダプタは、作動安全性をさらに向上させ、同時にメンテナンスの負担も減らします。
クローズドループ方式により、当社の周波数インバータは、コーティングプロセスにおけるダイナミクスを制御します。静かに動作するベベルヘリカルギヤモーターと組み合わせることで、NORD の駆動ソリューションは、100 m/min を超える高速の製造速度において、確実な精度を実現します。
高効率と、すべての負荷領域において最適に設計されたシステムにより、NORD の駆動ソリューションは、コスト効率を最適化しました。
最大 50,000 Nm のトルク、3.03~13,432.68 のギヤ比、97% の最大効率により、NORD のヘリカルベベルギヤモーターは、コンスタントに高出力が要求される用途において、重要な出力を保証します。
NORD の集中型および分散型駆動エレクトロニクスは、この出力をローラーに確実かつ均等に伝達し、電極に対する高品質を実現します。
NORD の IE5+ は、最大のエネルギー効率クラスのレベル値をも上回る優れた効率を誇る同期モーターです。当社のモジュールシステムから、性能を最適化した、ローメンテナンスの駆動ソリューションを構築し、このプロセス工程にかかる高い運転コストを大幅に削減します。
さらに、エネルギーを効率的に使用し、周波数インバータによって、補償器を含め正確に出力を制御することが可能です。
当社の製品モジュールのコンポーネントにより、当社は、堅牢性、長寿命、ローメンテナンスで知られるコンパクトなシステムソリューションを構築します。NORD ドライブは、高い過負荷容量を有しており、個別に制御可能です。これにより、搬送速度をインテリジェントに適合させ、ダイナミクスを精密にコントロールすることができます。
当社は、技術的な専門知識と業界ノウハウを駆使して、お客様固有の要件にぴったり合った駆動ソリューションを提供することで、要件の厳しいバッテリーセル製造工程に納得のいくコストパフォーマンスを提供します。
ここで、お客様のニーズに合った駆動コンセプトを構築するための厳選されたコンポーネントをご覧ください。
当社は信頼できるパートナーとして、堅牢で効率的なドライブシステム、業界固有のソリューション、的確なアドバイス、ワールドワイドなサービスでお客様の成功をサポートします。NORDは、常に顧客志向を重視し、「問題解決者」としてのメンタリティを堅持してきました。これにより、100 以上の業界に利益をもたらしています。
当社がお客様のためにできることをお知らせください。
今すぐご連絡ください