廃水処理のあらゆるセグメントにおける高い作動安全性、エネルギー効率、柔軟性

廃水処理産業における数多くの課題は、持続的な効率の向上から長期的なコスト削減に至るまで、多岐にわたっています。

NORD DRIVESYSTEMS は、これらの課題を理解するだけではなく、廃水処理産業のさまざまな用途に適した幅広い製品ポートフォリオによってそれに対応します。

当社の駆動ソリューションは、高効率、高い信頼性、そして高度な専門性を特徴としています。

廃水処理産業向け駆動ソリューション

NORD DRIVESYSTEMS は、廃水処理業界のあらゆるセグメントに対応する拡張可能な駆動ソリューションを開発・設計・製造しています。当社の駆動ソリューションは、効率的で信頼性が高く、精密なアプリケーション要件に特化されています。

従って、NORD モータは、最新の国際的エネルギー要件を満たし、CO₂ 排出の最小化に貢献しています。簡単なサービス/メンテナンス作業により、ダウンタイムが減少することから、システム全体の稼働率が確保されます。NORD のギヤユニットは卓越した堅牢性を有し、非常に静かに作動し、長寿命です。

NORD 駆動ソリューションの信頼性と経済性は、廃水処理産業において世界的に高い評価を得ています。

エアレーションシステムの連続運転における高い性能

表面/ブラシエアレータは、廃水処理において重要なプロセスを担っています。これらは沈殿槽やタンクへの酸素供給にとって非常に重要です。酸素供給量の増加は、生物学的処理プロセスの使用における微生物の栄養源となり、有機物の分解や汚染物質の処理には不可欠です。

エアレーションシステムに NORD ドライブを導入するメリットは多数あります。NORD ドライブは連続運転でも高出力を発揮することができ、メンテナンスコストが少ないことで、さらなる効率とコスト節約が期待できます。エネルギー効率に優れたドライブにより、コスト削減の可能性と持続可能性がさらに高まります。コンパクトなブロックハウジングと、オイル漏れを防止する出力側カバーの特殊な設計により、NORD はギヤユニットの長寿命を達成します。

表面およびブラシエアレータの構成オプション

  • MAXXDRIVE® または平行軸ギヤユニット
  • 最新の国際的要件に対応した高効率電気モータ
  • NEMA/IEC アダプタ
  • 垂直方向および水平方向の配置オプション
  • 先進的なシーリングシステム
  • モジュラー式のフランジ/ベアリングソリューション
  • 半径方向および軸方向の高い荷重容量
  • 圧力/強制潤滑システム

ブラシエアレータの完全互換代替品

NORD は、廃水処理/水処理産業向けに堅牢かつ信頼性の高い駆動システムを提供しています。拡張可能で、構成をカスタマイズできるドライブは、エアレーションシステム、ポンプ、浄化槽、スクリーン、スクリュなどの要件に正確に適合させることができます。

パンフレットのダウンロード

効率的なポンプ使用を実現する信頼性の高いソリューション

廃水を輸送するポンプは、廃水処理において重要な役割を担っています。ポンプは、浄化プロセスの各段階をつなぐ存在として、廃水、汚泥、その他の処理済み液体の輸送に欠かせません。それに伴って、複雑なポンプ使用およびポンプのドライブには、さまざまな要件が課せられます。

NORD ギヤユニットは、ポンプの効率を最適化し、詰まりを防止することにより、設備内のシステムをスムーズに稼動させ、水を次の工程へと輸送します。エネルギー効率に優れた NORD ギヤユニット、モータ、周波数インバータは、最高の信頼性と低エネルギーコストを実現します。

高性能表面保護オプションにより、ポンプは腐食耐性を備え、先進的な QUADRALIPTM シーリングシステムで漏れを防止します。

スクリュポンプの構成オプション:

  • ヘリカルギヤユニット
  • 最新の国際的要件に対応した高効率電気モータ
  • NEMA-/IEC アダプタ
  • 先進的なシーリングシステム
  • 幅広い低ギヤ比の選択が可能

浄化槽の効率的な濾過

浄化槽における固形物、汚染物質、その他の不純物の濾過は、廃水処理の重要な工程です。水質を効果的に改善し、環境基準を遵守するには、信頼性の高い運転が必要になります。浄化槽内でのスキマー使用により、さらなる不純物を取り除くことが可能となり、フィルターシステムを補完します。

信頼性の高い NORD のギヤユニットは、濾過やスキマーの使用において、少ないメンテナンスコスト、精密な操作オプション、特殊な表面保護オプションにより、短いダウンタイムとシステム全体の高効率を実現します。エネルギー効率に優れた NORD のドライブは、従来どおりの高性能を発揮しながら、最新の国際的エネルギー要件も満たします。

スキマー使用時の構成オプション:

  • ベベルヘリカルギヤユニットまたは平行軸ギヤユニット
  • 最新の国際的要件に対応した高効率電気モータ
  • NEMA-/IEC アダプタ
  • 先進的なシーリングシステム

スラッジ濃縮のための堅牢なドライブ技術

スラッジ濃縮工程では、水分を分離し、残留固形物を濃縮する過程で、高負荷、摩耗、腐食、閉塞といった様々な課題が生じます。

NORD の駆動システムは、周波数インバータとギヤードモータを組み合わせることで、これらの課題を克服します。統合型 PLC 機能による NORD 周波数インバータの柔軟な操作オプションにより、槽内のパドル速度が最適化されます。これにより、固形物濃度が効率的に上昇し、遊離水が減少します。ブロックハウジングに収容され、インプットシャフト拡張部を強化した NORD ドライブの堅牢構造により、長寿命が実現され、メンテナンスコストも削減されます。

攪拌・混合用途の構成オプション:

  • MAXXDRIVE® または平行軸ギヤユニット
  • 最新の国際的要件に対応した高効率電気モータ
  • NEMA/IEC アダプター
  • 垂直方向および水平方向の配置オプション
  • 先進的なシーリングシステム
  • モジュラー式のフランジ/ベアリングソリューション
  • 半径方向および軸方向の高い荷重容量
  • SAFOMIアダプタ

機械式洗浄スクリーンの自動化

廃水処理において、スクリーニングは、システム全体の効率と性能を決定づける最初の重要な工程です。従って、NORD 駆動システムで支援される浄化槽内の機械式洗浄スクリーンの自動化は、決定的なメリットを提供します。モータ近接タイプの周波数インバータにより、コスト効率のよいプロセス手順の改善とスクリーニング性能の最大化が実現されます。このことは、さらに、労働力コストの軽減、流量比率の改善、スクリーニング性能の向上につながります。

攪拌・混合用途では、一体型ブロックハウジングの MAXXDRIVE® 産業用ギヤユニットまたは平行軸ギヤユニットを使用することで、例えばコンパクトな構造や簡単な設置など、重要なメリットが得られます。高性能材料の使用と精密な製造により、NORD ギヤユニットは長寿命を実現します。保護等級 IP66、AUTOVENT による漏れのない動作、生分解性オイルがこれをさらにサポートします。SAFOMI-IEC アダプタには、すでにオイル補償容量が組み込まれているため、取付け部品や消耗部品(例:オイルタンクや駆動側シャフトシール)が不要です。その結果、作動安全性がさらに高まり、メンテナンスコストも低下します。NORD 周波数インバータにより、駆動システムを電子的に保護し、稼働データを視覚化することができます。

攪拌・混合用途の構成オプション:

  • MAXXDRIVE® または平行軸ギヤユニット
  • 最新の国際的要件に対応した高効率電気モータ
  • NEMA/IEC アダプター
  • 垂直方向および水平方向の配置オプション
  • 先進的なシーリングシステム
  • モジュラー式のフランジ/ベアリングソリューション
  • 半径方向および軸方向の高い荷重容量
  • SAFOMIアダプタ

スクリュポンプのための効率的な駆動システム

固体粒子を含むことが多い汚染度の強い液体のポンプによる移送には、強力な駆動システムが必要です。ここで使用されているスクリュポンプは、最大トルク 282,000 Nm を発揮する NORD ギヤユニットによって確実に駆動されます。

さらに、堅牢な設計、革新的なシールシステム、表面保護オプションにより、長寿命とメンテナンスコストの削減を保証します。これらのドライブは、柔軟な取付けソリューションにより、さまざまな要件や設置スペース条件に問題なく適合できます。これにより、NORD のギヤユニットは、スクリュポンプで輸送される高流量や、汚染度の強い液体にも対応します。

スクリュポンプの構成オプション:

  • ヘリカルギヤユニット
  • 最新の国際的要件に対応した高効率電気モータ
  • NEMA-/IEC アダプタ
  • 先進的なシーリングシステム
  • 幅広い低ギヤ比の選択が可能

廃水システム用駆動技術

NORD DRIVESYSTEMS の駆動ソリューションは、環境に配慮した設計になっているため、CO₂ 排出量を最小限に抑えます。周波数インバータは、効率的な稼働、プロセス制御の改善、最適なモータ出力を提供します。

廃水システムでは、故障を回避することが重要です。従って、当社の駆動ソリューションでは信頼性が開発の中心に置かれています。当社システムのすべての構成部品は正確に相互調整されており、スムーズな稼働を確保しています。

UNICASE ヘリカルギヤモータ

  • サイズ: 11
  • 出力: 0.12~160 kW
  • トルク: 10~26,000 Nm
  • ギヤ比: 1.35~14,340.31:1
  • 脚取付式またはフランジ取付式
  • 長寿命、ローメンテナンス
  • 最適なシーリング
  • ブロックハウジング

UNICASE 平行軸ギヤユニット

  • サイズ: 15
  • 出力: 0.12~200 kW
  • トルク: 110~100,000 Nm
  • ギヤ比: 4.03~15,685.03:1
  • 脚取付式、フランジ取付式またははめ込み式ハウジング
  • 中空シャフトまたはソリッドシャフト
  • コンパクト構造
  • ブロックハウジング

UNICASE ベベルヘリカルギヤユニット

  • サイズ: 11
  • 出力: 0.12~200 kW
  • トルク: 180~50,000 Nm
  • ギヤ比: 8.04~13,432.68:1
  • 脚取付式、フランジ取付式またははめ込み式ハウジング
  • 中空シャフトまたはソリッドシャフト
  • ブロックハウジング

MAXXDRIVE® ベベルヘリカルギヤユニット

  • サイズ: 11
  • 出力: 1.5~2,150 kW
  • トルク: 15,000~260,000 Nm
  • 3 段および 4 段
  • 酷使に耐え、精密に製造された一体型ハウジング
  • モジュラー式のフレキシブルな設計により、どんな用途にも最適に適合 ー低稼働音

MAXXDRIVE® ヘリカルギヤユニット

  • サイズ: 11
  • 出力: 1.5~6,000 kW
  • トルク: 15,000~282,000 Nm
  • ギヤ比: 5.54~30,000:1
  • ギヤユニット: 軸平行および垂直
  • 最大の軸精度
  • 長寿命、ローメンテナンス
  • ブロックハウジング

MAXXDRIVE® XJ ベベルヘリカルギヤユニット

  • サイズ: 9
  • 出力: 5.5~1,275 kW
  • トルク: 15,000~107,000 Nm
  • ギヤ比: 12.5–100:1
  • 3 段
  • 長寿命
  • シャフトの「J」配置
  • 移動ドライブに最適

NORDAC BASE 周波数インバータ – SK 180E

  • 出力範囲: 0.25~2.2 kW
  • 1 相 110~120 V、1/3 相 200~240 V、3 相 380~500 V
  • 保護等級: IP55、IP66
  • ATEX ゾーン 22 3D

NORDAC FLEX 周波数インバータ – SK 200E

  • サイズ: 4
  • 電圧: 1~110 – 120 V、1~200 – 240 V、3~200 – 240 V、3~380 – 500 V
  • 出力: 0.25~22 kW
  • 省エネ機能
  • 統合位置決め制御 POSICON
  • 統合型 PLC

G1050 - Catalogue – MAXXDRIVE® industrial gear units 50 Hz Metric, 60 Hz Imperial


G1050 - Catalogue – MAXXDRIVE® industrial gear units 50 Hz Metric, 60 Hz Imperial
  • ダウンロード 日本語
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

A6041 - Wastewater industry


A6041 - Wastewater industry
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators


F5300 - True Drop-In Replacement for brush aerators
  • ダウンロード 英語
ドキュメンテーションの詳細

浄化槽(ニューポート、米国オレゴン州)

堅牢性、効率性、低コスト、信頼性、世界的な供給体制 – これらは廃水処理産業向け NORD ドライブのメリットです。Andrew Grant は、オレゴン州サウスビーチの Vance Avery 廃水処理施設で NORD ドライブを導入する前にその特性を徹底的にチェックしました。

参照記事へ

これは、ある種の実現可能性試験でした。私たちは、購入前に性能をテストしたいと思っていましたし、エアレーションタンクにその他の選択肢がないので、すべてが保証どおりに機能するか確かめる必要があったのです。結果としてユニットを 2 年間テストし、その性能には非常に満足しています。結果には大いに満足していますし、NORD と Motion Industries がこれほど堅牢なソリューションを提供してくれたことを嬉しく思います。これは非常に大きなプロジェクトでした。Andrew Grant、Vance Avery 廃水処理施設責任者

お客様の要件に沿った駆動

NORD DRIVESYSTEMS は、廃水・淡水産業で長年の経験があります。お客様の要件をお伺いし、個別にご相談に応じます。当社は、ドライブの設計、腐食保護、自動化、デジタル化といったテーマについてお客様のお役に立てるパートナーです。

包括的な NORD ドライブモジュールシステムに基づいて、お客様とともに正しいソリューションを導き出します。NORD グループは、36 カ国に現地法人を展開し、お客様の地域パートナーとしても活動しています。

今すぐご連絡ください