News –
알루미늄 구동부가 세정 화학물질에 대해 '강해졌다'
NORD DRIVESYSTEMS의 NXD tupH®를 통해 식음료 및 1차 포장 산업의 위생 민감 애플리케이션 사용자들은 알루미늄 드라이브 솔루션의 장점을 누릴 수 있습니다. 식품 안전 표면 처리는 알루미늄에 위생성과 내식성 면에서 스테인리스강과 견줄 만한 특성을 부여합니다.
Bargteheide, 2026-03-25
NXD tupH®는 특수 표면 처리와 고성능 실러를 결합한 제품입니다. 그 결과, 위생적으로 세척할 수 있고 여러 차례 세척해도 벗겨지거나 부식되지 않는 비다공성 표면이 만들어집니다. NXD tupH®는 에콜랩 세정제 사용을 포함한 장기 테스트를 통해 화학적 내성이 입증되었습니다. NORD의 NXD tupH® 서피스를 이용한 드라이브 부품은 FDA, EU, 스위스 및 메르코수르 국가들의 식품 안전 기준을 충족합니다. 이들은 식음료 및 1차 포장 분야의 식품 접촉 용도에 적합합니다.
스테인리스강 구동장치에 대한 경제적인 대안
이로써 NORD는 사용자들에게 경제적이면서도 강력한 스테인리스강 드라이브의 대안을 제공합니다. 알루미늄 하우징을 적용한 구동 솔루션은 더 가볍고 컴팩트한 설계를 가능하게 합니다. 알루미늄은 열을 잘 방출하기 때문에 더 높은 전력 밀도와 낮은 표면 온도를 달성할 수 있습니다. NXD tupH®를 사용하면 알루미늄 하우징도 화학물질에 강해져 드라이브 솔루션의 내구성이 높아지고 세척 환경에서도 시스템 활용도가 향상됩니다.
NXD tupH®의 장점에 대해 더 알아보세요!