NORDAC FUSION

분산형 NORDAC ON을 통한 모터-인버터 융합

NORDAC FUSION은 동적 애플리케이션을 위한 콤팩트한 솔루션입니다. 분산형 주파수 변환기 NORDAC ON/ON+와 IE3 비동기 모터 또는 IE5+ 영구자석 동기 모터로 구성된 이 시스템은 구동 전자 장치와 모터를 기능적으로 조화된 단일 유닛으로 통합하여 최대 3.7 kW의 시스템 출력을 제공합니다.

그 결과, 벽면 또는 모터 장착이 가능한 공간 절약형 완전 플러그인 구동 시스템이 탄생하여 설치 비용을 절감하면서도 높은 성능을 제공합니다. 수평 표준 컨베이어 라인용 비동기 모터이든 , 특히 에너지 효율이 높은 애플리케이션을 위한 센서리스 제어가 적용된 영구자석 동기 모터이든 , NORDAC FUSION은 적합한 조합을 제공합니다.

NORDAC FUSION의 제품 구성 요소

NORDAC FUSION은 명확하게 구조화된 시스템 개념을 기반으로 합니다: NORDAC ON시리즈의 분산형 주파수 변환기와 고성능 IE3 또는 IE5+ 모터의 결합입니다. 각 변형은 기능적으로 최적화되어 있으며 시스템 솔루션으로 제공됩니다.

<h3>NORDAC <i>ON</i></h3>

  • IE3 드라이브용 NORDAC ON
  • NORDAC FUSION 시스템 출력: 최대 3.2 kW
  • 기능 안전성
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 2개의 안전 입출력

<h3>NORDAC <i>ON+</i></h3>

  • IE5+ 드라이브용 NORDAC ON+
  • NORDAC FUSION 시스템 출력: 최대 3.7 kW
  • 기능 안전
    • PROFIsafe, FSoE
    • STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM
    • 안전 입출력 2개

<h3>NORDAC <i>ON</i> PURE</h3>

  • IE5+ 드라이브용 NORDAC ON PURE (비통풍형)
  • NORDAC FUSION 시스템 출력: 최대 1.5 kW
  • 워시다운 설계

<h3>IE3 비동기 모터</h3>

  • 효율 등급 IE3
  • NORDAC FUSION 시스템 출력: 최대 3.2 kW

<h3>IE5+ 영구자석 동기 모터 (TENV)</h3>

  • 최고 효율
  • NORDAC FUSION 시스템 출력: 최대 1.5 kW
  • 비환기형 및 위생적

<h3>IE5+ 영구자석 동기 모터 (TEFC)</h3>

  • 최고 효율
  • NORDAC FUSION 시스템 출력: 최대 3.7 kW
  • 통풍식

NORDAC FUSION의 장점

내장된 기능 안전성, 멀티 스택 이더넷 및 플러그 앤 플레이 개념을 통해 이 시스템을 기존 제어 및 안전 아키텍처에 손쉽게 통합할 수 있습니다.

더 적은 노력으로 더 많은 기능 – 그리고 설비 설계의 최대 유연성

  • IE3 및 IE5+ 모터를 통한 다양한 시스템 구성
    NORDAC FUSION은 주파수 변환기를 IE3 비동기 모터(IE3용 변환기 최적화 ASM 기술) 또는 IE5+ 영구자석 동기 모터(IE5+용 통풍형 및 비통풍형 PMSM 기술)와 결합합니다.
  • 플러그 앤 플레이
    전력 및 통신 연결이 완전히 플러그 앤 플레이 방식입니다. 사전 파라미터 설정을 통해 시스템을 신속하게 가동할 수 있으며, 설치 및 시운전 시간을 대폭 단축합니다.
  • 통합 PLC
    통합 PLC는 드라이브 전용 파라미터 및 드라이브 관련 센서 신호의 전처리를 담당합니다. 동시에 드라이브의 작동 상태를 분석합니다.
  • 멀티 스택 이더넷을 통한 최대의 네트워크 호환성
    NORDAC ON은 PROFINET, EtherCAT 및 EtherNet/IP를 지원합니다. 이를 통해 시스템을 다양한 제어 아키텍처에 유연하게 통합할 수 있습니다.
  • 표준화된 시스템 솔루션을 통한 간편한 프로젝트 설계
    표준화된 모터-인버터 조합은 제품 변종 수를 줄이고 엔지니어링, 조달 및 문서화를 간소화합니다.

alt

  • 높은 전력 밀도
    이 드라이브 시스템은 컴팩트한 구조와 가벼운 무게로 뛰어난 성능을 자랑합니다. 따라서 NORDAC FUSION은 설치 공간이 제한된 애플리케이션에 특히 적합합니다.
  • 유연한 설치 옵션
    이 분산형 주파수 변환기는 모터 장착형 및 벽면 장착형으로 모두 사용할 수 있습니다. 이를 통해 기계 및 설비 설계의 자유도가 높아집니다.
  • CFC 오픈 루프 인젝션 제어
    IE5+ 동기 모터와 결합된 센서리스 제어(PMSM)는 별도의 엔코더 없이도 높은 동적 성능을 제공합니다. 이를 통해 비용을 절감하고 부품 수를 줄일 수 있습니다.
  • 통합 디지털 입출력
    4개의 디지털 입력과 2개의 디지털 출력을 통해 외부 확장 장치 없이도 구동 관련 기능을 위한 충분한 연결 옵션을 제공합니다.
  • 까다로운 환경에서도 사용 가능
    NORDAC FUSION은 -30 °C의 저온 환경에서도 사용 가능하며, IP55, IP66 및 옵션으로 IP69 등급을 선택할 수 있습니다.

NORDAC ON PURE 및 NXD tupH®가탑재된 NORDAC FUSION

특히 까다로운 환경을 위해 NORDAC FUSION은 NORDAC ON PURE모델로도 제공됩니다. NXD tupH® 표면 처리는 극한의 세척 환경에서 알루미늄 하우징을 확실하게 보호합니다. 특수 처리를 통해 산 및 알칼리에 대한 내성이 뛰어난 단단하고 기공이 없으며 부식에 강한 표면이 형성됩니다.

이점: 높은 위생 수준, 신속한 세척, 그리고 내구성이 뛰어나고 안정적인 구동 솔루션.

한눈에 보는 모든 세부 정보

이 브로셔에서는 NORDAC FUSION의 시스템 개념에 대한 간결한 개요를 확인하실 수 있습니다: 사용 가능한 모터-인버터 조합, 출력 범위, 기술적 특징 및 적용 분야 등이 포함되어 있습니다.

지금 모든 정보를 한데 모은 PDF를 다운로드하여 분산형 구동 솔루션의 장점을 자세히 알아보세요.

지금 브로셔 다운로드

포장 산업을 위한 공간 절약형 구동 기술

Frederiksons Verkstads AB (스웨덴)

포장 산업용 최신 플라스틱 체인 컨베이어에 대해 Fredriksons는 NORDAC FUSION을 채택했습니다: NORD의 IE3 비동기 모터와 NORDAC ON 주파수 변환기를 결합한 솔루션입니다.

이 분산형 플러그 앤 플레이 솔루션은 컴팩트한 디자인, 통합된 멀티 프로토콜 이더넷 인터페이스, 그리고 모델 다양성 축소를 통해 식품 및 음료 생산 분야의 공간 제약이 심한 설비 설계에 이상적입니다.

참고 자료

NORD 제품의 다양한 장점 덕분에 당사는 시스템 내 구동기 모델 수를 대폭 줄이고 재고 수준도 크게 낮출 수 있었습니다.

NORDCON

NORDCON Windows 앱과 NORDCON 모바일 앱으로 NORD는 시운전 및 드라이브 최적화에 적합한 툴을 제공합니다. 이 두 앱으로 전자식 구동 시스템에 쉽게 접근할 수 있으며, 간단한 매개변수 관리 및 포괄적인 진단이 가능합니다.

자세히 알아보기

함께 적합한 구동 솔루션을 찾습니다

당사의 전문가들이 귀하의 애플리케이션과 환경 조건에 맞춰 NORDAC FUSION의 선정 및 설계를 지원해 드립니다.

당사에 문의하여 맞춤형 상담을 받아보십시오. 당사의 글로벌 네트워크, 업계 노하우, 그리고 분산형 구동 기술 분야의 전문성을 활용하십시오. NORDAC FUSION을 통해 귀하에게 최적의 구동 솔루션을 함께 구현해 나가겠습니다.

자세한 정보는 여기에서 확인하실 수 있습니다:

CFC 개방 루프 주입 제어

혁신적인 제어 방식을 통해 동적 애플리케이션에도 센서리스 제어가 가능해져 높은 과부하 용량과 동적 응답성을 자랑합니다. CFC 개방 루프 주입 제어는 모든 NORD 영구 자석 동기 모터 제어에 적합합니다.

기능 안전

기능 안전은 다양한 기계 기능이 사람, 생산 및 환경에 미치는 위험을 최소화합니다. NORD 주파수 변환기는 PROFIsafe 또는 FSoE를 통해 기존 산업용 이더넷 네트워크 내의 안전 관련 애플리케이션에 통합될 수 있습니다.

NXD BASIC® 및 NXD tupH®

NXD 표면 처리는 특별히 알루미늄 재료용으로 개발되었습니다. 이 처리를 통해 알루미늄 표면은 특히 부식에 대한 저항력이 매우 강해져 워시 다운 애플리케이션의 까다로운 설치 환경과 극한 조건에서도 알루미늄 부품의 강점을 드러냅니다.