새로운 차원의 기능 안전

전자 구동 시스템을 위한 기능 안전:
사람과 기계를 위한 통합 보호

기능 안전은 기술적 오작동으로 인한 결과로부터 사람, 기계 및 환경을 보호합니다. 이는 오류 발생 시에도 시스템이 신뢰할 수 있고 통제된 방식으로 반응하도록 보장하며, 이는 많은 산업 분야에서 법적으로 의무화된 요구 사항입니다.

NORD는 안전 분야에서도 PROFInet 및 EtherCAT을 지원합니다: NORD 주파수 변환기는 PROFIsafe 또는 FSoE를 통해 기존 산업용 이더넷 네트워크 내의 안전 지향 애플리케이션에 통합될 수 있습니다. 또는 안전 지향 단축 애플리케이션을 구현하는 경우와 같이 독립형(Stand-alone)으로 사용할 수도 있습니다.

결과: 당사의 포괄적인 드라이브 기반 기능 안전(Functional Safety)은 번거로운 추가 설치 없이 유연한 설비 설계를 가능하게 합니다.

브로셔 다운로드

NORD와 함께 기능 안전성을 새로운 차원으로 끌어올리세요

확장된 기능 안전성 기능 덕분에, 예를 들어 NORDAC ON은 이제 까다로운 안전 애플리케이션에 완벽하게 통합될 수 있으며, 고객에게 안전한 구동 기술 분야의 새로운 가능성을 열어줍니다. 검증된 NORD 기어모터와 결합하여, 정밀하게 맞춤화된 강력하고 효율적이며 전반적으로 안전한 구동 시스템을 구축할 수 있습니다.

STO 및 SS1-t(각각 SIL 2, PL d)와 SS1-r, SLS, SMS, SSM(각각 SIL 2, PL d) 안전 기능은 인코더 없이도, 추가 배선 없이 구현할 수 있습니다.

NORD의 드라이브 기반 기능 안전성을 통해 유연한 설비 구성이 가능합니다. 많은 안전 기능이 당사 주파수 변환기에 직접 통합되어 있어, 예를 들어 추가적인 엔코더 설치가 더 이상 필요하지 않은 경우가 많습니다. 당사의 솔루션은 PROFIsafe 및 FSoE와 같은 프로토콜을 통해 기존 안전 통신 시스템에 원활하게 통합될 수 있습니다.

주요 장점:

  • 법규 준수 구현: 인버터 설치 비용을 절감하면서 기능적 안전성을 손쉽게 구현할 수 있습니다.
  • 확장 가능한 시스템 구조: 명확한 계층 구조와 대폭 간소화된 배선.
  • Safety-over-Ethernet: 표준 안전 프로토콜을 통한 통합 통신으로 설치 비용 절감.
  • 직접 통합: 안전한 입출력을 통한 안전 관련 주변기기 통합.
  • 미래 대비: 기존 네트워크와의 원활한 통합.

기능 안전성이 주는 이점은 무엇인가요?

기능 안전은 다양한 기계 기능으로 인해 사람, 생산 및 환경에 발생할 수 있는 위험을 최소화합니다. 이는 시스템 기능이 항상 제어된 상태로 실행되도록 보장하며, 오류 발생 시 신속하게 자동 대응 조치가 이루어지도록 합니다.

Safety-over-Ethernet을 통한 효율적인 통신

현대적인 구동 기술에서 주파수 변환기와 구동 장치 간의 통신은 매우 중요합니다. 안전한 이더넷 기반 프로토콜을 사용하면 데이터 교환이 오류 없이, 변조로부터 보호된 상태로 실시간으로 이루어집니다.

사용되는 제어 시스템에 따라 다음과 같은 특정 프로토콜이 적용됩니다:

  • PROFIsafe (PROFInet용)
  • FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
  • CIP Safety (EtherNet/IP용)

이 인프라는 기존 통신 경로를 활용하므로 배선 작업을 대폭 줄여줍니다.

어떤 안전 기능이 있습니까?

모든 애플리케이션을 위한 통합 안전 기능: 당사의 주파수 변환기는 인명 및 생산에 대한 위험을 최소화하기 위한 광범위한 기능을 제공합니다.

STO – 안전 토크 차단

안전 토크 차단

인버터로의 전원 공급을 즉시 차단합니다. 모터는 더 이상 토크를 발생시키지 않고 제어되지 않은 상태로 정지합니다. STO는 종종 SS1과 결합되거나 안전한 재시동 인터록으로 사용됩니다.

SS1-r – 안전 정지 1

안전 정지 1

안전 기능의 일환으로 모터를 제어하여 감속합니다. 정지 후 STO가 자동으로 활성화됩니다. 카테고리 1 정지에 해당합니다.

SS1-r은 모니터링된 감속을 통해 수행됩니다.

SS1-t – 안전 정지 1

안전 정지 1

안전 기능의 일환으로 모터의 제어 감속. 정지 후 STO가 자동으로 활성화됩니다. 카테고리 1 정지에 해당합니다.

SS1-t는 시간 제어를 통해 수행됩니다.

SLS – 안전 제한 속도

안전 제한 속도

설정 모드 등에서 안전하게 감소된 속도를 모니터링합니다. 한계값을 초과하면 드라이브가 안전하게 정지되며, 대부분 SS1 신호를 통해 정지된 후 전원이 차단됩니다.

SSM – 안전 속도 모니터

안전 속도 모니터링

모터 회전수가 지정된 한계값 미만인지 여부를 나타내는 안전 신호를 제공합니다.

SMS – 안전 최대 속도

안전 감속 속도

최대 값을 초과해서는 안 되는 속도를 안전하게 모니터링합니다. 최대 속도를 초과하면 드라이브를 정지시킵니다.

당사의 안전 무결성 수준(SIL) 및 성능 수준(PL)

당사 시스템의 신뢰성은 국제 표준에 따라 인증되었습니다. 등급은 IEC 61508(SIL) 및 EN ISO 13849-1(PL)에 따른 잠재적 위험도에 따라 결정됩니다.

드라이브 기반 기능 안전성을 갖춘 NORD 주파수 변환기는 기본적으로 SIL2 및 성능 수준 "d"를 충족합니다. 이를 통해 당사는 가장 높은 안전 요구 사항을 가진 애플리케이션을 위한 솔루션을 제공합니다.

NORD 제품의 기능 안전성

NORDAC ON

내장형 안전 기능 STO, SS1-t, SS1-r, SLS, SMS, SSM (인코더 미포함)

  • 모터/벽면 장착용 분산형 주파수 변환기
  • 출력 범위: 0.37 – 3.7 kW
  • Safety-over-Ethernet: PROFIsafe/FSoE
  • 안전 디지털 입출력 각 2개

NORDAC LINK

통합 안전 기능 STO, SS1-t

  • 벽면 장착형 분산형 주파수 변환기
  • 출력 범위: 0.37 – 7.5 kW
  • 2026년 말부터: SS1-r, SLS, SMS, SSM(엔코더 미포함), Safety-over-Ethernet: (PROFIsafe/FSoE)
  • 안전 디지털 입출력 각 2개

NORDAC PRO 및 FLEX

NORDAC PRO 및 NORDAC FLEX와같은 NORD의 다른 제품군에는 이미 STO(Safe Torque Off) 안전 기능이 기본으로 탑재되어 있습니다 .

안전 기능을 간편하게 통합

Safety-over-Ethernet을 통해 위험을 최소화하고 법적 요건을 효율적으로 충족할 수 있습니다.

모든 세부 사항과 이점은 당사의 브로셔에서 간결하게 확인하실 수 있습니다.

지금 무료로 다운로드

귀사의 애플리케이션에 대한 맞춤형 상담

신규 설계이든 기존 설비의 현대화(리트로핏)이든, 당사는 귀사의 안전 전략을 규격에 맞게 구현할 수 있도록 지원합니다. 당사의 애플리케이션 팀에게 문의하여 귀사의 업종에 최적화된 솔루션을 상담해 보십시오.

드라이브 일렉트로닉스

NORD DRIVESYSTEMS는 까다로운 애플리케이션을 위해 전자 드라이브 기술을 활용한 지능형 솔루션을 제공하고 있습니다. NORD는 인버터와 모터 스타터를 분산제어형 또는 케비넷형 제품을 공급합니다. NORD의 기술지원팀이 최적의 드라이브 시스템을 선택할 수 있도록 적극 지원합니다. 

NORDCON

NORDCON Windows 앱과 NORDCON 모바일 앱으로 NORD는 시운전 및 드라이브 최적화에 적합한 툴을 제공합니다. 이 두 앱으로 전자식 구동 시스템에 쉽게 접근할 수 있으며, 간단한 매개변수 관리 및 포괄적인 진단이 가능합니다.

CFC 개방 루프 주입 제어

혁신적인 제어 방식을 통해 동적 애플리케이션에도 센서리스 제어가 가능해져 높은 과부하 용량과 동적 응답성을 자랑합니다. CFC 개방 루프 주입 제어는 모든 NORD 영구 자석 동기 모터 제어에 적합합니다.