News –

에너지 효율이 높고 오염이 적은: NORD와 함께하는 배터리 셀 생산

효율성과 공정 안정성은 복잡한 배터리 셀 생산 공정에서 결정적인 역할을 하는 두 가지 핵심 요구사항입니다. NORD DRIVESYSTEMS는 맞춤형 구동 솔루션으로 업계를 지원하며, 제조업체가 총 소유 비용을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕습니다. 여기에는 에너지 효율이 높고 오염이 적은 부품이 포함됩니다

Bargteheide, 2026-05-28

배터리 셀 생산은 매우 민감하고 에너지 집약적인 다양한 공정 단계로 이루어져 있습니다. 드라이브 솔루션은 안정적이고 비용 효율적인 생산 공정과 지속적인 제품 품질을 보장하기 위한 중요한 요소 중 하나입니다. NORD는 단일 공급처에서 완벽한 솔루션을 제공하며, OEM과 시스템 운영자가 전체 공정 체인을 지원합니다. 두 가지 예를 들어보겠습니다:

  • 캘린더링: 이 공정 단계에서 활성 물질은 역할 대 역할(role-to-role) 방식을 통해 전기화학적 특성을 획득합니다. 이곳에서 NORD 부품은 제품 품질을 좌우하는 일관되게 높은 압연력을 보장합니다. UNICASE 헬리컬 베벨 기어 모터는 최대 50,000 Nm의 토크를 발휘하며 넓은 기어비 범위를 제공합니다. 분산형 NORDAC FLEX 주파수 인버터는 롤러에 안정적이고 균일한 전력 전달을 보장합니다.
  • 전극 건조: 사용자들은 비용이 많이 드는 공정 단계에 대해 효율적인 NORD 솔루션의 혜택을 누릴 수 있습니다. 여기에는 전체 조정 범위에서 정의된 최고 에너지 효율 등급을 뛰어넘는 효율을 가진 고효율 IE5+ 동기 모터가 포함됩니다. 따라서 이는 컨베이어 시스템의 전체 효율성을 높일 뿐만 아니라 변동성 감소 가능성도 제공하여 총 소유 비용 절감에 크게 기여합니다.

오염이 적은 부품 덕분에 높은 제품 품질

필요에 따라 NORD는 특히 리튬 배터리 셀 생산 과정에서 민감한 소재를 오염으로부터 보호하기 위해 자체 개발한 코팅을 부품에 적용합니다. 구리, 아연 및 여러 비철금속을 전혀 사용하지 않습니다. 또한, 나사, 와셔, 오일 필러 캡과 같은 아연도금 부품은 내식성 V4A 스테인리스강으로 대체할 수 있습니다. 이로 인해 양극과 음극 재료 및 드라이브 사이의 이온화 위험이 크게 줄어듭니다.

NORD와 함께 배터리 셀 생산에 대해 더 알아보세요!