새 소식

NORDAC ON/ON+ - SK 300P - 인버터

강력한 포커스, 최적의 기능

  • 전력 범위: 0.37 - 0.95kW, 2023년 중반부터 최대 3kW까지 사용 가능
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스
  • 빠른 운전을 위한 플러그 & 플레이 솔루션

분산형 주파수 인버터는 수평 컨베이어 기술의 특수 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었습니다. NORDAC ON은 IE3 드라이브용으로 설계되었으며 NORDAC ON+는 IE5+ 동기식 모터와의 상호 작용에 최적화되어 있습니다.   통합 이더넷 인터페이스, 완벽한 플러그 기능 그리고 매우 컴팩트한 디자인이 특징입니다. IIoT 환경을 지원하는 경제적인 플러그 앤 플레이 솔루션.

 

  • 용량: 0.37 - 0.95 kW
  • 3상 380 - 480 V
  • IE3 드라이브용 NORDAC ON, IE5+ 드라이브용 NORDAC ON+
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 기능 보안

  • 4x 디지털 입력, 2x 디지털 출력
  • 기능 안전: STO, SS1
  • 파라미터를 통해 통합 이더넷 인터페이스 구성 가능
  • 이더넷을 통한 펌웨어 업데이트
  • 인코더 인터페이스: Rs-485
  • 뛰어난 플러그 연결성 덕분에 설치 및 유지보수 용이
  • 모든 NORD 인버터와 호환되는 파라미터 설정 가능
  • 플러그형 조작 모듈, NORDCON 소프트웨어 또는 앱을 사용하여 파라미터 설정 가능
  • 4x 파라미터 세트, 직접 온라인으로 변환 가능
  • 브레이크 초퍼의 통합으로 4상한 동작
  • U/f 제어 장치, 개방 루프 및 폐쇄 루프 동작 시 전류 벡터 제어
  • 동기 모터 및 비동기 모터에 대한 뛰어난 제어 품질 및 높은 과부하 성능
  • 드라이브 관련 기능을 위한 PLC 기능
  • POSICON - 위치결정 모드 통합
  • 전원 필터 통합

NORDCON

NORDCON