Food & Beverage

Reference reports of our food technology customers

Food technology strongly depends on flexible drive solutions that meet our customers’ requirements. NORD DRIVESYSTEMS offers optimum drive solutions for every industry sector, no matter whether explosion-protected or corrosion-protected housings are needed.

Gristmill, Arnreiter (Austria)

    Arnreiter Mühlen GmbH의 요구에 맞춘 NORD의 방폭 드라이브 기술은 컨베이어 및 분배 시스템에 필요한 신뢰성과 안전성을 제공합니다.

Separators, Baader (Germany)

    프레스 및 분리 기계의 경우 Baader는 NORD 기어드 모터의 맞춤형 구동 기술을 사용하여 안정적인 작동과 전문가의 특별 컨설팅을 보장합니다.

Brewhouse, Brewery Forst (Italy)

    하우징과 기어 박스로 구성된 모듈 식 시스템으로 인해 NORD는 Forst 양조장의 세탁실 통을 원활하게 지속적으로 사용하기위한 개별 드라이브 솔루션을 만듭니다.

Cazaux Rotorflex (France)

    프랑스의 선두 제조업체 인 Cazaux Rotorflex는 현재 전 세계에 와인 펌프를 수출하고 있습니다. 2009 년부터 NORD DRIVESYSTEMS는 펌핑 작업을위한 안정적인 구동 기술을 제공해 왔습니다.

G.C. Evans (USA)

    고품질, 지능형 설계 및 비용 절감이 G.C. Evans는 NORD 드라이브를 사용하기 시작했습니다.

Lödige (Germany)

    Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH 회사는 공정 엔지니어링 응용 프로그램의 생산 및 개발을 전문으로합니다. NORD DRIVESYSTEMS는 ploughshare 믹서의 발명가들에게 필요한 산업용 감속기를 공급합니다.

Malting Plants, MOPOS (Czech Republic)

    특수한 작동 조건은 MOPOS 맥아 공장에 대한 높은 요구를 만듭니다. 높은 부하 용량과 부식을 방지하는 표면 처리를 갖춘 NORD 드라이브 기술을 사용하여 플랜트를 문제없이 운영 할 수 있습니다.

Octopi Brewery (USA)

    NORD의 밀폐형 표면 변환 시스템은 고전적인 스테인리스 스틸 모델에 대한 저비용 경량 대안으로 이러한 방식으로 수제 맥주 양조에서 Octopi Brewery를 지원합니다.

Swiss Can Machinery (Switzerland)

    분말 및 건조 제품 용 충진 시스템을 갖춘 스위스 회사는 이제 글로벌 시장에서 중요한 공급 업체가되었습니다. NORD DRIVESYSTEMS는 식품 산업의 위생 요건을 충족하기 위해 세척 설계에 필요한 구동 기술을 제공합니다.

Filtration Systems for Beverages, TMCI (Italy)

    NORD는 혁신적인 여과 플랜트를 위해 기어드 모터와 지능형 주파수 인버터로 구성된 TMCI 기계 제조업체에 고효율 분산 드라이브 기술을 공급합니다.

Slicers, Treif (Germany)

    음식을 유연하게 분배하기 위해 Treif Maschinenbau GmbH는 신뢰할 수있는 주파수 변환기와 웜 기어 모터가 필요합니다. NORD는이를위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

Canning Systems, Wild Goose Canning (USA)

    제품 보관 및 병, 캔 및 배럴의 후속 충전에 대한 엄격한 일정은 NORD의 안정적이고 정확한 구동 시스템을 필요로합니다.

Chocolate Factory, Zotter (Austria)

    품질에 대한 높은 요구를 충족하기 위해 Zotter Schokoladen 공장의 시스템은 안전하고 원활하게 작동해야합니다. NORD의 안정적이고 내구성있는 드라이브 시스템이이를 보증합니다.