부식방지

까다로운 환경을위한 최적의 보호

다양한 분야에서 당사의 다양한 알루미늄 하우징 감속기, 모터 및 주파수 인버터의 이점을 누리십시오. 식품, 화학, 제약 및 해양 산업.

요구사항

"매우 효과적인 세척제를 사용한 세척 절차는 지속적으로 확장되고 있으며 위생 설계 및 내식성에 대한 요구가 점점 더 높아지고 있습니다.

식품, 화학 및 제약 산업의 표준에 따라 집중적이고 엄격한 세척 및 소독 프로세스가 필요합니다.

세척 및 소독제가 재료를 손상시키는 것을 방지하기 위해 이러한 응용 분야를위한 기계의 설계 및 코팅은 매끄럽고 수동 또는 자동 세척주기를위한 최적의 세척성을 보장해야합니다.

NORD DRIVESYSTEMS는 모터, 기어 유닛 및 구성품의 표면을위한 새로운 솔루션 (재료, 처리 및 가공과 관련된)을 도입하고 식품, 화학 및 제약에서 일반적으로 사용되는 산 및 알칼리에 대해 높은 저항력을 제공하는 내구성 키트를 제공합니다. "

이렇게 적용됩니다.

현대식 감속기는 견고하고 콤팩트하며 강력하고 경제적이며 가벼워 야합니다. 알루미늄의 장점은 무게가 비용 요소이기 때문에 무게가 가볍다는 것입니다. 특히 감속기 자체가 자동 위치 지정 시스템의 일부로 이동해야하는 부하 인 경우 더욱 그렇습니다. 이러한 이유로 알루미늄 합금은 많은 분야에서 감속기 하우징에 선호되는 소재가되었습니다.

NORD DRIVESYSTEMS는 알루미늄 합금이 NORD 감속기 하우징에 제공하는 여러 최적의 특성을 지원합니다. 이 재료는 또한 내식성이 있으며 모든 경우에 추가로 보호 할 필요가 없습니다. 최소한 알루미늄 하우징은 주철보다 열을 더 효율적으로 전도합니다. 그 결과 낮은 작동 온도는 내부 기어 유닛 구조에 유리한 영향을 미치고 더 긴 서비스 수명을 허용합니다.

DuoDrive

일체형 구조

  • 용량: 0.35 - 3.0 kW
  • 고효율 시스템 적용
  • 물 세척이 용이한 위생적 디자인
  • 유지보수 비용 최소화
  • 손쉬운 시운전 및 플러그 & 플레이 시스템 솔루션

IE5+ 동기모터(TENV)

효율적. 위생적. 컴팩트

  • 성능: 0.5 HP - 3 HP
  • 보호 등급: IP69K
  • 효율성 등급: IE5+
  • 옵션으로 IP69K로 구매 가능
  • 글로벌 승인 및 인수
  • 컴팩트하고 위생적인 설계
  • 전체 조정 범위에 걸쳐 지속적으로 고효율성 유지

NORDAC ON/ON+/ON PURE - SK 300P - 주파수 변환기

강력한 포커스, 최적의 기능

  • 전력 범위: 0.37 - 3kW
  • 보호 등급: IP55, IP66, Ip69(준비 중)
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형
  • 다중 프로토콜 이더넷 인터페이스
  • 빠른 운전을 위한 플러그 & 플레이 솔루션

NORDAC BASE - SK 180E - 인버터

소형의 구동장치, 중요한 구동 기능

  • 용량: 0.25 – 2.2 kW
  • 보호 등급: IP55, IP66
  • 모터에 직접 장착 또는 벽부형

CS0020 - Case Study MOPOS


CS0020 - Case Study MOPOS
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - Manual ATEX Information


Ex Labelling for ATEX Motors and Gear Units - Manual ATEX Information
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European


ATEX-Poster - Ex-Labelling for mechanical and electrical devices European
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

더 찾아보기