LogiDrive®

우편물과 소포, 공항, 창고를 위한 솔루션 시스템

고객의 용도와 요구 사항은 매우 다양합니다. 우리는 물류 산업의 많은 분야에서 입증된 안전한 솔루션을 제공합니다.

효율성, 낮은 베리에이션 수, 소프트웨어 솔루션 또는 예지 보전에 중점을 두는 고객을 위한 솔루션이 있습니다.

지금 상담 받기

인트라로지스틱스용으로 개발

우리는 그것을 솔루션 시스템이라고 부릅니다. 다양한 목적의 일반적인 용도에 검증되었습니다.

특히 우편물과 소포, 공항, 창고 부문에서 LogiDrive® 드라이브 시스템은 IE5 동기 모터 사용으로 부분 부하 및 부분 속도 범위에서 최대 절전 가능성을 발휘합니다. 따라서 베리에이션 수를 줄이는 데 적합하며 전체 제품 수명주기에 걸쳐 비용을 크게 감소시켜 줍니다(TCO).

택배 물류 센터

 - - -

택배 물류의 요구 사항을 충족하기 위해 NORD DRIVESYSTEMS는 최고의 신뢰성으로 택배 물류 센터를 위한 드라이브 기술을 제공합니다.

공항 기술

NORD DRIVESYSTEMS의 탄탄한 애플리케이션 지식으로 드라이브 솔루션은 공항 산업의 요구 사항에 맞게 특별히 설계되었습니다.

창고 물류

NORD DRIVESYSTEMS는 모든 용도에 맞춤화된 창고 물류를 위한 최적의 드라이브 솔루션을 제공합니다.

LogiDrive® 솔루션 시스템 알아보기

서비스 친화적이고 표준화된 모듈식 시스템은 다양한 NORD 제품을 해당 산업 표준과 애플리케이션 요구 사항에 맞게 100% 맞춤화된 드라이브 솔루션과 결합합니다.

각 분야에 맞게 IE5+ 동기 모터 기술이 적용된 Advanced 버전과 IE3 비동기 모터가 포함된 Basic 버전이 있습니다. LogiDrive Advanced 드라이브는 에너지 효율성, 베리에이션 수 감소, 총 소유 비용(TCO)과 같은 문제를 다루지만 LogiDrive Basic 드라이브는 주로 비용 효율성에 중점을 둡니다.

LogiDrive® 솔루션 시스템: 우편물과 소포 및 공항

수하물 컨베이어 벨트, 택배 분배 시스템, 택배 분류 시스템용 시스템 솔루션

IE5 모터와 NORDAC LINK 주파수 변환기가 있는 베벨 기어박스

  • 부분 부하/속도에서 높은 효율(IE5+)
  • 높은 출력 밀도(모듈 90, 최대 3.7kW까지)
  • 베리에이션 수 감소
  • 표준화
  • 옵션 모듈로 확장 가능

NORDAC LINK 주파수 변환기가 있는 DuoDrive

  • 소모품을 줄여 최소화된 다운타임과 절감된 유지보수 비용을 보장(DuoDrive)
  • 시장에서 가장 효율적인 드라이브 시스템
  • 어디에나 설치 가능(DuoDrive)
  • 베리에이션 수 감소

UNIVERSAL 모터와 NORDAC FLEX 주파수 변환기가 있는 베벨 기어박스

  • 비용 최적화
  • 베리에이션 수 감소
  • 필수 부품으로 축소
  • 유연한 기어 선택 – 모듈식
  • 글로벌 모터

LogiDrive® 솔루션 시스템: 창고

체인 및 롤러 컨베이어, 벨트 및 팔레트 컨베이어 기술, 컨테이너 컨베이어 기술, 오버헤드 컨베이어용 시스템 솔루션

IE5 모터와 NORDAC ON 주파수 변환기가 있는 베벨 기어박스

  • 부분 부하/속도에서 높은 효율(IE5+)
  • 고효율 전체 솔루션
  • Multidialect 칩
  • Industrial BUS를 통한 펌웨어 업데이트 가능
  • 옵션 모듈로 확장 가능

IE5 모터와 NORDAC FLEX 주파수 변환기가 있는 베벨 기어박스

  • 부분 부하/속도에서 높은 효율(IE5+)
  • 높은 출력 밀도(최대 22kW까지)
  • Profisafe
  • 옵션 모듈로 확장 가능

UNIVERSAL 모터와 NORDAC ON+ 주파수 변환기가 있는 웜 기어

  • 비용 최적화
  • 간편한 설치 및 완전 접속식
  • Multidialect 칩
  • Industrial BUS를 통한 펌웨어 업데이트 가능
  • 변환기에 최적화된 모터 개발

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

IE5+ Synchronous Motors - M5000 - IE5+ Synchronous Motors


IE5+ Synchronous Motors - M5000 - IE5+ Synchronous Motors
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

S1970 - Total Cost of Ownership (TCO


S1970 - Total Cost of Ownership (TCO
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

NORDAC Centralized/Decentralized VFD & Motor Starters - NORDAC - Electronic drive technology


NORDAC Centralized/Decentralized VFD & Motor Starters - NORDAC - Electronic drive technology
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6050 - Intralogistics


A6050 - Intralogistics
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

A6030 - Airport Technology - Unit 25


A6030 - Airport Technology - Unit 25
  • 다운로드 English
문서 세부 정보

BCS Group

호주에서 가장 빠른 택배 분류 시설

BCS 그룹은 공항과 항공사에 완벽한 솔루션을 제공합니다. Toll IPEC가 멜버른에 새로운화물 분류 공장을 건설하여 택배 용량을 확장하기를 원했을 때 계약이 BCS에 수주되었습니다. BCS는 NORD에 약 1,000 개의 베벨 기어드 모터에 분산 형 인버터를 공급하도록 의뢰했습니다.

Chronopost

해운 물류회사에 사용되는 드라이브시스템

프랑스 해운 회사 인 Chronopost의 소포 센터는 하루에 약 170,000 개의 소포를 처리합니다. Budde Fördertechnik GmbH의 수많은 벨트 컨베이어는 13,000m² 단지를 통해 소포를 안정적으로 운송하는 데 사용됩니다. 약 1,100 개의 분산 형 NORD 드라이브로 이동합니다.

Logan Teleflex

공항에서 사용되는 드라이브시스템

Daifuku Airport Technologies의 자회사 인 Logan Teleflex는 공항 수하물 처리 시스템을위한 국제 솔루션 제공 업체입니다. 미국 프로젝트의 경우이 회사는 분산 제어 솔루션이 필요했습니다. NORD는이 프로젝트를 위해 기어드 모터와 주파수 인버터로 구성된 100 개의 드라이브 솔루션을 제공했습니다.

NORD 담당자에 연락 주시기 바랍니다.

LogiDrive® 드라이브 솔루션에 대해 개별적으로 상담해 드립니다. 맞춤 상담을 통해 고객의 애플리케이션에 맞는 경제적, 기술적으로 최고의 드라이브 솔루션을 제공합니다.

자세한 정보:

상태 모니터링

지속적인 상태 모니터링
상태 모니터링을 통해 운전 및 상태 데이터가 기록되어 작동 안전 및 효율성 측면에서 기계와 시스템을 사전에 유지 관리하고 가동 중지 시간을 줄이며 전반적인 시스템 효율성을 높입니다.

총 소유 비용

전체 비용 절감
고객을 위한 우리의 목표는 총 소유 비용(TCO)을 줄이는 것입니다. 여기에는 드라이브 시스템의 구매, 운영, 가능한 유지 관리 및 재활용과 관련된 모든 비용이 포함됩니다.

모듈식 NORD 모듈 제품 시스템

한 번에 드라이브 솔루션 일체
운반, 혼합, 교반, 들어 올리기 또는 내리기 등 무언가를 이동해야 하는 모든 곳에서 개별적으로 조립된 드라이브 구성 요소와 시스템을 제공합니다.

글로벌 파트너 및 제조업체

80개국 이상의 현장 지원
전 세계 네트워크를 통해 NORD 고객사는 짧은 배송 시간, 유능한 상담 및 신속한 현장 서비스를 보장받을 수 있습니다. 현지 담당자가 내국의 서비스 요구 사항도 충족합니다.

NORDCON APP

모든 NORD 드라이브를 위한 모바일 커미셔닝 및 서비스 솔루션
NORDCON APP 및 NORDAC ACCESS BT Bluetooth 스틱을 통해 NORD DRIVESYSTEMS는 NORD 주파수 인버터의 모바일, 무선 유지보수 및 시운전을 위한 실용적인 옵션을 제공합니다. 우리는 NORDCON APP를 지속적으로 개발하고 있습니다.