Noticias –

Datos sobre el accionamiento en la nube

NORD DRIVESYSTEMS ofrece a los fabricantes de maquinaria e instalaciones soluciones para disponer en tiempo real a través de la nube de datos sobre el estado de los accionamientos. En principio, todos los ejes de entrada pueden supervisarse en todo el mundo a través de una conexión a Internet.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2017-06-05

Este concepto se probó en el centro de aplicaciones de NORD en Bargteheide con un accionamiento con interfaces y componentes estándar puesto en red. Los variadores de frecuencia y arrancadores de motor se controlan a través de Profinet. Son estos dispositivos los que envían los datos sobre el estado del accionamiento en paquetes UDP a través de la línea de bus sin menoscabar la comunicación de control.

Los accionamientos envían datos sobre la alimentación de corriente, el par y la tensión, así como la palabra de estado, tunelados a través de un PLC Siemens, a un gateway IoT y a la nube. Después, estos datos se analizan para realizar una gestión más efectiva de la energía y un mantenimiento remoto. Esto también permite visualizar las sobrecargas y las averías. Además, en todo momento se pueden guardar en la nube otros datos relativos a la aplicación, como por ejemplo los datos de los sensores y actores conectados. Y a partir de los datos sobre el estado se pueden deducir otros valores, en especial la temperatura real del aceite. Todo esto ya se validó en unas primeras pruebas. Como consecuencia se determina el estado de envejecimiento del aceite, lo cual puede usarse para realizar un mantenimiento preventivo. NORD sigue desarrollando constantemente este y otros conceptos relativos a Industria 4.0 y desde hace tiempo ofrece, entre otros, soluciones prácticas y económicas para supervisar el estado mediante sensores virtuales. NORD presentará estas aplicaciones y otras innovaciones en la Feria de Hannover 2017, en el pabellón 15, stand H31.