Noticias –

Conceptos de accionamiento ecológicos: NORD DRIVESYSTEMS en la IFAT 2018

NORD DRIVESYSTEMS presentó en la IFAT, la feria líder mundial en la gestión y el tratamiento del agua, las aguas residuales, los residuos y las materias primas, del 14 al 18 de mayo de 2018, soluciones de accionamiento inteligentes y de alto rendimiento.

Bargteheide , 2018-05-07

En el Stand 314, en el Pabellón A1, el público ferial de Múnich pudo descubrirlo todo sobre los accionamientos autónomos en red y escalables del fabricante del norte de Alemania. Los sistemas de accionamiento descentralizados forman grupos maestro-esclavo que se comunican entre sí de manera inteligente. Esto les permite asumir tareas de supervisión y control de zonas concretas de la instalación. Si, por ejemplo, se produce un bloqueo, el sistema lo reconoce y o bien lo resuelve de manera autónoma o bien lo comunica al control central para que pueda activar un accionamiento sustituto conectado en red.

Además, NORD también mostró soluciones para supervisar el estado de la instalación y realizar un mantenimiento predictivo. Esta tecnología está basada en un PLC, que está integrado en el variador de frecuencia. De esta forma se pueden registrar los datos del accionamiento y de la aplicación mediante los sensores y los actuadores, y así poder evaluar y transmitir estos datos registrados.

Además, en la feria de tecnologías ecológicas sostenibles, NORD presentó sus motores síncronos IE4 de alto rendimiento energético y sus variadores de frecuencia inteligentes con función de ahorro de energía, así como los nuevos reductores coaxiales NORDBLOC.1 y la serie de reductores industriales MAXXDRIVE ampliada con tamaños adicionales. Un concepto de servicio modular redondea la variedad de ofertas de NORD. Adicionalmente, en el Meeting Point Bombas del Pabellón B1, NORD también ofreció conferencias especializadas con temas como por ejemplo «Tecnología de accionamiento inteligente y de alto rendimiento para aplicaciones de bombas orientadas al futuro».

Las conferencias especializadas de NORD con temas como por ejemplo «Tecnología de accionamiento inteligente y de alto rendimiento para aplicaciones de bombas orientadas al futuro» pudieron visitarse en el Meeting Point Bombas en el Pabellón B1.

Fechas:

  • martes, 15 de mayo de 2018 14:00 h
  • miércoles, 16 de mayo de 2018 12:00 h
  • jueves, 17 de mayo de 2018 13:00 h