Noticias –

Motores específicos para aplicaciones NORD configura las variantes más diversas de motores

Con sus configuraciones selectas, NORD DRIVESYSTEMS demostró en la edición de este año de la feria de Hannover sus vastos conocimientos tanto en el ámbito de los motores específicos para aplicaciones industriales como en otros ámbitos. El modelo seccionado de un motor IE2 ilustraba las opciones de construcción y equipamiento de las que se dispone para los motores que funcionan en entornos con temperaturas de hasta ¬40 °C.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

Estos motores pueden equiparse, por ejemplo, con zócalos herméticos para la caja de bornes, calefacción auxiliar o una protección especial para los rodamientos y el bobinado, orificio para el estator y rotor. También se expusieron motorreductores coaxiales con protección contra explosión de la serie NORDBLOC.1. El modelo con tipo de protección "Seguridad aumentada" (Ex e) presentado es considerablemente más ligero y hasta un 40% más económico que los accionamientos alternativos con "Envolvente antideflagrante" (Ex de). Asimismo, NORD también presentó accesorios específicos para diversos sectores, entre otros un motor IE2 con techo para protegerlo de la lluvia y una cubierta textil especial sin rejilla en la que pudieran enredarse las fibras. Y al margen de las instalaciones convencionales de fabricación y procesado, NORD cuenta con una prolongada experiencia y profundos conocimientos específicos sobre diversos sectores; por ejemplo en el ámbito de los accionamientos para escenarios. Como accesorios opcionales para los accionamientos para teatros se dispone, entre otros, de frenos dobles con los que se consigue una duplicidad plena en el caso de requisitos de seguridad especialmente elevados o frenos con ventilación manual que permiten eliminar el efecto de frenado con el equipo sin corriente y sin necesidad de desmontarlo.