BLOKKHÁZAS LAPOS HAJTÓMŰ
Vékony és nagy teljesítményű
- Teljesítmények: 0.16 - 250 hp
- Forgatónyomatékok: 974 - 680,200 lb-in
Építési nagyságok: | 15 |
---|---|
Építési alak: | M1 - M6 |
Módosítások: | 4.03 - 15,685.03 : 1 |
Jellemzők
Centralizált és decentralizált frekvenciaváltókkal kombinálva, a lapos hajtóművek sokoldalú és kiváló hatékonyságú rendszermegoldást kínálnak a berendezésekbe építve. Az alkalmazott blokkházas kialakításnak köszönhetően garantáltan hosszú életciklust és kis karbantartási igényt nyújtanak.
- Tömör és csőtengely (retesz, Gripmaxx, szorítópatron)
- Felfűzhető, peremes és talpas kivitel, valamint CEMA szállítócsiga-kivitel
- Párhuzamos tengelyes kivitel
- Helytakarékos beépítést nyújtó vékony építési alak
- Robusztus szürkeöntvény házas kivitel
- Alacsony üzemi költségeket nyújtó nagy hatékonyság
- Nagy axiális és radiális terhelhetőséget nyújtó különböző csapágy-kialakítások
- Kis zajszintű üzem
- Hosszú élettartamot és karbantartásbarát kivitelt nyújtó robusztus tervezés
- Opcionálisan: Drywell kivitel elegyítőkhöz és keverőművekhez
- Kedvező fenntarthatóságot kínáló kis karbantartási igény
- Alkalmazásspecifikus kivitelek
- Keverőművek
- Ömlesztett anyag szállítása
- Daruk
- Szállítócsigák
- Sajtolók
- Járműhajtások
Gyors hozzáférés
Symach palettázó
Dinamikus palettázás
A palettázó gépek kulcsszerepet töltenek be a gyártási és elosztási folyamatokban. Problémamentes működésük előfeltétele a fennakadások nélküli termékáramlásnak, továbbá rugalmasan alkalmazkodniuk kell a különböző termékekhez és alkalmazási területekhez. A NORD SK 200E sorozatú frekvenciaváltók energiatakarékos hajtóműves motorjai látják el a SYMACH-palettázók nagy igénybevételt jelentő mozgásszabályozó feladatait.
Electromech
Hajtásmegoldások hozzáférési aknákhoz
Az ElectroMech szállítási technika specialista India legnagyobb darugyártója, és a legkülönfélébb ipari termelési területekre és infrastrukturális projektekhez szállít megoldásokat. A vállalat Punében emelőművek és daruk széles választékát gyártja. A pontosan szinkronizált strapabíró NORD-hajtóművek és a kapcsolószekrényben helyet foglaló frekvenciaváltók mozgatják az ellátási platformok leengedését és felemelését végző emelőműveket.