Notícias –

Redutor industrial monobloco de tamanho recorde

A NORD DRIVESYSTEMS, uma líder em tecnologias de acionamento, construiu um redutor industrial com um torque nominal de 240.000 Nm e vários componentes específicos para a aplicação em uma mina de fosfato em Marrocos. Esse é o maior redutor monobloco até hoje.

Industrial Gear Unit Industriegetriebe

Bargteheide , 2016-12-06

O acionamento compreende um redutor industrial de engrenagens cônicas SK 15407, um motor elétrico de média tensão, com uma potência nominal de 450kW, uma base de torque, um acoplamento hidráulico e um freio eletrohidráulico. Ele é um dos 26 sistemas que a NORD projetou seguindo as restrições extremamente rígidas exigidas e levando em conta o ambiente e as condições de trabalho severas. Essas unidades acionam um transportador que possui mais de dois quilômetros de extensão e carrega minério de fosfato com um peso que excede centenas de toneladas. O redutor de alta performance atende aos requisitos do cliente, particularmente o máximo de tempo ativo e a alta tolerância a picos de carga e impactos. Seu design UNICASE (monobloco) previne vazamentos e entrega excelente resistência às cargas axiais e radiais, mesmo com seu tamanho reduzido. O projeto do redutor permite a montagem em todos os seus seis lados, inclusive através de flanges. O escritório da NORD em Casablanca projetou o acionamento com o apoio dos engenheiros NORD na França e na Alemanha. Os componentes ligados ao redutor são cobertos com grades de segurança para proteger os operadores das partes rotativas. O lado da aplicação, que inclui o redutor, pode ser totalmente desconectado do lado do motor através do acoplamento hidráulico. A solução garante uma operação ultra confiável e um alto nível de segurança.