Notícias
Encontre notícias atuais e fotos de nossa empresa e produtos, informações sobre feiras futuras e passadas.
Mais eficiência na automação de armazém

O e-commerce encontra-se em fase expansão e é bastante flexível, os sistemas de armazenamento eficientes e inteligentes para a automação de depósitos têm uma procura como nunca antes vista. A NORD DRIVESYSTEMS está altamente familiarizada com os requisitos desta indústria e oferece uma enorme variedade de soluções de acionamento, adequadas a diversas aplicações e requisitos de logística de armazém. mais …
Filial da Romênia comemora seu 15º aniversário

A NORD é uma fabricante de tecnologias de acionamento com uma subsidiária na Romênia. Esse ano, a subsidiária em localizada em Sibiu celebra seu 15º aniversário. mais …
NOVO: Faixa de potência aumentada até 22 kW: NORDAC PRO SK 500P inversor universal

O inversor de frequência da série NORDAC <i>PRO</i> SK 500P da NORD DRIVESYSTEMS foi desenvolvido com tecnologia de ponta e é perfeito para todas as aplicações de acionamento. O aumento de potência para até 22 kW do novo carro-chefe da NORD será lançado em breve. mais …
NORDAC FLEX SK 205E – posicionamento e manuseio flexível

Graças a sua ampla seleção de funções e montagens direta, no acionamento ou proximo dele, o inversor de frequência descentralizado NORDAC FLEX é especialmente adequado para aplicações de posicionamento ou atividades com movimento e rotação no manuseio da tecnologia. mais …
Soluções de acionamento eficientes para a industria aeroportuária

Seja para o check-in, triagem, transporte em alta velocidade ou coleta de bagagem — Para garantir um processo de manuseio de bagagem suave, é necessária uma tecnologia de acionamentos inteligente, potente e altamente flexível. A NORD DRIVESYSTEMS está completamente familiarizada com os requisitos desse setor e oferece seus sistemas de acionamento como soluções ideais para diferentes aplicações aeroportuárias. mais …
Alto desempenho em acionamentos para o mercado logistico de grãos

Lachenmeier Monsun A/S da Dinamarca planeja e constroi instalações para o mercado de logistica de grãos. Por mais de 20 anos, a empresa confia nos motorredutores da NORD. Durante a expansão do terminal de grãos de Fredericia, a capacidade de transporte quase dobraram graças aos poderosos acionamentos. mais …
Soluções de acionamento personalizadas para aplicações de armazém

Os operadores de armazém colocam grandes demandas nos acionamentos dos seus sistemas de transporte e para atender essa atividade os acionamentos devem ser compactos, acessíveis e eficientes em termos de energia. A NORD oferece soluções personalizadas para esse segmento na indústria. mais …
O motor UNIVERSAL NORD está de acordo com o novo regulamento de Ecodesign

A partir de 1 de julho de 2021, o novo regulamento de Ecodesign (EU) 2019/1781 irá estabelecer as medidas no que se diz respeito a eficiência energética de motores elétricos e controladores de velocidade. O uso dos motores IE3 em conjunto com as áreas de desempenho não é apenas economicamente atraente, mas também obrigatório. O eficiente motor UNIVERSAL NORD tem como faixa de potência desde 0,12 até 45kW, a NORD DRIVESYSTEMS oferece um motor IE3 econômico que cumpre com todos os regulamentos internacionais. mais …
25 anos da NORD DRIVESYSTEMS na Turquia

No dia 16 de Maio de 1996, uma pequena equipe começou a vender os produtos NORD em Bosporus. mais …
NORD – Um parceiro forte e confiável durante a pandemia

Mesmos em tempos turbulentos, clientes e usuários podem confiar 100% na NORD DRIVESYSTEMS como um parceiro competente. O especialista em acionamentos do norte da Alemanha ainda garante total disponibilidade de entrega e oferece um serviço excelente e global, mesmo em tempos difíceis. mais …
Aqui a segurança vem em primeiro lugar – Redutores industriais da NORD em operação de teleférico

Localizada a uma altitude de 2.100 metros, Tignes é uma das aldeias mais altas da Europa. Conectado ao Val d'sère, é uma das regiões de esqui mais luxuosas do departamento francês de Savoy. Ao modernizar o teleférico do Grande Motte, a empresa suíça GARAVENTA conta com os redutores industriais confiáveis e de baixa manutenção da NORD DRIVESYSTEMS. mais …
Motor síncrono IE5+: eficiente em termos de energia, econômico e ecologicamente correto.

Operação econômica no range de carga parcial: Eficiência excepcionalmente alta e uma ampla faixa de torque: NORD DRIVESYSTEMS apresenta o IE5+ em um novo tamanho. O investimento se paga em pouco tempo. mais …
Novo conceito de motorredutor para a indústria alimentícia

Com sua patente pendente DuoDrive, NORD lança uma inovação revolucionária: motor redutor inovador em seu design higiênico de lavagem integrada a um motor síncrono IE5+em uma caixa de redutor helicoidal de estágio único. Isso o torna ideal para operação na indústria alimentícia indústria alimentícia . mais …
Inversor descentralizado Plug&Play para faixas de potências mais baixas.

Um novo membro da família da eletrônica de acionamentos descentralizada: O inversor de frequência NORDAC ON atende aos requisitos especiais da tecnologia de transportadores horizontais e mostra sua vantagens especialmente quando combinado com o novo motor síncrono IE5+. mais …
Declaração dos dirigentes sobre o novo portfólio NORD de alta eficiência

Com o novo portfólio de alta eficiência que consiste no DuoDrive, NORDAC ON/ON+ e os motores síncronos IE5+, a NORD anúncia uma nova era em tecnologia de acionamentos. É o que dizem os sócios dirigentes senhora Jutta Humbert e senhor Ullrich Küchenmeister. mais …
Redutor e Motor em um: o novo DuoDrive NORD.

DuoDrive é uma inovação patenteada pela NORD que integra totalmente o motor IE5+ de alta eficiência com um redutor helicoidal de 1 estágio em uma única carcaça, e portanto, otimiza a eficiência do sistema. Compacto, alta densidade de potência e baixa emissão de ruído são somente algumas das suas vantagens. mais …
Nova "super fábrica" para construção de casas é atualizada com motores da NORD DRIVESYSTEMS.

Construir três vezes mais apartamentos ao mesmo tempo: esse é o objetivo da empresa de construção de casas Lindbacks Bygg AB. Para atingir essa meta, a empresa sueca conta com automação aprimorada. Para aumentar ainda mais a taxa de produção de módulos de casas, a planta de manufatura enxuta de alta eficiência foi estabelecida em Pitea - com dispositivos de acionamento e controle produzidos principalmente pela NORD DRIVESYSTEMS mais …
NORD: Um parceiro forte e confiável - mesmo em tempos difíceis.

O ano de 2020 representou desafios completamente novos também para a NORD DRIVESYSTEMS. No entanto, a NORD não oferece apenas experiência em projetos em mais de 100 setores: a NORD também mantém o mundo funcionando com seus sistemas de acionamento durante os tempos de desafios atuais. Como resultados, a disponibilidade de entrega para todos os produtos foi totalmente garantida ao longo de todo o ano passado.. mais …
Sistemas em acionamentos reforçados para demandas mais altas

A NORD DRIVESYSTEMS é conhecida por seus redutores, motores elétricos e inversores de frequência de alta qualidade e passou de fabricante de redutores a parceiro de cadeia de valor para soluções completas em tecnologia de acionamentos. Há alguns anos, o portfólio geral inclui uma série de redutores industriais para torques de saída de até 282 kNm, perfeitos para aplicações pesadas. mais …
Boas vindas aos nossos novos estagiários

A NORD DRIVESYSTEMS treina novos colaboradores todos os anos. O ano incomum de 2020 não é exceção: em setembro, oito alunos de dupla formação e nove trainees puderam ser recrutados. Os novos colegas podem esperar desafios emocionantes, perspectivas internacionais e muitas oportunidades de desenvolvimento. mais …
Novos nomes para acabamento de superfícies

A NORD oferece uma ampla gama de acabamentos de superfícies para atingir a proteção ideal na sua aplicação, conforme as condições ambientais do local de instalação do equipamento. mais …
O papel da NORD na transição digital

Rede e conexão com o ambiente "Industria 4.0" são os principais tópicos do setor. Com suas soluções em acionamento, a NORD DRIVESYSTEMS fornece os pré-requisitos para "fábricas inteligentes" e oferece suporte aos clientes com conhecimentos de comunicação e aplicativos no processo da digitalização. mais …
Soluções em acionamentos para transportadores contínuos

Uma operação suave, mesmo nas condições ambientais mais difíceis: Para o transporte de materiais a granel, a NORD DRIVESYSTEMS oferece sistemas de acionamentos potentes, caracterizados por máxima confiabilidade, segurança e robustez. mais …
myNORD: A solução para escolha do seu acionamento em um clique

A solução myNORD fornece para os clientes um suporte prático na configuração e no pedido do seu acionamento. Simples, sempre disponível e rápido. mais …
Tecnologia de acionamento para manuseamento de materiais a granel - Desempenho robusto

A NORD oferece soluções de acionamento confiáveis, seguras e personalizadas para o manuseamento de materiais a granel - como a solução de base giratória do motor para uma mina de fosfato em Marrocos. mais …
Solução em acionamentos de alto rendimento para a logística interna

Existem altas demandas em acionamentos para logística interna: Os acionamentos não só precisam ser potentes e de alto rendimento, mas também é esperado que eles possuam pouca manutenção e uma vida útil longa. mais …
Soluções em acionamentos para centros de distribuição - Procesamento suave e despacho rápido

Confiáveis, robustos, conectados e inteligentes - A NORD fornece soluções em acionamentos individualmente configuráveis e prontos para a Indústria 4.0 para centros de distribuição. mais …
Indústria 4.0: Acionamentos inteligentes e energeticamente econômicos

A NORD DRIVESYSTEMS equipa suas tecnologias em acionamentos com inteligência descentralizada, para diminuir a carga nos níveis superiores de controle e garantir um funcionamento excelente. No entanto, a facilidade para o usuário e a elevada eficiência energética estão cada vez mais sob os holofotes. mais …
Aniversário: Dez anos da NORD em Portugal

A NORD Drivesystems comemorou no passado dia 13/09/2017 o seu 10º Aniversário. A filial portuguesa da multinacional alemã Getriebebau NORD GmbH, estabeleceu-se em 2007 na Zona Industrial de Oiã, a sul de Aveiro, para oferecer à Indústria Portuguesa soluções de acionamentos com mais de 50 anos de know-how, qualidade e fiabilidade. mais …
Assistência móvel e suporte tecnológico para clientes de acionamentos na Índia

A NORD DRIVESYSTEMS Índia lançou uma unidade móvel para fornecer instalação no local e serviços de manutenção. mais …
Proteção contra corrosão e redutores de engrenagens cônicas de 2 estágios

A NORD DRIVESYSTEMS oferece muitos anos de experiência, vasto conhecimento e soluções inovadoras para as indústrias alimentícias e de bebidas. mais …
Acionamentos inteligentes para a produção digitalizada

A notável perícia da NORD DRIVESYSTEMS no que diz respeito à soluções em acionamentos vai desde produtos até processos de negócios. Portanto, os acionamentos NORD oferecem uma base ideal para a digitalização da produção. mais …
NORDAC FLEX: Para o posicionamento dinâmico de motoredutores

Acionamentos NORD compostos de um motoredutor e um inversor de frequência descentralizado NORDAC FLEX SK 200E fornecem uma alta performance dinâmica, abrindo novas possibilidades de projetos para desenvolvedores e resultando em numerosas economias financeiras. mais …
Nova cervejaria em Tyrol do Sul - A NORD forneceu sistemas de acionamentos sob medida

Durante 40 anos, a antiga cervejaria estava em operação contínua para a Forst, uma cervejaria fabricante de cervejas especiais. Quando a nova cervejaria foi construída, a NORD DRIVESYSTEMS forneceu unidades de acionamentos perfeitamente personalizadas para as necessidades do cliente para o processo de fabricação. mais …
Grandes forças e alto torque: Motoredutores para produção de pasta de dente

EKATO, fabricante de equipamentos de mistura, instalou a maior planta do mundo para produção de pasta de dente por lotes. Os agitadores maciços são movidos pelos motoredutores industriais UNICASE da NORD DRIVESYSTEMS. mais …
25 anos de qualidade e excelentes serviços: NORD Espanha

Comemorando seu 25º aniversário em 2017, a NORD Motorreductores S.A., subsidiária espanhola do Grupo NORD DRIVESYSTEMS olha para um passado de 1/4 de século de crescente sucesso. mais …
Acionamentos limpos, cortes limposMotoredutores cônicos NORD em máquinas de separação de partes sólidas e macias em alimentos.

O grupo BAADER, um dos principais fabricantes de instalações e máquinas para indústria alimentar, fabrica máquinas para a separação limpa de componentes sólidos e macios nos alimentos. Por exemplo, elas são usadas para remover carnes de aves, peixes ou polpa de frutas dos caroços. As máquinas são alimentadas de forma confiável por motoredutores cônicos da NORD DRIVESYSTEMS mais …
O sistema de acionamento da NORD com um preciso controle garante uma suave distribuição das mercadorias.

A NORD fornece seus produtos para grandes centros de distribuição, como por exemplo Chronopost, uma empresa perto de Paris. Com 1000 unidades de equipamentos NORD, os transportadores de correia Chronopost serão instalados com a tecnologia de acionamentos descentralizados. mais …
UM BOM ANO PARA A NORD DRIVESYSTEMS

2016 foi um bom ano para a NORD DRIVESYSTEMS, com o lançamento de novos produtos como o NORDAC LINK, um inversor de frequência para instalação em campo que permite a montagem perto do motor, e a apresentação de novas soluções digitais para 2017. A NORD continua no caminho para a indústria 4.0. mais …
Motoredutores em um clima de deserto

As condições ambientais e as demandas na engenharia para construção de um laminador de aço são muito severas. Elas são ainda mais severas se este laminador estiver localizado no deserto do Bahrein. A NORD DRIVESYSTEMS equipou toda a planta com motoredutores robustos padrão, que funcionaram de forma impecável desde a colocação em serviço. mais …
Acionamentos inteligentes assumem o controle local - Permitindo tanto funções centralizadas quanto autônomas
Inversores de Frequência da NORD DRIVESYSTEMS podem reagir de forma alternativa em caso de comunicação interrompida com o sistema de controle central. Com uma pré-programação no PLC integrado ao inversor de frequência, a unidade pode assumir o controle da situação, iniciar um estado definido das operações de parada ou manter a aplicação em execução. mais …
LogiDrive – Alta eficiência e baixa manutenção nos acionamentos para intralogística

A NORD DRIVESYSTEMS oferece agora unidades de acionamento padronizadas em três versões altamente eficientes e fáceis de usar para requisitos típicos das aplicações de transporte. A linha de sistemas LogiDrive permite uma seleção mais rápida do acionamento adequado para uma determinada aplicação, bem como diminuir a variedade de versões para um número reduzido de modelos. mais …
Da água mineral à limonada - Soluções NORD para a indústria de bebidas

Em 2015, o consumo per capita de água mineral na Alemanha foi de cerca de 143,8 litros. Para atender essa demanda, a indústria de bebidas precisa de soluções inovadoras em acionamentos. A NORD DRIVESYSTEMS oferece estas soluções especialmente projetadas para atender as necessidades dos clientes. mais …
Aeroporto de Hamburgo: A tecnologia em acionamentos da NORD leva a bagagem ao seu destino

O aeroporto de Hamburgo é um dos 5 maiores aeroportos da Alemanha. Todo ano, 15 milhões de pessoas passam pelo aeroporto da cidade de Hanseatic. Para garantir que as bagagens pouse ou decole junto com os passageiros, o aeroporto confia nas soluções tecnológicas em acionamentos da NORD para o manuseio de bagagens. mais …
Produção inteligente de porção de alimentos

Deliciosos petiscos de queijo são um prazer em qualquer refeição. Para atender seus clientes, Treif Maschinenbau GmbH utiliza inversores de frequência com PLC integrado da NORD DRIVESYSTEMS para fabricação do seu sistema de produção de corte de alimentos. mais …
NORD 4.0 DISPONÍVEL: Tecnologia em acionamentos para a produção automatizada na era da IIoT.

Os projetos de máquinas e plantas que vão de encontro ao padrão estrutural da "Indústria 4.0" alemã e o conceito similar da "Internet Industrial das Coisas" requerem uma tecnologia em acionamentos inteligentes, com alta flexibilidade e funcionalidade. Os acionamentos precisam ser completamente integrados com redes de comunicação, garantir o processamento de dados eficiente e suportar conceitos de controladores descentralizados. mais …
NORD conduz a série de testes em conformidade com a norma EN 50598-2 Eficiência superior do sistema sob o novo padrão Ecodesign
Na mais recente norma Ecodesign EN 50598-2 , a União Europeia estabelece requisitos de eficiência para acionamentos eletrônios, bem como o sistema de acionamento completo mais …
NORD China celebra seu 10º aniversário Centro de distribuição principal com amplas taxas de crescimento
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd. está comemorando dez anos de sucesso no mundo dos negócios, tornando 2015 um ano de aniversário duplo para o Grupo NORD DRIVESYSTEMS - juntamente com a matriz alemã que foi fundada há meio século, em 1965. mais …
Acionamentos para aplicações tecnológicas
Na Feira ACHEMA em Frankfurt, Alemanha, a NORD Drivesystems estará presente mais …
Servo dinâmica e precisão com motores assíncronos e síncronos controlados de forma simples.
Em combinação com um avançado inversor de frequência para controle inteligente de funcionalidade, motores assíncronos padrão das atuais classes de eficiência IE2 e IE3 bem como motores síncronos com excitação permanente até IE4 conseguem executar sequências de movimentos de forma extremamente ágil. mais …
Foi o máximo: Redutores industriais NORD finalizam um trabalho pesadíssimo em projeto de barragem
”Linthal 2015“ um empreendimento de construção muito sofisticado, da empresa de energia suíça Axpo, está para ser finalizado: O maior projeto de energia hidrelétrica da Suíça irá aumentar a capacidade das usinas existentes Linth-Limmern, de 480 MW para 1.480 MW. mais …
NORD fortalece a parceria com a indústria siderúrgica indiana A Fabricante de Acionamento alemã estabeleceu a posição de liderança N°1 em 2013
Aproximadamente um em cada dois motoredutores recentemente comissionados pela indústria siderúrgica indiana no último ano surgiu da operação indiana da líder em tecnologia de acionamento alemã NORD DRIVESYSTEMS. A NORD tornou- se a principal movimentadora no setor do aço e metais, chegando a um recorde de 46% do volume total de vendas de acionamento neste segmento em 2013. mais …
Relançamento do site www.nord.com com operação otimizada – também para dispositivos móveis
O mundo completo da tecnologia de acionamentos na ponta dos dedos: o site da NORD DRIVESYSTEMS foi atualizado , com um design novo e com operação melhorada para dispositivos móveis.No www.nord.com, os usuários de todos os setores encontram soluções adequadas de acionamentos para as mais diversas tarefas. Informações do produto, projetos de referência e a seleção de download são apresentados de forma bem visualizável em PCs, tablets e smartphones. mais …
Acionamentos para transportadores e redutores industriais em carcaças monobloco
Na feira de Hannover de 2014 a NORD DRIVESYSTEMS exibirá soluções de acionamento completas altamente eficientes para equipamentos transportadores. Redutores compactos de engrenagens cônicas com dois estágios são combinados com motores de alto rendimento. mais …
Transportadores, sincronização, e elevação com uma plataforma de operação uniforme: Acionamento de Materiais Integrados
NORD DRIVESYSTEMS fornece sistemas de acionamento versátil com um único conceito de operação para a transmissão de tarefas em todos os ramos da indústria. Com motoredutores projetados e configurados para cada aplicação, inversores de freqüência descentralizados de eficiência energética e motor starter instalado na parede ou montado no motor para funções de controle necessárias. mais …