Descubra os seus potenciais de poupança
Com a consola NORD ECO, obtém uma perspetiva detalhada do consumo do seu sistema e, através da análise dos resultados, descobre possibilidades para reduzir as suas necessidades energéticas.
Consulte-nos
O serviço NORD ECO
Com a consola NORD ECO, obtém uma perspetiva detalhada do consumo do seu sistema e, através da análise dos resultados, descobre possibilidades para reduzir as suas necessidades energéticas.
Consulte-nos
Logo à partida, o serviço NORD ECO apresenta os potenciais de poupança da sua aplicação, de modo a otimizar o consumo de energia para emissões de CO₂ mais reduzidas, assim como economias de custos. O nosso conceito de aconselhamento baseia-se na experiência de muitos anos na produção de motores elétricos e na cooperação com clientes de mais de 100 setores. Este conhecimento acumulado é continuamente aplicado ao aperfeiçoamento dos nossos acionamentos e, assim, podemos oferecer-lhe produtos adequados à otimização da aplicação.
Após a instalação da consola NORD ECO entre o acionamento e a alimentação elétrica, os dados relativos a cargas permanentes, picos de carga e estados irregulares são registados em tempo real e ao longo de dois meses. Graças ao longo período de tempo, é determinada uma densidade de dados mais elevada, que permite detetar padrões e anomalias aleatórias, possibilitando a criação de um ciclo de carga do sistema completo.
Na consola NORD ECO, funciona um medidor de energia que mede a intensidade e a tensão de corrente. Este determina a potência ativa ou reativa, ou seja, a energia efetivamente utilizada ou não utilizada, e estabelece o fator de potência a partir desta relação.
Quando a recolha estiver concluída, os dados são carregados para um software desenvolvido pela própria NORD e automaticamente avaliados. O cliente obtém a avaliação sob a forma de um documento PDF no qual estão representados os indicadores essenciais. Teremos todo o gosto em auxiliar na interpretação dos dados.
Na avaliação dos resultados, devido à multiplicidade dos dados registados, é possível verificar exatamente se um sistema, com o dimensionamento utilizado, corresponde aos requisitos da respetiva aplicação. O sobredimensionamento é um dos pontos mais frequentes que desempenham um papel na otimização da eficiência energética.
40 anos de experiência no fabrico e na utilização de motores elétricos oferecem-nos uma perspetiva abrangente da prática. Um exemplo descreve a utilização de um sistema de acionamento com um consumo de energia médio de 1,1 kW, com picos de 1,9 kW, e acionado por um motor de 4 kW. Há então apenas uma utilização de 30 % do acionamento e, assim, um potencial de poupança correspondentemente elevado. Neste caso, a utilização de um motor com uma potência de 2,2 kW aumenta a utilização para quase 50 % e oferece ainda reservas para uma possível carga adicional.
No caso de sistemas grandes com diversos acionamentos, por exemplo, na intralogística, o serviço NORD ECO pode contribuir não apenas para a otimização da potência utilizada dos sistemas de acionamento individuais, como também para a redução do número de sistemas diferentes. Deste modo, são também reduzidos os custos e as capacidades necessárias para manutenção e logística de peças sobresselentes.
Apesar de as vantagens de uma medição NORD ECO para um sistema de acionamento individual serem significativas, estas são ainda mais potenciadas na perspetiva de um sistema completo. No caso de sistemas grandes com diversos acionamentos, por exemplo, na intralogística, o serviço ECO pode contribuir para a redução significativa de diferentes sistemas de acionamento. Esta redução de variantes ajuda a minimizar os custos de gestão em todo o sistema e a otimizar os processos de produção, logística, armazenamento e assistência. Os motores NORD altamente eficientes, que fornecem um binário constante numa grande gama de rotações, são particularmente adequados para uma redução de variantes.
Em inúmeras medições, a NORD DRIVESYSTEMS criou, até ao momento, os perfis de carga de sistemas de acionamento. Oferecemos o serviço tanto para sistemas com componentes próprios, como com componentes de terceiros. O serviço NORD ECO já ajudou uma multiplicidade de clientes a melhorar a eficiência energética da produção e, assim, a reduzir também a sua pegada de carbono.
As aplicações e os requisitos dos nossos clientes são muito individuais. Oferecemos soluções comprovadas e seguras para muitas aplicações no setor da logística.
Designamo-los de espaços de soluções. Comprovados para aplicações correntes com diferentes objetivos. Quer o seu foco seja a eficiência, um número reduzido de variantes, soluções de software ou manutenção preventiva – temos uma solução para si.
Mais sobre LogiDrive®