Notícias –

Soluções eficientes em acionamentos com menos variáveis

Especialmente projetado para intralogística e sistemas de manuseio de bagagens, os novos inversores de frequência padronizados LogiDrive, da NORD DRIVESYSTEMS, facilitam o planejamento, configuração e gerenciamento de peças de reposição através de uma redução na complexidade de variações.

News_LogoDrive

Bargteheide , 2017-04-04

Esses acionamentos alcançam os padrões mais elevados de eficiência - Sistema de eficiência IES2 e IE4 ou Eficiência Super Premium para o próprio motor - e alcançam elevadas eficiências ainda que trabalhando com carga parcial e à baixas velocidades. Consequentemente, eles cobrem seus custos iniciais com apenas alguns anos ou até meses de trabalho: As despesas no decorrer da vida útil do produto são significativamente reduzidas. O sistema permite uma simplificada ligação em série; Linhas de transmissão curtas podem ser conectadas de um acionamento para o próximo.

O sistema amigável ao usuário consiste em um redutor de engrenagens cônicas, um motor síncrono IE4 de imã permanente, e um inversor de frequência para instalação perto do motor. Eles são de fácil e rápida instalação devido à conectores de engate rápido. Interruptores de chave, manutenção e direção no aparelho permitem um acesso direto e flexível aos eixos individuais para configuração e manutenção. Construído sobre uma leve carcaça de alumínio, os acionamentos compactos são também de fácil manuseio. Munidos de uma grande capacidade de carga, os acionamentos vêm em três tamanhos padronizados que se encaixam nas típicas necessidades de aplicações em intralogística e aeroportos. A velocidade de transporte e o sentido de rotação são controlados pelos inversores de frequência LogiDrive. Esses inversores estão opcionalmente disponíveis também com um encoder incremental para aplicações altamente dinâmicas. As funções de segurança STO e SS1, de acordo com a norma EN 61800-5-2 estão inclusas por padrão. Sensores relacionados ao acionamento podem ser ligados através de conectores M12. Dados de sensores coletados pelos inversores podem ser transmitidos para os sistemas de alto nível, o que reduz a necessidade de fiação excedente. A instalação do LogiDrive pode ser implantada ao redor do mundo devido às certificações abrangentes. Interfaces para todos os sistemas de barramentoscom portas comuns estão prontamente disponíveis.