Notícias –

Acionamentos limpos, cortes limposMotoredutores cônicos NORD em máquinas de separação de partes sólidas e macias em alimentos.

O grupo BAADER, um dos principais fabricantes de instalações e máquinas para indústria alimentar, fabrica máquinas para a separação limpa de componentes sólidos e macios nos alimentos. Por exemplo, elas são usadas para remover carnes de aves, peixes ou polpa de frutas dos caroços. As máquinas são alimentadas de forma confiável por motoredutores cônicos da NORD DRIVESYSTEMS

Kegelstirnradgetriebemotor von Nord als Antriebsmotor für Hygienische Press- / Trennmaschine

Bargteheide , 2017-05-16

As máquinas de separação por pressão para componentes macios e sólidos, podem ser utilizadas para uma variedade grande de produtos. O pré requisito para produtos constantemente de alta qualidade são componentes de acionamentos robustos, confiáveis e higiênicos, especialmente projetados para atender os requisitos da indústria de alimentos. A NORD DRIVESYSTEMS fornece a BAADER motoredutores de engrenagens cônicas robustas para suas máquinas de separação por pressão. São utilizados os equipamentos tais como SK9016.1, SK9022.1 e SK9042.1. A durabilidade dos motoredutores de engrenagens cônicas, deve-se entre outras coisas, a carcaça UNICASE NORD. Todos os rolamentos estão integrados em um único bloco de alojamento, de modo que não existem torques ou superfícies sujeitas as forças radiais. Os redutores de alto desempenho, duráveis e sem desgaste garantem uma grande confiabilidade operacional. O BAADER também se beneficia do apoio técnico da NORD e também do serviço abrangente que a NORD oferece aos seus clientes, como por exemplo, na preparação para conversão dos motoredutores de engrenagens cônicas para uso de motores com grau de eficiência IE2. Aqui, nossos muitos anos de experiência no desenvolvimento de tecnologia de acionamentos eficientes e conceitos de economia de energia específicos de aplicativos pagam os investimentos iniciais.