Notícias –
NORD fortalece a parceria com a indústria siderúrgica indiana A Fabricante de Acionamento alemã estabeleceu a posição de liderança N°1 em 2013
Aproximadamente um em cada dois motoredutores recentemente comissionados pela indústria siderúrgica indiana no último ano surgiu da operação indiana da líder em tecnologia de acionamento alemã NORD DRIVESYSTEMS. A NORD tornou- se a principal movimentadora no setor do aço e metais, chegando a um recorde de 46% do volume total de vendas de acionamento neste segmento em 2013.

Bargteheide , 2014-05-27
Em menos de dez anos de atividade na indústria siderúrgica indiana, a marca NORD conseguiu subir à posição n° 1 de liderança sobre a força da qualidade do produto, confiabilidade e avançado know-how técnico. A NORD já forneceu milhares de motoredutores para dezenas de OEMs, bem como todos os grandes construtores de plantas e operadores no negócio em toda a Índia. Alguns projetos notáveis incluem, por exemplo, mais de 2.000 motoredutores para a fábrica de trilho universal na Usina de Aço Bhilai; mais de 1.000 motoredutores para produção de aço, para o laminador de chapas grossas, e para a usina estrutural média e leve em Jindal Steel & Power; mais de 500 acionadores para o laminador de cortes em Jayeswal NECO Raipur, e acima de 200 unidades para guindastes EOT, carros de transferência e fundidores em TATA KPO.
Como os motoredutores são expostos a estresses mecânicos e térmicos pesados, devem, no entanto, fornecer um funcionamento sem problemas em processos contínuos, de preferência com zero manutenção, e ao mesmo tempo alcançar um nível avançado de eficiência. Oferecendo uma gama versátil de tipos de motoredutores, a NORD pode escolher em cinco décadas de experiência no setor de aço e metais. Especialistas da indústria podem fornecer conselhos sobre parâmetros como requisitos de alimentação/torque, a vida útil do rolamento, e temperatura do óleo a fim de permitir aos usuários selecionar o produto mais adequado a uma aplicação específica na usina siderúrgica - a partir de um único sistema a vários milhares de unidades. A NORD Índia reuniu uma equipe altamente qualificada e eficiente de especialistas a uma célula especial de gestão do setor que se concentra exclusivamente no segmento de ferro e aço.Soluções de acionamento NORD abrangentes estão disponíveis para várias diferentes áreas da indústria de transformação de metais, incluindo aplicações em coque e criação de ferro, lingotamento contínuo, laminadores, linhas de corte (longitudinal e transversal), leitos de arrefecimento, transporte concha, carregamento e descarga de forno, mesas de rejeito em laminadores, laminadores de chapas, laminadores a quente e a frio, etc .; e várias outras aplicações de transporte em todos os processos de produção. Uma extensa gama de engrenagens industriais, engrenagens de eixos paralelos, engrenagens helicoidais em linha, engrenagens cônicas helicoidais e engrenagens helicoidais com eixos sem fim, maciços ou ocos pode ser combinada com motores de ferro fundido altamente robustos, por exemplo, anel tipo borboleta, bem como com acionamentos descentralizados inteligentes que são adequados para aplicações em toda a indústria.
Acionamentos de mesa de rolos são um caso no ponto para sistemas de alta disponibilidade e pesado apresentando resiliência superior - devem resistir a um ambiente hostil, com temperaturas ambiente alta, choques e vibrações pesadas e cargas pesadas, e devem fornecer capacidade de perda. As engrenagens nestas aplicações requerem um material de alojamento especialmente robusto que realize a absorção de vibrações, normalmente, EN-GJL-200 (GG20) ou EN-GJS-400-15 (GGG40). As opções de configuração incluem eixos reforçados por exemplo, feitos a partir de 42CrMo4, revestimentos especiais, lubrificantes sintéticos, e os designs de vedação especiais de labirinto. Motores de mesa de rolos devem fornecer torques de partida e frenagem altos, funcionar em velocidades variáveis, e ser capaz de inverter a direção instantaneamente.
Aceleração e desaceleração frequente é a regra; os modos de operação nestas aplicações variam muito, com os serviços S1, S5, e S9 mais frequentemente necessários. Cada torque de carga de cada motor da mesa de rolos deve ser alta o suficiente para manusear a sobrecarga de forma confiável, isto é, a cobertura para um sistema de acionamento vizinho caso esta unidade falhe. Estes motores serão tanto dos tipos ring-fin (TENV) totalmente fechados não ventilados quanto straight-fin, que a NORD fabrica a partir de ferro fundido de alta resistência que garante a máxima resistência contra impacto. Apresentando uma quantidade maior de material, bem como rolamentos maiores e eixos, estes sistemas suportam cargas maiores e têm uma vida útil mais longa do que os motores industriais convencionais na mesma faixa de desempenho. No entanto, a NORD fornece também soluções alternativas a motor que apresenta vários modos de ventilação. Componentes auxiliares, como freios ou encoders incrementais ou absolutos também podem ser fornecidos.
Enquanto a maioria das áreas em usinas siderúrgicas é quente e seca, com temperaturas chegando a 60°C ou mais, há também alguns desincrustantes como, estandes de rolamento, e seções, como as linhas de resfriamento, onde os acionamentos de transporte devem, adicionalmente, fornecer proteção IP66 contra a entrada jatos de água. O vapor pode representar uma ameaça considerável à corrosão também. O isolamento ISO F será suficiente para acionamentos em muitos casos, mas os motores de classe H devem também estar disponíveis sob pedido para lidar com condições particularmente exigentes. A extensa gama de produtos NORD de acionamento específico e o know-how comprovado do setor de metais garantem que os OEMs da indústria de aço, contratantes EPC e os usuários finais tenham sempre toda a gama de opções à sua disposição.