Redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC .1

A performance inovadora

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • Gama de potências: 0.16 - 50 hp
  • Gama de binário: 248 - 29,200 lb-in
Tamanhos: 13
Posição de montagem: M1 - M6
RELAÇÃO: 1.07 – 456.77 : 1

Características

O redutor de engrenagens helicoidais NORDBLOC.1, com sua superfície lisa, é uma solução em acionamento inovadora para todas as aplicações onde a higiene é essencial. Esses redutores arrojados e patenteados não têm nenhuma abertura de montagem. Esse detalhe aumenta a estabilidade do produto, ao mesmo tempo em que fornece uma superfície mais lisa, na qual nem materiais sólidos e nem líquidos podem se concentrar.

  • Redutores de eixo maciço
  • Montagem com pés ou flange
  • Redutores coaxiais

  • Alta eficiência, para baixos custos operacionais
  • Carcaça de alumínio, para um peso menor
  • Design inovador
  • A alta capacidade de cargas axiais e radiais permite uma operação confiável
  • Funcionamento silencioso
  • Altas faixas de velocidade
  • Disponível na versão nsd tupH
  • Versões para aplicações específicas

  • Bombas
  • Ventiladores
  • Intralogística
  • Tecnologia de embalagens

Acesso directo