Motoredutores de rosca sem fim
Tecnologia em acionamentos sob medida
Graças à sua carcaça universal, os redutores de rosca sem fim da NORD podem ser rápida e facilmente configurados para uma ampla gama de aplicações.
Motoredutores NORD com redutores de rosca sem fim - Tecnologia em acionamento sob medida
Os motoredutores de rosca sem fim da NORD DRIVESYSTEMS mostram sua resistência principalmente em aplicações onde altas relações de redução são necessárias. Nossos motoredutores de rosca sem fim são também adequados para o uso em intralogística, na tecnologia de embalagens ou na indústria alimentícia.
Quatro bons motivos para escolher os motoredutores de rosca sem fim da NORD
- Robusto
- Nossos motoredutores de rosca sem fim possuem alta capacidade de sobrecarga.
- Amigável ao usuário
- As versões laváveis permitem uma higienização simples e eficiente dos sistemas de acionamento.
- Proteção contra corrosão
- O tratamento de superfície de ação profunda previne a formação de ferrugem.
- Flexibilidade
- Os nossos componentes modulares dão aos usuários máxima liberdade.
Um sistema modular para máxima flexibilidade: Nossos redutores de rosca sem fim UNIVERSAL SI
Existem incontáveis aplicações para os acionamentos, e cada uma dessas possui suas necessidades específicas. Com a série UNIVERSAL SI de motoredutores de rosca sem fim, você pode combinar todos os componentes da maneira necessária para a aplicação.
Os redutores de rosca sem fim UNIVERSAL impressionam com sua alta relação potência-peso e baixa necessidade de espaço.
Em adição aos redutores UNIVERSAL com carcaça padrão, nós também fornecemos muitos mais componentes que podem ser configurados facilmente. Nós ficaríamos honrados de montar os componentes individuais para você.
Saiba mais sobre os motoredutores de rosca sem fim SI!
Liso e Limpo: Redutores de rosca sem fim UNIVERSAL SMI
Especialmente em indústrias como a alimentícia e a farmacêutica, a planta e os componentes dela devem ser fáceis de limpar. Devido a isso, os motoredutores de rosca sem fim da série UNIVERSAL SMI possuem a superfície lisa.
Nós fornecemos esses motoredutores opcionalmente com motores IEC ou NEMA ou com montagem direta do motor (sem acoplamento) através da montagem por flange ou por pés.
Motoredutores de rosca sem fim UNICASE: Compactos e eficientes
Em 1981, os engenheiros da NORD desenvolveram o conceito UNICASE, que combina todos os elementos do redutor em uma carcaça monobloco. Naquele momento, ninguém imaginava que esse projeto se tornaria o padrão mundial para carcaças de redutores.
O motivo para o sucesso de nossas carcaças UNICASE é simples: Através da alocação compacta de todos os componentes do redutor, o motoredutor fornece torques de saída maiores e uma capacidade de cargas axiais e radiais também maiores. Nossos motores elétricos com redutores de rosca sem fim também estão disponíveis nessa versão;
Veja aqui como nossos redutores de rosca sem fim UNICASE otimizaram a logística da Chronopost, fornecedora do serviço postal francês.