Motores Síncronos Standard

Motores Síncronos

  • standard_motors_synchronous_motors
  • Gama de potências: 1.5 - 7.5 hp
  • Aprovação Global

Características

Os motores síncronos da NORD DRIVESYSTEMS, baseados na tecnologia de imã permanente, fornecem alta eficiência. Essa tecnologia oferece baixos custos operacionais e ela pode ser fácil e flexivelmente combinada devido à sua compatibilidade com o sistema modular da NORD. O controle da aplicação é simplificado graças à velocidade do motor, que é quase constante.

Os motores standard síncronos da NORD estão disponíveis com os seguintes opcionais:

  • Freio (BRE+), Freio de ruído reduzido (NRB1/2), Ventilador externo (F)
  • Proteção do motor: Sensor de temperatura (TF), Monitor de temperatura (TW), Aquecedor de espera (SH)
  • Conexão do motor: Conexão através de plugs (MS)