Tecnologia em Acionamentos

de alta eficiência para a sua aplicação

A NORD DRIVESYSTEMS oferece um leque de opções em redutores, motores elétricos e acionamentos eletrônicos, em vários tamanhos e versões.

Motoredutores

Geared Motors by NORD DRIVESYSTEMS
Estão disponíveis redutores de engrenagens helicoidais, cônicas, de eixos paralelos e de rosca sem fim.

Tecnologia em acionamentos de alta eficiência da NORD DRIVESYSTEMS

Soluções inteligentes em acionamentos para o maior número possível de aplicações: Esse vem sendo o objetivo da NORD por mais de 50 anos. Hoje, somos um dos líderes globais da indústria - O resultado da fabricação própria e moderna nos mínimos detalhes, controle de qualidade completo e orientação voltada estritamente ao cliente e suas necessidades.

Os componentes perfeitamente combinados garantem encaixes perfeitos, flexibilidade e durabilidade para as nossas soluções de redutores. Isso é resultado da linha completa de tecnologias em acionamentos, que inclui redutores, motores elétricos, redutores industriais, inversores de frequência e soft starters para o controle em painel ou descentralizado.

O que há de especial nas soluções em acionamentos da NORD?

  • Eficiência
  • Os custos operacionais podem ser significativamente reduzidos graças aos eficientes motores síncronos e assíncronos, que chegam até a classe IE4.
  • Qualidade
  • Os materiais de alta qualidade, bem como nosso rígido sistema de controle de qualidade e os padrões de fabricação globais garantem um baixo desgaste e uma longa vida útil.
  • Robustez
  • Para aplicações em ambientes severos, nós fornecemos os nossos acionamentos com proteção contra corrosão, através do econômico tratamento de superfície nsd tupH.
  • Processos de ponta
  • Nós utilizamos os mais atuais sistemas e tecnologias de produção para garantir um alto padrão de qualidade (KAIZEN, 5S, Visual Management, Ship Floor Management, Quality Circles).
  • Orientação ao cliente
  • Todos os componentes mecânicos e elétricos de nossos acionamentos são de fabricação própria e podem atender rápida e flexivelmente aos requisitos do cliente.
  • Prazos de entrega curtos
  • Nós trabalhamos continuamente para aperfeiçoar nossos sistema de distribuição global.

Motoredutores

As carcaça compacta UNICASE, que foi desenvolvida e projetada pela NORD, é hoje o padrão mundial da indústria e economiza um espaço de instalação considerável.

Saiba mais sobre os nossos motoredutores.

Ir para Motoredutores

Redutores industriais

A geometria aperfeiçoada, o design robusto e o alinhamento preciso dos eixos permite o uso em aplicações que demandam altos torques.

Veja você mesmo!

Ir para Redutores Industriais

Motores Elétricos

A NORD oferece muitas opções de motores elétricos de fabricação própria, como por exemplo motores monofásicos, motores de economia energética e motores de carcaça lisa.

Encontre o motor perfeito para a sua aplicação!

Ir para Motores Elétricos

Para alto desempenho: Motoredutores da NORD

A NORD produz uma ampla gama de motoredutores para uma imensidão de aplicações. Por exemplo, os nossos motoredutores de engrenagens helicoidais oferecem um design modular e flexível, alocados em uma carcaça monobloco de fabricação precisa.

Devido à sua configuração de eixos, os motoredutores de eixos paralelos possuem um comprimento total menor e podem ser montados diretamente no eixo a ser acionado, com a versão de montagem no eixo através de um eixo oco.

Com os motoredutores de engrenagens cônicas e os de rosca sem fim, você economiza um bom espaço de instalação, devido ao fato do eixo do motor e o eixo de saída estarem a 90º um do outro. Os nossos motoredutores de engrenagens cônicas também são equipados com um contra recuo.

Saiba mais sobre os motoredutores da NORD

Para uma maior produtividade: Motores eficientes da NORD

A conservação de recursos é importante para nós. Sendo assim, os nossos motores elétricos alcançam e excedem todos os mínimos padrões de eficiência energética do mundo. Esses motores são adequados para o uso em redes de 50 ou 60 Hz. Adicionalmente, a NORD oferece também motores de carcaça lisa de fácil limpeza, motores monofásicos e motores para aplicações pesadas.

Para uma excepcional performance: Acionamentos eletrônicos da NORD

Nós garantimos o melhor controle da sua unidade de acionamento com os inversores de frequência para painel ou para instalação descentralizada diretamente na aplicação. Os nossos inversores fornecem uma ampla faixa de potência, funções personalizáveis e controle de alta precisão.

Gostaria de saber mais sobre os nossos acionamentos eletrônicos de alto desempenho?

Clique aqui

Para uma proteção extrema: Produtos na versão ATEX

Nós produzimos todos os motores de acordo com os requisitos individuais dos clientes, incluindo versões protegidas contra explosão (Zonas 1, 2, 21 e 22).