NORD CON

Выпуск 2.7

Данное программное обеспечение работает с операционными системами Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10

  • Загрузите инсталляционную версию в формате данных ZIP и разархивируйте её с помощью Winzip или любой другой программы.
  • Запустите программу установки с диска 1 и следуйте инструкциям.

Загрузка

NORD CON 2.7 (ок. 32 MB)

Версия NORD CON обеспечивает возможность параметризации преобразователей частоты SK 200E (например, SK 205E, SK 215E,...) SK 300E, SK 500E (например, SK 500E, SK 510E, SK 515E,...), SK 700E, vector и vector mc, а также параметризацию интерфейса пользователя SK 200E (CU4, TU4).

Новые функциональные возможности:

  • одновременная индикация и обработка нескольких наборов параметров
  • новая, более удобная для пользователя панель управления
  • сравнение наборов параметров
  • расширенный макропроцессор

Все функции могут быть использованы с помощью операционных систем Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10.

Системные требования:

IBMсовместимый ПК, Pentium или аналогичный процессор 32 Мегабайт RAM, Microsoft Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 75 MБайт свободной памяти на жёстком диске, Super VGA Grafik (800x600), мышь.

Отказ

Getriebebau NORD не несёт ответственности за установку и использование NORD CON, NORD SERV а также NORD EPLAN MAKROS.