Цилиндрические мотор-редукторы
Привод многих возможностей
Несмотря на высокий крутящий момент до 26 000 Нм, наши цилиндрические мотор-редукторы являются энергетически очень эффективными. Приводы водонепроницаемы и обеспечивают множество вариантов подключения.
Цилиндрические мотор-редукторы для широкого спектра применений
Двигатели с цилиндрическими редукторами NORD имеют высокую плотность мощности и большое количество опций. Редукторы выпускаются в трех сериях и многочисленных размерах для самых разных областей применения.
Цилиндрические редукторы NORD впечатляют своими выдающимися характеристиками:
- Производительность
Наши цилиндрические редукторы предлагают максимальный крутящий момент 26 000 Нм (промышленный мотор-редуктор до 282.000 Нм). - Эффективность
Высокий КПД повышает производительность применения. - Гигиена
Цилиндрические редукторы NORD водонепроницаемы благодаря своей гладкой поверхности. - Прочность
По желанию мы обрабатываем цилиндрические мотор-редукторы NORDBLOC.1 антикоррозионной защитой, которая выдерживает даже агрессивные чистящие средства.
Всегда подходящее решение: наши цилиндрические мотор-редукторы
Ни одна область применения не похожа на другую. Именно поэтому NORD предлагает три различных приводных решения с цилиндрическими редукторами. Все варианты доступны как в исполнении с креплением на лапах, так и на фланце либо в исполнении на лапах/фланце.
Универсал
Стандартные цилиндрические мотор-редукторы отличаются гибкостью применения и проверенным качеством. Этот тип мотор-редукторов представлен в NORD в шести типоразмерах в двух- или трехступенчатом исполнении с диапазонами крутящих моментов от 50 до 700 Нм. Зубчатые колеса цилиндрических редукторов мы изготавливаем из закаленных сталей с высокой износостойкостью.
Компактные силовые агрегаты
Наши цилиндрические мотор-редукторы BLOCK компактно смонтированы и имеют очень прочный корпус из серого чугуна. Они оснащены особо энергоэффективными двигателями, чтобы даже при максимальном крутящем моменте 26 000 Нм работать как можно более экономично.
Узнайте больше о наших производительных цилиндрических мотор-редукторах BLOCK!
Легкие в обслуживании: влагозащищенные цилиндрические мотор-редукторы
В серии NORDBLOC.1 мы придаем большое значение гладкой, легко очищаемой поверхности. Это свойство особенно важно для пользователей в отраслях с высокими гигиеническими требованиями, таких как пищевая или фармацевтическая промышленность.
В зависимости от размера редуктора мы производим цилиндрические редукторы NORDBLOC.1 с литым алюминиевым или чугунным корпусом. Именно так мы добиваемся оптимальной работоспособности в каждом варианте.
Алюминиевые корпуса серии NORDBLOC.1 обеспечивают естественную защиту от коррозии. В отличие от обычных лакокрасочных покрытий она не отслаивается, что является большим преимуществом в суровых условиях эксплуатации.
Прочитайте здесь, как цилиндрические мотор-редукторы NORDBLOC.1 оптимизируют производство у производителя шоколада Zotter в Австрии.