НОВОСТИ –

Непрерывная защита: преимущества применения технологии поверхностной обработки nsd tupH для конвейерных систем

Гигиена и надежность – это главные приоритеты компании Smalte Conveying Solutions. Именно поэтому австралийская компания, производящая конвейерные системы для упаковочного оборудования, выбрала надежные приводы NORD с поверхностью nsd tupH.

Bargteheide , 2019-03-13

Надежная защита от коррозии, легкая очистка поверхностей и экономичность – именно эти технические и экономические преимущества технологии nsd tupH повлияли на решение компании Smalte Conveying Solutions. Вместо использования дорогостоящих двигателей из нержавеющей стали австралийский производитель конвейерных систем выбрал мотор-редукторы NORD с поверхностью nsd tupH и оборудовал ими 24 конвейера из нержавеющей стали, которые транспортируют разного рода соусы из зоны производства в зону упаковки, а затем в упаковочную машину от компании HMPS с коррозионностойкими приводами из Северной Германии.

Технология nsd tupH (изменение свойств приповерхностного слоя) – это процесс глубокой обработки алюминиевых поверхностей. В процессе электролиза поверхность глубоко герметизируется и неразрывно соединяется с материалом основы. Таким образом, алюминий приобретает антикоррозийные свойства, присущие нержавеющей стали. Поверхности, обработанные таким способом, легко очищаются и не боятся воздействия кислот и щелочей. Допустимо даже использование инструментов для мойки под высоким давлением и широкого ряда агрессивных сред. Редукторы с поверхностью nsd tupH являются надежной и долговечной альтернативой окрашенным мотор-редукторам и их версиям из нержавеющей стали. Технология поверхностной обработки nsd tupH доступна для всех продуктов от компании NORD, произведенных из алюминия

Краткий обзор преимуществ технологии nsd tupH

  • Надежная защита от коррозии
  • Длительный срок службы при минимальном обслуживании
  • Подходит для применения в пищевой промышленности (одобрено американской ассоциацией FDA)
  • Легкая очистка поверхностей (применяется для приводов с гладкими поверхностями)
  • Большой эксплуатационный ресурс
  • Меньшая масса по сравнению с нержавеющей сталью
  • Технология успешно используется в течение многих лет
  • Отличное соотношение технических характеристик и стоимости