НОВОСТИ –

Приводные решения для конвейеров непрерывного действия

Бесперебойная работа даже в самых тяжелых условиях окружающей среды: для транспортировки сыпучих материалов компания NORD DRIVESYSTEMS предлагает мощные приводные системы, которые характеризуются максимальной надежностью, безопасностью и прочностью.

Antriebstechnik von Nord in einem Steinbruch

Bargteheide , 2019-07-29

Для транспортировки сыпучих материалов необходимы конвейеры, которые различаются по направлению транспортировки, массовому расходу, длине транспортировки и конструкции. Решением этой задачи являются надежные и прочные приводы от компании NORD: они обеспечивают бесперебойный поток материалов и индивидуальное управление для точного и динамического контроля подачи сыпучего материала.

Ленточные конвейеры могут применяться для непрерывной транспортировки сыпучих материалов в горнодобывающей промышленности, машиностроении, при переработке пластмассы и бумаги. Резиновая или пластмассовая конвейерная лента перенаправляется как минимум через два барабана, при этом один барабан обычно приводится в движение приводом и перемещает ленту с помощью трения при наматывании. Для больших ленточных конвейеров с высокой производительностью идеальным выбором являются редукторы промышленного назначения MAXXDRIVE с длительным сроком службы, не требующие частого обслуживания и ремонта, а также двухступенчатые конические зубчатые редукторы, которые являются дополнением к серии MAXXDRIVE. Их можно соединять с установленным на лапах высокопроизводительным электродвигателем класса IE3 на поворотном основании или раме с помощью гидравлической муфты.

Практичный комплект для технического обслуживания и ремонта от компании NORD – это совокупность защитных средств и систем контроля, который гарантирует, что сделанные вами инвестиции будут работать даже в суровых условиях окружающей среды, таких как непрерывная работа, пыль и влияние погодных условий.