НОВОСТИ –

Долговечные приводы, рассчитанные на высокую нагрузку, для нужд металлообрабатывающей промышленностиNORD DRIVESYSTEMS на выставке METEC 2015

Компания NORD DRIVESYSTEMS является поставщиком приводного оборудования для почти всех областей применения в металлообрабатывающей и сталеплавильной промышленности, характеризующихся тяжелыми условиями работы. Редукторы, двигатели и преобразователи проектируются в соответствии с предъявляемыми требованиями и доступны с электрическими, механическими и тепловыми опциями.

sk_82_f_ring_300

Bargteheide , 2015-04-21

Компактные невентилируемые двигатели рольгангов доступны в полностью герметичном исполнении (IC410) с кольцевыми или продольными ребрами. На основании многолетнего опыта в индустрии компания NORD реализует специализированные варианты обмотки двигателей и тем самым обеспечивает жесткие характеристики крутящего момента и момента затяжки.

Сверхнадежные двигатели для рольгангов в течение длительного времени способны справляться со значительными нагрузками, например с эксплуатацией в высокочастотном реверсивном режиме. Амортизирующий литой стальной корпус, а также усиленные подшипники и валы обеспечивают высокую механическую прочность и длительный срок службы. Благодаря применяемой модульной конструкции также доступны вентилируемые двигатели (IC411 или IC416) и многочисленные дополнительные опции. К самым последним и важнейшим проектам компании NORD в области металлообрабатывающей промышленности помимо многочисленных сталелитейных заводов в Индии и США также относится оснащение приводными системами крупнейшего сортопрокатного стана на Ближнем Востоке: на заводе в королевстве Бахрейн только для рольгангов было применено более 600 единиц приводов NORD.

NORD DRIVESYSTEMS на выставке METEC

9-й специализированной металлургической выставке в г. Дюссельдорф, 16–20 июня 2015

Павильон 4, стенд С10