ПРИВОДЫ NORDBLOC 1 С КОНИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Обновленный дизайн и производительность

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Мощность: 0.16 - 10.0 hp
  • Крутящий момент: 443 - 5,841 lb-in
Габариты: 6
Монтажное положение: M1 - M6
Передаточное число: 3.03 - 70 : 1

Характеристики

Новые двухступенчатые приводы с конической передачей, разработанные компанией NORD, обладают повышенной эффективностью и заключены в корпус из высокопрочного алюминиевого сплава. Во влагозащищенном варианте исполнения новые двухступенчатые приводы NORDBLOC.1 особенно подходят для установки на конвейеры и другие устройства на объектах пищевой промышленности.

Мотор-редуктор с конической зубчатой передачей NORDBLOC.1 SK 9x0072.1

НОВИНКА: новый мотор-редуктор серии SK 9x0072.1 имеет диапазон мощности 0,12–1,1 кВт и охватывает передаточное отношение 3,03–47,67:1. Мотор-редукторы с двухступенчатой цилиндро-конической зубчатой передачей отличаются высокой эффективностью, компактной конструкцией, высочайшей надежностью и продолжительным сроком службы. Высокопрочный алюминиевый корпус обеспечивает повышенную жесткость и максимальную прочность при небольшом весе. Кроме того, модульная конструкция обеспечивает большую гибкость в эксплуатации благодаря многочисленным вариантам применения и монтажа. Доступны две модели: SK 920072.1 и SK 930072.1. Открытый корпус SK 920072.1 является легким, но тем не менее очень прочным благодаря своей конструкции. Эта модель имеется в универсальной версии с нижними фланцами. Благодаря закрытому корпусу SK 930072.1 особенно походит для эксплуатации при жестких требованиях к гигиене и чистоте. Дополнительная защита обеспечивается технологией поверхностной обработки nsd tupH, доступной в различных вариантах.

  • Полые либо цельные валы (шпоночные, со втулками Gripmaxx и шайбами с прессовой посадкой)
  • Универсальный дизайн: на лапах либо с фланцем под болты B14 (SK92.1), по отдельному заказу – фланец под болты B5, стопорный рычаг. Фланец под болты B14, по отдельному заказу – с дополнительным фланцем под болты B5 либо с резьбовыми отверстиями в лапах (SK93.1)
  • Приводы с ортогональной зубчатой передачей

Алюминиевый корпус (облегченная версия)

Высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы

Инновационная облегченная конструкция, упрощающая процес очистки

Надежность в работе, высокая устойчивость к осевым и радиальным нагрузкам

Тихая работа

Широкий диапазон скоростей

Возможен вариант исполнения с обработкой поверхности по технологии nsd tupH

Специализированные варианты исполнения

  • Внутрипроизводственная логистика
  • Упаковочное производство
  • Транспортировка материалов

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1

быстрый доступ