Червячный редуктор

Подберите нужное для вас решение

Редуктор червячный представляет собой один из наиболее востребованных механизмов перенаправления кинетического движения. Одноступенчатый тип конструкции является наиболее распространенным, но при значительных передаточных числах применяются двухступенчатые модели.

Мотор редуктор червячный представляет собой двигатель, оснащенный встроенным редуктором червячного типа. Одноступенчатые конструкции отличаются отсутствием ограничений по размещению червяка относительно колеса. Он может располагаться сверху, снизу и сбоку (в вертикальной и горизонтальной плоскостях). Выбор той или иной схемы зависит от требований компоновки.

Первый завод NORD по производству редукторов был введен в эксплуатацию еще в 1977 году. С того времени наше оборудование занимает лидирующие позиции на рынке, так как отличается высоким качеством, продолжительным сроком эксплуатации, надежностью и богатым ассортиментом. Разветвленная сеть предприятий, точек реализации, пунктов сервисного обслуживания и представительств позволили существенно снизить стоимость. Червячные редукторы нашего производства отличаются самой доступной ценой.

Преимущества червячных редукторов NORD

  • Бесшумность и плавность работы.
  • Универсальность применения.
  • Широкий ассортимент диаметров вала и мощностей.
  • Модульность конструкции, что обеспечивает гибкость технического применения.
  • Возможность устойчивой работы в режиме двойного редукторного узла с повышенными скоростными коэффициентами.
  • Расширенный температурный режим использования.
  • Доступная цена на мотор редуктор червячный высокого качества.

Выбор червячного редуктора

Подбор оптимального редуктора является основой безопасной и эффективной работы оборудования. Даже незначительные просчеты существенно снижают срок эксплуатации и могут привести к выходу из строя всей системы. Специалисты нашей компании могут помочь Вам подобрать наиболее эффективную модель редуктора.

При самостоятельном выборе оборудования следует обратить внимание на следующие параметры:

  • мощность двигателя и передаваемый им крутящий момент;
  • габариты конструкции;
  • выходные обороты (передаточное число);
  • монтажные особенности;
  • режим эксплуатации.

Для обеспечения стабильной и бесперебойной работы необходимо учитывать множество факторов. Поэтому перед тем как купить мотор редуктор червячный, стоит посоветоваться со специалистом.

UNICASE

UNICASE Helical Worm

830 - 27 000 lb-in
0,16 - 20 hp

Передаточное число:
4.40:1 - 7,095.12:1

UNIVERSAL SI

UNIVERSAL Worm Gear Unit, riduttori a vite senza fine UNIVERSAL

203 - 2 800 lb-in
0,16 - 5,0 hp

Передаточное число:
5.00:1- 3 000.00:1

UNIVERSAL SMI

186 - 4 683 lb-in
0,16 - 5,0 hp

Передаточное число:
5.00:1 - 3 000.00:1