Энергоэффективные двигатели

Потребление энергии электрическими приводами

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

В промышленном применении электрические приводы потребляют от 30% до 40% всей произведенной электрической энергии. Существенным фактором является оптимизация КПД всей системы привода, включая приложения/технологию; потенциал обычно находится в промежутке от 30% до 60%.

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Transition_to_IE3_m700