MAXXDRIVE XT Right-Angle Gear Unit

Редуктор промышленного назначения

  • Мощность: 60 - 2,000 hp
  • Крутящий момент: 132,000 - 660,000 lb-in
  • Прочный монолитный корпус с прецизионной точностью изготовления
  • Благодаря оптимизированной геометрии корпуса с осевым вентилятором достигается максимальный предел по тепловой мощности
  • Низкий уровень шума при работе
Габариты: 7
Монтажное положение: M1/M3
Передаточное число: 6,3 - 22,4:1

Характеристики

Промышленные редукторы MAXXDRIVE с ортогональной зубчатой передачей изготавливаются по зарекомендовавшей себя технологии UNICASE и поставляются во всех габаритных вариантах. Благодаря корпусу с развитым оребрением в сочетании с осевыми вентиляторами и воздуховодами достигается высокий предел по тепловой мощности. Крупные роликовые подшипники и большие межцентровые расстояния увеличивают устойчивость к нагрузкам и эксплуатационный ресурс компонентов.

Многие особенности нового оборудования перекочевали из наших проверенных на практике серий модульных редукторов промышленного назначения, поэтому сроки поставки остаются такими же, как при заказе наших стандартных редукторов. Планирование и поставки мы осуществляем в кратчайшие сроки. Добиться таких результатов нам удается благодаря оптимизированной работе со складскими запасами компонентов, а также благодаря глубокому знанию нашими экспертами специфических требований, действующих в различных областях применения редукторов.

  • Прочные роликовые подшипники с длительным сроком эксплуатации
  • Эффективное охлаждение версий с вентиляторами
  • Различные дополнительные внешние компоненты для электродвигателей
  • Возможность поставки готовых систем в сборе с соединениями, тормозами, функциями мониторинга и т. д.
  • Легко подсоединяемые муфты обратного хода для изменения направления вращения
  • Цельная конструкция корпуса по проверенной технологии UNICASE

  • Высококачественное уплотнение обеспечивает длительную работу устройств без утечек смазки
  • Низкий уровень шума благодаря прецизионной точности изготовления компонентов конической зубчатой передачи
  • Вентилятор с оптимизированной конструкцией обеспечивает хороший приток воздуха и эффективное охлаждение
  • Высокая несущая способность по крутящему моменту
  • Сокращение расходов на обслуживание благодаря увеличенному сроку службы смазки
  • Симметричная конструкция
  • Возможен «зеркальный» монтаж для уменьшения количества заменяемых компонентов редуктора
  • Размеры входного и выходного валов по спецификациям заказчика.
  • Большой эксплуатационный ресурс
  • Высокая надежность
  • Прецизионная точность

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217