NORDAC FLEX - SK 200E - 变频器

更大的灵活性,更低的成本

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装
  • 模块化结构,最大灵活性
  • High functionality for a wide range of applications

Master of adaptation

NORDAC FLEX 是诺德(NORD)较灵活的可扩展变频器,其模块化设计和可定制功能可适配任何客户应用。凭借丰富的功能特性以及通过EEPROM存储器的快速参数传输,安装和维护过程高效可靠。

产品版本

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 单相 110 - 120V,单相/三相 200 - 240V,三相 380 - 500V
  • 防护等级:IP55/IP66
  • ATEX 防爆认证 22 3D
  • 电机直装式,壁挂式安装方式
  • 功能安全性
  • 插装式操作模块 SK CU4,SK TU4
  • 扩展组件 SK CU4,SK TU4

产品特点

  • 4个数字输入端,2个数字输出端,2个模拟输入端 
  • 可选I/O扩展模块
  • 功能安全:STO,SS1,SLS,SSR,SDI,SOS,SSM,PROFIsafe
  • 通过选配模块扩展以太网接口
  • 编码器接口:HTL,CANopen
  • 参数结构与所有诺德变频器兼容
  • 支持三种参数设置方式:可插拔操作面板、NORDCON软件工具或移动端APP
  • 4 个参数集支持在线切换
  • 内置制动整流器(用于电机刹车控制)
  • 电机制动管理,提升机功能
  • 四象限运行(集成制动斩波器)
  • 内置PLC功能实现驱动侧控制逻辑
  • 支持U/f控制、开环/闭环电流矢量控制
  • 同步和异步电机的控制精度高,过载承受性能强 
  • POSICON - 定位模式及同步控制功能
  • 集成电网滤波器

BU0200 - 操作手册及安装指南 - NORDAC FLEX(SK 200E 系列)- 变频器


BU0200 - 操作手册及安装指南 - NORDAC FLEX(SK 200E 系列)- 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0230 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC FLEX (SK 200E 的功能安全


BU0230 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC FLEX (SK 200E 的功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0240 - 使用手册与安装指南(简要说明) - NORDAC FLEX(产品系列 SK 200E)- 变频器


BU0240 - 使用手册与安装指南(简要说明) - NORDAC FLEX(产品系列 SK 200E)- 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

SI0200 - 使用手册(安全说明) - NORDAC FLEX (SK 200E 系列) - 变频器


SI0200 - 使用手册(安全说明) - NORDAC FLEX (SK 200E 系列) - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

QS0205 - QuickStart - NORDAC FLEX(产品系列 SK 2x5E)- 变频器


QS0205 - QuickStart - NORDAC FLEX(产品系列 SK 2x5E)- 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

MI0300 - 使用手册(迁移指南) NORDAC SK 300E 至 NORDAC FLEX (SK 200E) - 变频器


MI0300 - 使用手册(迁移指南) NORDAC SK 300E 至 NORDAC FLEX (SK 200E) - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2900 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器的工业以太网总线接口


BU2900 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器的工业以太网总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0210 - 使用手册(附加指南) - POSICON - NORDAC FLEX、LINK (SK 200E, SK 250E-FDS) 定位控制


BU0210 - 使用手册(附加指南) - POSICON - NORDAC FLEX、LINK (SK 200E, SK 250E-FDS) 定位控制
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0940 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(S7)


BU0940 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(S7)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0950 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(TIA)


BU0950 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(TIA)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2100 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器以太网 IP 总线接口


BU2100 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器以太网 IP 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2200 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 POWERLINK 总线接口


BU2200 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 POWERLINK 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2300 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 EtherCAT® 总线接口


BU2300 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 EtherCAT® 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2400 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFINET IO® 总线接口


BU2400 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFINET IO® 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2500 - 使用手册(附加指南) - NORDAC PRO、BASE、FLEX、LINK 变频器 CANopen 总线接口


BU2500 - 使用手册(附加指南) - NORDAC PRO、BASE、FLEX、LINK 变频器 CANopen 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2600 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 DeviceNet 总线接口


BU2600 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 DeviceNet 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2700 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFIBUS DP 总线接口


BU2700 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFIBUS DP 总线接口
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2800 - 使用手册(附加指南) - NORDAC FLEX、LINK 变频器 PROFIsafe 总线接口


BU2800 - 使用手册(附加指南) - NORDAC FLEX、LINK 变频器 PROFIsafe 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0100 - 使用手册(应用指南) - 调节器优化 - 变频器


AG0100 - 使用手册(应用指南) - 调节器优化 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0101 - 使用手册(应用指南) - 驱动优化 - 变频器


AG0101 - 使用手册(应用指南) - 驱动优化 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0104 - 使用手册(应用指南)- 系统总线 - 变频器


AG0104 - 使用手册(应用指南)- 系统总线 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0000 - 使用手册 - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的操作软件及参数设置软件(NORDCON)


BU0000 - 使用手册 - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的操作软件及参数设置软件(NORDCON)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0550 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的 PLC


BU0550 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的 PLC
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0017 - 技术信息 - 更换可插接 NORDAC FLEX (SK 2xxE) 的 EEPROM


TI80_0017 - 技术信息 - 更换可插接 NORDAC FLEX (SK 2xxE) 的 EEPROM
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0026 - 技术信息 - 智能更换润滑油


TI80_0026 - 技术信息 - 智能更换润滑油
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0037 - 技术信息 - 诺德产品的插拔式电源接头


TI80_0037 - 技术信息 - 诺德产品的插拔式电源接头
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0045 - 技术信息 - 功能安全


TI80_0045 - 技术信息 - 功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

TI800_000000003 - 技术信息 - 漏电电流


TI800_000000003 - 技术信息 - 漏电电流
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0011 - 技术信息 - 电磁无干扰式装配


TI80_0011 - 技术信息 - 电磁无干扰式装配
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0019 - 技术信息 - 安全接地导线布置


TI80_0019 - 技术信息 - 安全接地导线布置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0020 - 技术信息 - 气候等级


TI80_0020 - 技术信息 - 气候等级
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0035 - 技术信息/参数表 - Ökodesig 和 UKCA 相关节能效率


TI80_0035 - 技术信息/参数表 - Ökodesig 和 UKCA 相关节能效率
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0046 - 技术信息 - 适配器和适配线


TI80_0046 - 技术信息 - 适配器和适配线
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术


E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C432710 - 符合性声明(ATEX)——NORDAC FLEX(SK 200E)


C432710 - 符合性声明(ATEX)——NORDAC FLEX(SK 200E)
  • 下载 英语
文档资料详情

C310700 - 符合性声明(CE)——NORDAC FLEX(SK 200E)


C310700 - 符合性声明(CE)——NORDAC FLEX(SK 200E)
  • 下载 英语
文档资料详情

C330707 - 制造商关于安全断电路径的声明——NORDAC FLEX (SK 2xxE)


C330707 - 制造商关于安全断电路径的声明——NORDAC FLEX (SK 2xxE)
  • 下载 英语
文档资料详情

C350700 - 符合性声明(UKCA)——NORDAC FLEX(SK 200E)


C350700 - 符合性声明(UKCA)——NORDAC FLEX(SK 200E)
  • 下载 英语
文档资料详情

C312700 - 符合性声明(ACMA)——NORDAC FLEX(SK 200E)


C312700 - 符合性声明(ACMA)——NORDAC FLEX(SK 200E)
  • 下载 英语
文档资料详情

C350900 - 符合性声明(UKCA)——NORDAC LINK(SK 250E)


C350900 - 符合性声明(UKCA)——NORDAC LINK(SK 250E)
  • 下载 英语
文档资料详情

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • 下载 英语
文档资料详情

DS1700 - Functional safety


DS1700 - Functional safety
  • 下载 英语
文档资料详情
段階的廃止

重要通知:

Product is available in series production.

产品生命周期管理

规划。开发。现代化。

为了帮助您长期可靠地规划系统,我们为所有产品代次分配了生命周期状态。在这里,您可以了解每个阶段的含义,以及在每个阶段可获得哪些服务。

了解更多

NORD 为您提供应用支持

借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

设备描述文件

在自动化环境中实施NORDAC选项尤为简便,只需使用相应的设备描述文件(EDS、ESI、XML和GSD)。所有相关文件均可直接下载,与NORD DRIVESYSTEMS的驱动系统完美匹配。通过一键操作即可实现高效配置、缩短安装时间并提升生产力。

ePLAN 宏

NORD DRIVESYSTEMS 的 ePLAN 宏功能可简化规划流程并加速整个工程设计过程。经过验证的宏功能可直接下载,支持对驱动系统进行精准映射、高效绘制电路图以及可靠的错误预防。

我们为您提供的驱动解决方案

我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !

状态监测

我们借助各种传感器、软件架构和接口,为驱动解决方案的持续状态监测提供支持。这不仅可以实现永久数据收集和处理,还可以实现预测性维护,从而提高驱动技术的效率和可用性。

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

调试

我们致力于通过量身定制的服务包助您调试好诺德驱动产品。我们的调试服务不仅涉及单个驱动组件或完整的驱动系统,还包括它们与自动化环境的连接。我们能以多种方式提供调试服务,比如通过电话、远程或上门等方式。

  • NORDAC FLEX SK 210E/215E

    其性能与200E/205E相同,但集成了STO功能。 

    • 功能安全:集成驱动停止功能“安全扭矩关闭”(STO) 
  • NORDAC FLEX SK 210E/215E

    其性能与200E/205E相同,但集成了STO功能。 

    • 功能安全:集成驱动停止功能“安全扭矩关闭”(STO) 
  • NORDAC FLEX SK 220E/225E

    其特性与200E/205E相同,但集成了AS-Interface接口。 

    • 集成AS-Interface接口 

     

  • NORDAC FLEX SK 230E/235E

    其性能与200E/205E相同,但集成了STO功能和AS-Interface接口。 

    • 功能安全:集成“安全扭矩关闭”(STO)驱动停止功能
    • 集成 AS-Interface 接口

更多产品信息

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

状态监测

我们借助各种传感器、软件架构和接口,为驱动解决方案的持续状态监测提供支持。这不仅可以实现永久数据收集和处理,还可以实现预测性维护,从而提高驱动技术的效率和可用性。

LogiDrive®

NORD DRIVESYSTEMS 的标准化 LogiDrive 驱动系统将高效率标准与易于维护和灵活性相结合。得益于模块化产品,可以减少变体数量和成本。经过优化的系统确保高效的规划和可靠的运行过程——非常适合物流和输送技术中的高要求应用。

请联系您的 NORD 顾问