- 功率范围:0.25 - 22 kW
- 防护等级:IP55,IP66
- 电机安装或墙式安装
- 模块化结构,最大灵活性
- High functionality for a wide range of applications
NORDAC FLEX - SK 200E - 变频器
更大的灵活性,更低的成本
Master of adaptation
NORDAC FLEX 是诺德(NORD)较灵活的可扩展变频器,其模块化设计和可定制功能可适配任何客户应用。凭借丰富的功能特性以及通过EEPROM存储器的快速参数传输,安装和维护过程高效可靠。
产品版本
- 功率范围:0.25 - 22 kW
- 单相 110 - 120V,单相/三相 200 - 240V,三相 380 - 500V
- 防护等级:IP55/IP66
- ATEX 防爆认证 22 3D
- 电机直装式,壁挂式安装方式
- 功能安全性
- 插装式操作模块 SK CU4,SK TU4
- 扩展组件 SK CU4,SK TU4
产品特点
- 4个数字输入端,2个数字输出端,2个模拟输入端
- 可选I/O扩展模块
- 功能安全:STO,SS1,SLS,SSR,SDI,SOS,SSM,PROFIsafe
- 通过选配模块扩展以太网接口
- 编码器接口:HTL,CANopen
- 参数结构与所有诺德变频器兼容
- 支持三种参数设置方式:可插拔操作面板、NORDCON软件工具或移动端APP
- 4 个参数集支持在线切换
- 内置制动整流器(用于电机刹车控制)
- 电机制动管理,提升机功能
- 四象限运行(集成制动斩波器)
- 内置PLC功能实现驱动侧控制逻辑
- 支持U/f控制、开环/闭环电流矢量控制
- 同步和异步电机的控制精度高,过载承受性能强
- POSICON - 定位模式及同步控制功能
- 集成电网滤波器
段階的廃止
重要通知:
Product is available in series production.
NORD 为您提供应用支持
借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。
我们为您提供的驱动解决方案
我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !