NORDAC LINK - SK 250E - 变频器

安装快捷,维护简便

  • 功率范围:0.37 - 7.5 kW
  • 防护等级:IP55,IP65
  • 墙式安装
  • 完全可插拔,安装和维护简单
  • 免费配置您的应用程序

Minimised downtime, maximum productivity

NORDAC LINK 变频器属于诺德驱动技术解决方案之一,适合灵活的分散式装配。根据具体需要,NORDAC LINK 可以自由配置从而适应各种不同的应用场景。NORDAC LINK 变频器具有优异的可插拔性,安装快捷方便。配设集成维护开关和当地手动操作机制,便于快速完成调试和设备维护。

产品版本

  • 功率范围:0.37 - 7.5 kW 
  • 三相 380 - 500 V
  • 防护等级:IP55,IP65
  • 灵活分散式装配
  • 挂壁式安装
  • 功能安全性

产品特点

  • 5个数字输入端,2个数字输出端,2个模拟输入端 
  • 可选配的输入/输出扩展
  • 功能安全性:STO,SS1,SLS,SSR,SDI,SOS,SSM,PROFIsafe
  • 每套选配组件可以扩展一个以太网接口
  • 编码器接口:HTL,CANopen
  • 基于全面的插拔性连接、可选配的维护开关和当地手动操作机制,无论安装还是维护工作都可便捷完成
  • 参数结构兼容所有的诺德牌变频器
  • 利用插接式操作模块、NORDCON 软件工具或者 App 可以实行参数化
  • 4 个参数集可直接在线切换
  • 用于电机制动控制的集成制动整流器
  • 通过电流矢量调节实现很高的调节精度
  • 电机制动管理,提升机功能
  • 凭借集成式制动斩波器进行 4 象限操作
  • 适合部分负荷运行的节能性
  • 适合驱动相关功能的 PLC 功能
  • 变频控制,开环和闭环运行可实行电流矢量控制
  • 适合同步/异步电机的高调节质量和高过载性能(从左侧开始添加)
  • POSICON - 集成化定位模式和同步模式
  • 集成式电源滤波器

BU0250 - 操作手册及安装指南 - NORDAC LINK(SK 250E-FDS 系列)- 变频器


BU0250 - 操作手册及安装指南 - NORDAC LINK(SK 250E-FDS 系列)- 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0235 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC LINK (SK 250E-FDS) 的功能安全


BU0235 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC LINK (SK 250E-FDS) 的功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0255 - 使用手册(附加指南) - AS-Interface CTT2,适用于 NORDAC LINK (SK 270E-FDS ... SK 280E-FDS)


BU0255 - 使用手册(附加指南) - AS-Interface CTT2,适用于 NORDAC LINK (SK 270E-FDS ... SK 280E-FDS)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2900 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器的工业以太网总线接口


BU2900 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器的工业以太网总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0210 - 使用手册(附加指南) - POSICON - NORDAC FLEX、LINK (SK 200E, SK 250E-FDS) 定位控制


BU0210 - 使用手册(附加指南) - POSICON - NORDAC FLEX、LINK (SK 200E, SK 250E-FDS) 定位控制
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0940 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(S7)


BU0940 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(S7)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0950 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(TIA)


BU0950 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(TIA)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2100 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器以太网 IP 总线接口


BU2100 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器以太网 IP 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2200 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 POWERLINK 总线接口


BU2200 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 POWERLINK 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2300 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 EtherCAT® 总线接口


BU2300 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 EtherCAT® 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2400 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFINET IO® 总线接口


BU2400 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFINET IO® 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2500 - 使用手册(附加指南) - NORDAC PRO、BASE、FLEX、LINK 变频器 CANopen 总线接口


BU2500 - 使用手册(附加指南) - NORDAC PRO、BASE、FLEX、LINK 变频器 CANopen 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2600 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 DeviceNet 总线接口


BU2600 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 DeviceNet 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2700 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFIBUS DP 总线接口


BU2700 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFIBUS DP 总线接口
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2800 - 使用手册(附加指南) - NORDAC FLEX、LINK 变频器 PROFIsafe 总线接口


BU2800 - 使用手册(附加指南) - NORDAC FLEX、LINK 变频器 PROFIsafe 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0100 - 使用手册(应用指南) - 调节器优化 - 变频器


AG0100 - 使用手册(应用指南) - 调节器优化 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0101 - 使用手册(应用指南) - 驱动优化 - 变频器


AG0101 - 使用手册(应用指南) - 驱动优化 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0104 - 使用手册(应用指南)- 系统总线 - 变频器


AG0104 - 使用手册(应用指南)- 系统总线 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0000 - 使用手册 - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的操作软件及参数设置软件(NORDCON)


BU0000 - 使用手册 - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的操作软件及参数设置软件(NORDCON)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0550 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的 PLC


BU0550 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的 PLC
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0026 - 技术信息 - 智能更换润滑油


TI80_0026 - 技术信息 - 智能更换润滑油
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0037 - 技术信息 - 诺德产品的插拔式电源接头


TI80_0037 - 技术信息 - 诺德产品的插拔式电源接头
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0045 - 技术信息 - 功能安全


TI80_0045 - 技术信息 - 功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

TI800_000000003 - 技术信息 - 漏电电流


TI800_000000003 - 技术信息 - 漏电电流
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0011 - 技术信息 - 电磁无干扰式装配


TI80_0011 - 技术信息 - 电磁无干扰式装配
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0019 - 技术信息 - 安全接地导线布置


TI80_0019 - 技术信息 - 安全接地导线布置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0020 - 技术信息 - 气候等级


TI80_0020 - 技术信息 - 气候等级
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0035 - 技术信息/参数表 - Ökodesig 和 UKCA 相关节能效率


TI80_0035 - 技术信息/参数表 - Ökodesig 和 UKCA 相关节能效率
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0046 - 技术信息 - 适配器和适配线


TI80_0046 - 技术信息 - 适配器和适配线
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术


E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C310701 - 符合性声明(CE)——NORDAC LINK(SK 250E-FDS)


C310701 - 符合性声明(CE)——NORDAC LINK(SK 250E-FDS)
  • 下载 英语
文档资料详情

C312900 - 符合性声明(ACMA)——NORDAC LINK(SK 250E)


C312900 - 符合性声明(ACMA)——NORDAC LINK(SK 250E)
  • 下载 英语
文档资料详情

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • 下载 英语
文档资料详情

DS1700 - Functional safety


DS1700 - Functional safety
  • 下载 英语
文档资料详情
段階的廃止

重要通知:

Product is available in series production.

产品生命周期管理

规划。开发。现代化。

为了帮助您长期可靠地规划系统,我们为所有产品代次分配了生命周期状态。在这里,您可以了解每个阶段的含义,以及在每个阶段可获得哪些服务。

了解更多

NORD 为您提供应用支持

借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

设备描述文件

在自动化环境中实施NORDAC选项尤为简便,只需使用相应的设备描述文件(EDS、ESI、XML和GSD)。所有相关文件均可直接下载,与NORD DRIVESYSTEMS的驱动系统完美匹配。通过一键操作即可实现高效配置、缩短安装时间并提升生产力。

ePLAN 宏

NORD DRIVESYSTEMS 的 ePLAN 宏功能可简化规划流程并加速整个工程设计过程。经过验证的宏功能可直接下载,支持对驱动系统进行精准映射、高效绘制电路图以及可靠的错误预防。

我们为您提供的驱动解决方案

我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !

状态监测

我们借助各种传感器、软件架构和接口,为驱动解决方案的持续状态监测提供支持。这不仅可以实现永久数据收集和处理,还可以实现预测性维护,从而提高驱动技术的效率和可用性。

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

调试

我们致力于通过量身定制的服务包助您调试好诺德驱动产品。我们的调试服务不仅涉及单个驱动组件或完整的驱动系统,还包括它们与自动化环境的连接。我们能以多种方式提供调试服务,比如通过电话、远程或上门等方式。

  • NORDAC LINK SK 250E-FDS——基础款

    通过多种选配功能,基础设备可根据具体应用或安装需求进行功能调整: 

    • 通过可选的以太网接口或 I/O 扩展实现增强的系统兼容性 
    • 全插拔式连接设计,进一步简化安装
  • NORDAC LINK SK 260E-FDS – STO 版本

    在 SK 260E 型号中,NORDAC LINK 还提供了更全面的功能安全配置: 

    • 集成式驱动停止功能“安全转矩关闭”(STO) 
    • 增强的系统兼容性,例如支持以太网、PROFIsafe 或 IO 扩展 
    • 全插拔式连接,进一步简化安装 
  • NORDAC LINK SK 270E-FDS——AS-Interface版本

    SK 270E 型号配备了集成式 AS-Interface 接口: 

    • 集成 AS-Interface 
    • 增强的系统兼容性,例如支持 I/O 扩展 
    • 全插拔式连接,进一步简化安装 
  • NORDAC LINK SK 280E-FDS——全功能版本

    SK 280E 型号集所有技术特点于一身: 

    • 集成 AS-Interface 
    • 增强的系统兼容性,例如支持 I/O 扩展 
    • 全插拔式连接,进一步简化安装 
    • 集成“安全转矩关闭”(STO)驱动停止功能 

更多产品信息

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

状态监测

我们借助各种传感器、软件架构和接口,为驱动解决方案的持续状态监测提供支持。这不仅可以实现永久数据收集和处理,还可以实现预测性维护,从而提高驱动技术的效率和可用性。

LogiDrive®

NORD DRIVESYSTEMS 的标准化 LogiDrive 驱动系统将高效率标准与易于维护和灵活性相结合。得益于模块化产品,可以减少变体数量和成本。经过优化的系统确保高效的规划和可靠的运行过程——非常适合物流和输送技术中的高要求应用。

请联系您的 NORD 顾问