NORDAC ON / ON+ SK 300P

分布式变频器

  • 功率范围:0.37 - 3.7 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 可贴机安装或贴墙安装
  • 搭配多协议以太网接口便捷一体化
  • 即插即用式快捷调试

分布式紧凑解决方案,实现高能效

该产品系列专为控制诺德的同步/异步电机而设计。NORDAC ON 适用 IE3 驱动,而 NORDAC ON+ 则对与 IE5+ 同步电机的搭配进行了优化。变频器具有可集成多协议以太网接口、完全可插拔性和极其紧凑的设计等特点。因此,它们主要用于满足横向输送技术的特殊要求。 

  • 功率范围:0.37–3.7 kW 
  • 3三相交流电 380–480 V 
  • NORDAC ON 适合 IE3 驱动,NORDAC ON+ 适合 IE5+ 驱动 
  • 防护等级 IP55 或 IP66 
  • 模块化产品可组成多种选项 

产品版本

  • 功率范围: 0.37 – 3.7 kW 
  • 3 相交流电 380 - 480 V 
  • NORDAC ON 适合 IE3 驱动,NORDAC ON+ 则适合防护等级 IP55 或 IP66 的 IE5+ 驱动 
  •  
  • 模块化产品可组成多种选项 

产品特点

  • 功能性安全 STO, SS1 
  • 4x 数字输入端, 2x 数字输出端 
  • 通过多协议以太网接口与参数配置为 Profinet、以太网 IP 或 Ethercat 便捷实现系统集成 
  • 编码器接口: RS-485 
  • 完全可插拔设计,易于安装和维护 
  • 以插拔式操作模块、NORDCON 软件工具或应用程序进行参数设置,操作非常方便  
  • 4 参数集,可直接在线切换  
  • 参数结构与所有 NORD 变频器兼容  
  • 电机制动扭矩,提升机构功能性  
  • 通过集成制动斩波器实现四象限运行 
  • U/f 控制、开环和闭环操作中的电流矢量控制 
  • 同步和异步电机的高调节精度和高过载性能 
  • 用于驱动相关功能的 PLC  
  • POSICON — 集成定位模式和同步运行 
  • 集成式电源滤波器 

BU0800 - 操作手册及安装指南 - NORDAC ON(SK 300P 系列)- 变频器


BU0800 - 操作手册及安装指南 - NORDAC ON(SK 300P 系列)- 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0810 - 使用手册(附加指南)- POSICON - NORDAC ON(SK 300P)定位控制


BU0810 - 使用手册(附加指南)- POSICON - NORDAC ON(SK 300P)定位控制
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0820 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC ON (SK 300P) 的工业以太网总线接口


BU0820 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC ON (SK 300P) 的工业以太网总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0830 - 手册(补充说明)——NORDAC ON(SK 3x1P)的功能安全


BU0830 - 手册(补充说明)——NORDAC ON(SK 3x1P)的功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0840 - 手册(补充说明)——NORDAC ON(SK 3x2P)的功能安全


BU0840 - 手册(补充说明)——NORDAC ON(SK 3x2P)的功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2900 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器的工业以太网总线接口


BU2900 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器的工业以太网总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0210 - 使用手册(附加指南) - POSICON - NORDAC FLEX、LINK (SK 200E, SK 250E-FDS) 定位控制


BU0210 - 使用手册(附加指南) - POSICON - NORDAC FLEX、LINK (SK 200E, SK 250E-FDS) 定位控制
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0940 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(S7)


BU0940 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(S7)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0950 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(TIA)


BU0950 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(TIA)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2100 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器以太网 IP 总线接口


BU2100 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器以太网 IP 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2200 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 POWERLINK 总线接口


BU2200 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 POWERLINK 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2300 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 EtherCAT® 总线接口


BU2300 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 EtherCAT® 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2400 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFINET IO® 总线接口


BU2400 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFINET IO® 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2500 - 使用手册(附加指南) - NORDAC PRO、BASE、FLEX、LINK 变频器 CANopen 总线接口


BU2500 - 使用手册(附加指南) - NORDAC PRO、BASE、FLEX、LINK 变频器 CANopen 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2600 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 DeviceNet 总线接口


BU2600 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 DeviceNet 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2700 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFIBUS DP 总线接口


BU2700 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFIBUS DP 总线接口
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2800 - 使用手册(附加指南) - NORDAC FLEX、LINK 变频器 PROFIsafe 总线接口


BU2800 - 使用手册(附加指南) - NORDAC FLEX、LINK 变频器 PROFIsafe 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0100 - 使用手册(应用指南) - 调节器优化 - 变频器


AG0100 - 使用手册(应用指南) - 调节器优化 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0101 - 使用手册(应用指南) - 驱动优化 - 变频器


AG0101 - 使用手册(应用指南) - 驱动优化 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0104 - 使用手册(应用指南)- 系统总线 - 变频器


AG0104 - 使用手册(应用指南)- 系统总线 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0000 - 使用手册 - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的操作软件及参数设置软件(NORDCON)


BU0000 - 使用手册 - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的操作软件及参数设置软件(NORDCON)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0550 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的 PLC


BU0550 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的 PLC
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0051 - 技术信息——安全集成快速入门


TI80_0051 - 技术信息——安全集成快速入门
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0026 - 技术信息 - 智能更换润滑油


TI80_0026 - 技术信息 - 智能更换润滑油
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0037 - 技术信息 - 诺德产品的插拔式电源接头


TI80_0037 - 技术信息 - 诺德产品的插拔式电源接头
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0045 - 技术信息 - 功能安全


TI80_0045 - 技术信息 - 功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

TI800_000000003 - 技术信息 - 漏电电流


TI800_000000003 - 技术信息 - 漏电电流
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0011 - 技术信息 - 电磁无干扰式装配


TI80_0011 - 技术信息 - 电磁无干扰式装配
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0019 - 技术信息 - 安全接地导线布置


TI80_0019 - 技术信息 - 安全接地导线布置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0020 - 技术信息 - 气候等级


TI80_0020 - 技术信息 - 气候等级
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0035 - 技术信息/参数表 - Ökodesig 和 UKCA 相关节能效率


TI80_0035 - 技术信息/参数表 - Ökodesig 和 UKCA 相关节能效率
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0046 - 技术信息 - 适配器和适配线


TI80_0046 - 技术信息 - 适配器和适配线
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术


E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C310001 - 符合性声明(CE) - NORDAC ON(SK 300P)


C310001 - 符合性声明(CE) - NORDAC ON(SK 300P)
  • 下载 英语
文档资料详情

C330001 - 证书(功能安全)——NORDAC ON (SK300P)


C330001 - 证书(功能安全)——NORDAC ON (SK300P)
  • 下载 英语
文档资料详情

C310002 - 证书——NORDAC ON 安全控制装置(SK300P)


C310002 - 证书——NORDAC ON 安全控制装置(SK300P)
  • 下载 英语
文档资料详情

C352000 - 符合性声明(UKCA)——NORDAC ON、ON+(SK 300P)


C352000 - 符合性声明(UKCA)——NORDAC ON、ON+(SK 300P)
  • 下载 英语
文档资料详情

C310003 - 符合性声明(ACMA)——NORDAC ON(SK 300P)——澳大利亚


C310003 - 符合性声明(ACMA)——NORDAC ON(SK 300P)——澳大利亚
  • 下载 英语
文档资料详情

S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter


S9099 - NORDAC FUSION − Drive solution with decentralised NORDAC ON inverter
  • 下载 英语
文档资料详情

S9096


S9096
  • 下载 英语
文档资料详情

DS1700 - Functional safety


DS1700 - Functional safety
  • 下载 英语
文档资料详情
段階的廃止

重要通知:

Product is available in series production.

产品生命周期管理

规划。开发。现代化。

为了帮助您长期可靠地规划系统,我们为所有产品代次分配了生命周期状态。在这里,您可以了解每个阶段的含义,以及在每个阶段可获得哪些服务。

了解更多

NORD 为您提供应用支持

借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

设备描述文件

在自动化环境中实施NORDAC选项尤为简便,只需使用相应的设备描述文件(EDS、ESI、XML和GSD)。所有相关文件均可直接下载,与NORD DRIVESYSTEMS的驱动系统完美匹配。通过一键操作即可实现高效配置、缩短安装时间并提升生产力。

ePLAN 宏

NORD DRIVESYSTEMS 的 ePLAN 宏功能可简化规划流程并加速整个工程设计过程。经过验证的宏功能可直接下载,支持对驱动系统进行精准映射、高效绘制电路图以及可靠的错误预防。

我们为您提供的驱动解决方案

我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !

状态监测

我们借助各种传感器、软件架构和接口,为驱动解决方案的持续状态监测提供支持。这不仅可以实现永久数据收集和处理,还可以实现预测性维护,从而提高驱动技术的效率和可用性。

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

调试

我们致力于通过量身定制的服务包助您调试好诺德驱动产品。我们的调试服务不仅涉及单个驱动组件或完整的驱动系统,还包括它们与自动化环境的连接。我们能以多种方式提供调试服务,比如通过电话、远程或上门等方式。

  • NORDAC ON SK 300P

    NORDAC ON 分布式变频器是 NORD IE3 异步电机的理想系统搭档。其特性经过专门优化,完美适配这些高能效驱动系统。 

    • 由此形成了一种电机集成解决方案,即占用空间小且结构紧凑的变频器-电机组合单元。 
    • 完整的电机连接系统配备温度监控和制动控制功能——专为 NORD 的 IE3 电机进行了优化。 
  • NORDAC ON+

    NORDAC ON+ SK 310P 分布式变频器是 NORD IE5+ 同步电机和 DuoDrive 的理想系统搭档。借助该变频器,可充分发挥驱动系统的高效率优势。 

    • 由此形成了一种电机集成解决方案,即占用空间小且结构紧凑的变频器-电机单元。 
    • 完整的电机连接功能包含温度监控和制动控制——针对 NORD 的 IE5+ 电机和 DuoDrive 进行了优化。 
    • 可选配的电机制动器和转速传感器能进一步优化动态特性,以满足输送应用的需求。 
    • 即使在开环模式下也能实现高性能控制。 
  • NORDAC ON SK 301P/ SK 311P

    SK 301P 和 SK 311P 型号的产品变体提供了一套功能安全基础方案。借助该方案,可实现更多应用——并安全、高效地开拓新的应用领域。

    • 功能安全:STO、SS1-t
    • 1 个安全数字输入。 
  • NORDAC ON SK 302P/ SK 312P

    SK 302P 和 SK 312P 型号的产品变体集成了增强型功能安全功能。这将使您的功能安全水平提升至新高度。 

    • 安全通信:PROFIsafe、FSoE
    • 安全停止功能:STO、SS1-t、SS1-r
    • 安全运动监控(无旋转编码器):SLS、SSM、SMS
    • 2 个安全数字输入,2 个安全数字输出

更多产品信息

全球合作伙伴及制造商

凭借遍布各大洲的生产基地、销售网络及服务中心,NORD DRIVESYSTEMS 为客户提供可靠的传动解决方案。通过贴近客户、快速交付及专业技术支持,我们确保在全球范围内提供无缝服务。这一网络无论在何处需要传动技术,均能提供品质保证与专业能力。

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

请联系您的 NORD 顾问