逐步淘汰

NORDAC PRO - SK 500E - 变频器

性能强大,功率范围广

  • 功率范围:0.25 - 160 kW
  • 防护等级:IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

Powerful and for universal use

NORDAC PRO 是一种适用任何传动任务的变频器。它具备很宽广的功率范围,并且可使用插接式选配组件扩展功能。可扩展式功能和接口可以最佳匹配各种应用场景。 

产品版本

  • 功率范围:0.25 - 160 kW
  • 一相 110-120V,一/三相 200-240V,三相 380-480V
  • 防护等级:IP20
  • 功能安全性
  • 插接式操作模块 SK TU3 

产品特点

  • 7x 数字输入,2x 数字输出,2x 继电器,2x 模拟输入,1x 模拟输出
  • 可选配的输入/输出扩展
  • 功能安全性:STO,SS1
  • 每套选配组件可以扩展一个以太网接口
  • 编码器接口: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopen
  • 参数结构兼容所有的诺德牌变频器
  • 利用插接式操作模块、NORDCON 软件工具或者 App 可以实行参数化
  • 4 个参数集可直接在线切换
  • 电机制动管理,提升机功能
  • 凭借集成式制动斩波器进行 4 象限操作
  • 变频控制,开环和闭环运行可实行电流矢量控制
  • 同步和异步电机的控制质量高,过载承受性能强 
  • 适合近似驱动功能的 PLC 功能性
  • POSICON - 集成化定位模式和同步模式
  • 集成式电源滤波器 

BU0500 - 操作手册及安装指南 - NORDAC PRO(SK 500E 系列)- 变频器


BU0500 - 操作手册及安装指南 - NORDAC PRO(SK 500E 系列)- 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0505 - 操作手册及安装指南 - NORDAC PRO(SK 540E 系列)- 变频器


BU0505 - 操作手册及安装指南 - NORDAC PRO(SK 540E 系列)- 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0510 - 使用手册(附加指南)- POSICON - NORDAC PRO(SK 500E)定位控制


BU0510 - 使用手册(附加指南)- POSICON - NORDAC PRO(SK 500E)定位控制
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0530 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC PRO (SK 500P) 的功能安全


BU0530 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC PRO (SK 500P) 的功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0560 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC PRO (SK 500E) 的 ERSA


BU0560 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC PRO (SK 500E) 的 ERSA
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0050 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC PRO (SK 500E) 的 USS 总线接口


BU0050 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC PRO (SK 500E) 的 USS 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

MI0700 - 使用手册(迁移指南) NORDAC SK 700E 至 NORDAC PRO (SK 500E) - 变频器


MI0700 - 使用手册(迁移指南) NORDAC SK 700E 至 NORDAC PRO (SK 500E) - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0940 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(S7)


BU0940 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(S7)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0950 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(TIA)


BU0950 - 使用手册 - NORDAC 变频器标准构件(TIA)
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2100 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器以太网 IP 总线接口


BU2100 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器以太网 IP 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2200 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 POWERLINK 总线接口


BU2200 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 POWERLINK 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2300 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 EtherCAT® 总线接口


BU2300 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 EtherCAT® 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2400 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFINET IO® 总线接口


BU2400 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFINET IO® 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2500 - 使用手册(附加指南) - NORDAC PRO、BASE、FLEX、LINK 变频器 CANopen 总线接口


BU2500 - 使用手册(附加指南) - NORDAC PRO、BASE、FLEX、LINK 变频器 CANopen 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2600 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 DeviceNet 总线接口


BU2600 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 DeviceNet 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2700 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFIBUS DP 总线接口


BU2700 - 使用手册(附加指南) - NORDAC BASE、FLEX、LINK 变频器 PROFIBUS DP 总线接口
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU2800 - 使用手册(附加指南) - NORDAC FLEX、LINK 变频器 PROFIsafe 总线接口


BU2800 - 使用手册(附加指南) - NORDAC FLEX、LINK 变频器 PROFIsafe 总线接口
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0100 - 使用手册(应用指南) - 调节器优化 - 变频器


AG0100 - 使用手册(应用指南) - 调节器优化 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0101 - 使用手册(应用指南) - 驱动优化 - 变频器


AG0101 - 使用手册(应用指南) - 驱动优化 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

AG0104 - 使用手册(应用指南)- 系统总线 - 变频器


AG0104 - 使用手册(应用指南)- 系统总线 - 变频器
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0000 - 使用手册 - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的操作软件及参数设置软件(NORDCON)


BU0000 - 使用手册 - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的操作软件及参数设置软件(NORDCON)
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

BU0550 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的 PLC


BU0550 - 使用手册(附加指南) - 适合 NORDAC 变频器及软启动器的 PLC
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80-0041 - 技术信息 - 电力布线安装说明


TI80-0041 - 技术信息 - 电力布线安装说明
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0026 - 技术信息 - 智能更换润滑油


TI80_0026 - 技术信息 - 智能更换润滑油
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0037 - 技术信息 - 诺德产品的插拔式电源接头


TI80_0037 - 技术信息 - 诺德产品的插拔式电源接头
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0045 - 技术信息 - 功能安全


TI80_0045 - 技术信息 - 功能安全
  • 下载 英语
文档资料详情

TI800_000000003 - 技术信息 - 漏电电流


TI800_000000003 - 技术信息 - 漏电电流
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0011 - 技术信息 - 电磁无干扰式装配


TI80_0011 - 技术信息 - 电磁无干扰式装配
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0019 - 技术信息 - 安全接地导线布置


TI80_0019 - 技术信息 - 安全接地导线布置
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0020 - 技术信息 - 气候等级


TI80_0020 - 技术信息 - 气候等级
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0035 - 技术信息/参数表 - Ökodesig 和 UKCA 相关节能效率


TI80_0035 - 技术信息/参数表 - Ökodesig 和 UKCA 相关节能效率
  • 下载 英语
文档资料详情

TI80_0046 - 技术信息 - 适配器和适配线


TI80_0046 - 技术信息 - 适配器和适配线
  • 下载 英语
文档资料详情

E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术


E3000 - 产品目录 - NORDAC 电子驱动技术
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

C310600 - 符合性声明(CE) - NORDAC PRO(SK 500E)


C310600 - 符合性声明(CE) - NORDAC PRO(SK 500E)
  • 下载 英语
文档资料详情

C312600 - 符合性声明(ACMA)——NORDAC PRO(SK 500E)


C312600 - 符合性声明(ACMA)——NORDAC PRO(SK 500E)
  • 下载 英语
文档资料详情

C350600 - 符合性声明(UKCA)——NORDAC PRO(SK 500E)


C350600 - 符合性声明(UKCA)——NORDAC PRO(SK 500E)
  • 下载 英语
文档资料详情

C330603 - 制造商关于安全断电路径的声明——NORDAC PRO (SK 500E)


C330603 - 制造商关于安全断电路径的声明——NORDAC PRO (SK 500E)
  • 下载 英语
文档资料详情

F3050 - Product leaflet – NORDAC PRO (SK 500E series) – Frequency inverters


F3050 - Product leaflet – NORDAC PRO (SK 500E series) – Frequency inverters
  • 下载 英语
文档资料详情

DS1700 - Functional safety


DS1700 - Functional safety
  • 下载 英语
文档资料详情
逐步淘汰
上次购买
2027-04-30
最后一次配送
2027-12-11
詳細はこちら
2030-04-30

重要通知:

Product is being phased out; transition to successor solution

后续产品

NORDAC PRO - SK 500P - 变频器

具有多种优势的单一产品

  • 功率范围:0.25 - 22 kW
  • 防护等级:IP20
  • 多协议以太网接口
  • USB接口可实现无电压参数化
  • 多用途的多编码器接口
查看详情

产品生命周期管理

规划。开发。现代化。

为了帮助您长期可靠地规划系统,我们为所有产品代次分配了生命周期状态。在这里,您可以了解每个阶段的含义,以及在每个阶段可获得哪些服务。

了解更多

NORD 为您提供应用支持

借助我们的软件工具、数据和功能,您可以更轻松地充分发挥 NORD 传动解决方案的潜力。请在此处查找适合您当前所选产品的模块。感兴趣吗?那么请前往 我们的“软件”栏目 ,探索应用支持提供的所有选项。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

设备描述文件

在自动化环境中实施NORDAC选项尤为简便,只需使用相应的设备描述文件(EDS、ESI、XML和GSD)。所有相关文件均可直接下载,与NORD DRIVESYSTEMS的驱动系统完美匹配。通过一键操作即可实现高效配置、缩短安装时间并提升生产力。

ePLAN 宏

NORD DRIVESYSTEMS 的 ePLAN 宏功能可简化规划流程并加速整个工程设计过程。经过验证的宏功能可直接下载,支持对驱动系统进行精准映射、高效绘制电路图以及可靠的错误预防。

我们为您提供的驱动解决方案

我们为您提供从项目初期规划到调试的全流程支持,并根据您的具体需求提供量身定制的长期支持。请在下方查看您产品系列的相关核心服务内容。找不到您需要的信息?欢迎访问我们的综合 服务专区 !

状态监测

我们借助各种传感器、软件架构和接口,为驱动解决方案的持续状态监测提供支持。这不仅可以实现永久数据收集和处理,还可以实现预测性维护,从而提高驱动技术的效率和可用性。

能效和总拥有成本 (TCO) 建议

德国诺德致力于通过创新的产品和全面服务帮助客户找到最合适且能效更高的驱动技术解决方案。我们所有的驱动组件,无论是减速机、电机还是变频器,都专门经过优化,可节约资源。

调试

我们致力于通过量身定制的服务包助您调试好诺德驱动产品。我们的调试服务不仅涉及单个驱动组件或完整的驱动系统,还包括它们与自动化环境的连接。我们能以多种方式提供调试服务,比如通过电话、远程或上门等方式。

  • NORDAC PRO SK 510E

    The NORDAC PRO SK 510E control cabinet inverter is flexibly adaptable to your drive applications. For this purpose, the basic sizes provide a variety of scalable functions. 

    • High system compatibility via TU3 options: PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP, POWERLINK 
    • High operating convenience through switches, potentiometers and/or parameterisation units 
    • Reliable functional safety with STO and SS1 
  • NORDAC PRO SK 520E

    The NORDAC PRO SK 520E variant adds additional control options to the range of functions. Among other options, you can operate your drives in servo mode to gain full precise motion control. 

    • Speed feedback via an integrated incremental encoder interface
    • Integrated PLC for drive-related functions 
  • NORDAC PRO SK 530E with POSICON

    Take advantage of our control cabinet inverters for demanding positioning tasks across a wide range of applications, from conveyor systems to stage technology. 

    • Integrated POSICON mode for precise positioning 
    • Supports relative and absolute positioning 
    • Integrated PLC for drive-related functions 
    • Reliable functional safety with STO and SS1 

更多产品信息

全球合作伙伴及制造商

凭借遍布各大洲的生产基地、销售网络及服务中心,NORD DRIVESYSTEMS 为客户提供可靠的传动解决方案。通过贴近客户、快速交付及专业技术支持,我们确保在全球范围内提供无缝服务。这一网络无论在何处需要传动技术,均能提供品质保证与专业能力。

状态监测

我们借助各种传感器、软件架构和接口,为驱动解决方案的持续状态监测提供支持。这不仅可以实现永久数据收集和处理,还可以实现预测性维护,从而提高驱动技术的效率和可用性。

NORDCON

借助NORDCON Windows应用程序和NORDCON移动应用程序,NORD为设备调试和驱动优化提供了理想的工具。这两款应用程序均可实现对电子驱动系统的便捷访问、简便的参数管理以及全面的故障诊断功能。

请联系您的 NORD 顾问